宽度 | 47.2 in 1200 mm |
容量 | 4.7 ft³ 133 l |
重量 | 427.7 lb 194 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 25.3 in 643 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |
宽度 | 47.2 in 1200 mm |
容量 | 4.7 ft³ 133 l |
重量 | 427.7 lb 194 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 25.3 in 643 mm |
接口类型 | CW-05 连接器 CW-05 连接器 |