宽度 | 59.1 in 1500 mm |
容量 | 6.3 ft³ 177 l |
重量 | 573.2 lb 260 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 27.9 in 709 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |
宽度 | 59.1 in 1500 mm |
容量 | 6.3 ft³ 177 l |
重量 | 573.2 lb 260 kg |
底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
齿尖半径 | 27.9 in 709 mm |
接口类型 | CW-10 连接器 CW-10 连接器 |