415-444 挖掘装载机手动

415-444 挖掘装载机手动 连接器 - 反铲后部

请求报价 立即购买

主要技术规格

重量
191.4 lb
86.8 kg
宽度
14.1 in
359 mm
长度
24.2 in
615 mm

性能概览

气缸液锁

气缸液锁

液压油缸锁用于在铲斗销上保持正向压力,确保一致并可靠地连接到附件。
辅助锁

辅助锁

辅助锁独立于油缸,确保附件连接到机器。
可视验证凸舌

可视验证凸舌

可视验证凸舌使操作员能够从驾驶室目视确认连接器已成功将附件锁定到位。

产品技术规格适用产品 415-444 挖掘装载机手动

重量 191.4 lb 86.8 kg
宽度 14.1 in 359 mm
长度 24.2 in 615 mm
总高度 10.9 in 276 mm
销直径 45mm-50mm 45mm-50mm
机器类别 反铲装载机 415-444 反铲装载机 415-444
接口类型 销接式 销接式

了解 415-444 挖掘装载机手动 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图