重量 | 202.8 lb 92 kg |
总宽度 | 15.1 in 383 mm |
机器类别 | 10 吨小型挖掘机 10 吨小型挖掘机 |
总高度 | 16.7 in 423 mm |
总长度 | 28.1 in 713 mm |
销直径 | 2.4 in 60 mm |
起吊钩能力 | 3086.5 lb 1400 kg |
接口类型 | 销接式 销接式 |
所需液压系统 | 工厂安装专用 工厂安装专用 |
重量 | 202.8 lb 92 kg |
总宽度 | 15.1 in 383 mm |
机器类别 | 10 吨小型挖掘机 10 吨小型挖掘机 |
总高度 | 16.7 in 423 mm |
总长度 | 28.1 in 713 mm |
销直径 | 2.4 in 60 mm |
起吊钩能力 | 3086.5 lb 1400 kg |
接口类型 | 销接式 销接式 |
所需液压系统 | 工厂安装专用 工厂安装专用 |