工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
照片 (7)
新

3-4 吨小型挖掘机液压 Dual Lock™ 抓销式快速连接器 - 小型挖掘机

请求报价 立即购买

主要技术规格

重量
81.6 lb
37 kg
重量
81.6 lb
37 kg
宽度
9.9 in
252 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

手动油缸锁

手动油缸锁

手动油缸锁用于在铲斗销上保持正向压力,确保一致并可靠地连接到附件。
辅助锁

辅助锁

辅助锁独立于油缸,确保附件连接到机器。
随附调整扳手

随附调整扳手

随附棘轮扳手用于将快速连接器拧紧到附件上以保持正向锁紧。
油缸锁调节

油缸锁调节

旋转螺母以接合/脱离油缸锁。
辅助锁调整

辅助锁调整

向下脱离。向上接合。

产品技术规格适用产品 3-4 吨小型挖掘机液压

重量 81.6 lb 37 kg
重量 81.6 lb 37 kg
宽度 9.9 in 252 mm
宽度 9.9 in 252 mm
长度 16.9 in 429 mm
总高度 8.7 in 221 mm
销直径 1.6 in 40 mm
机器类别 2 吨小型挖掘机 2 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式

了解 3-4 吨小型挖掘机液压 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!