1 吨小型挖掘机手册

Dual Lock™ 抓销式快速连接器 - 小型挖掘机 1 吨小型挖掘机手册

请求报价 立即购买

主要技术规格

重量
31.7 lb
14.4 kg
宽度
7.2 in
182 mm
长度
11.7 in
297 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

手动油缸锁

手动油缸锁

手动油缸锁用于在铲斗销上保持正向压力,确保一致并可靠地连接到附件。
辅助锁

辅助锁

辅助锁独立于油缸,确保附件连接到机器。
随附调整扳手

随附调整扳手

随附棘轮扳手用于将快速连接器拧紧到附件上以保持正向锁紧。
油缸锁调节

油缸锁调节

旋转螺母以接合/脱离油缸锁。
辅助锁调整

辅助锁调整

向下脱离。向上接合。

产品技术规格适用产品 1 吨小型挖掘机手册

重量 31.7 lb 14.4 kg
宽度 7.2 in 182 mm
长度 11.7 in 297 mm
总高度 7 in 179 mm
销直径 1.2 in 30 mm
机器类别 1-2 吨小型挖掘机 1-2 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式

了解 1 吨小型挖掘机手册 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图