1829 mm(72 in),TH 连接器

液压铲叉定位器叉架 1829 mm(72 in),TH 连接器

请求报价 立即购买

主要技术规格

高度
51.8 in
1316 mm
宽度
72 in
1829 mm
总宽度
75.3 in
1913 mm

概述

使操作员能够在操作员座椅上通过液压系统调节铲叉间距。

产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in),TH 连接器

高度 51.8 in 1316 mm
宽度 72 in 1829 mm
总宽度 75.3 in 1913 mm
重量 933 lb 423.2 kg
长度 16.8 in 427 mm
叉齿间距 229-1654 mm(9-65 in) 229-1654 mm(9-65 in)
负载容量 12000 lb 5443.1 kg
接口类型 标准 TH 连接器 标准 TH 连接器

了解 1829 mm(72 in),TH 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图