1829 mm(72 in),IT 连接器

1829 mm(72 in),IT 连接器 液压铲叉定位器叉架

请求报价 立即购买

主要技术规格

高度
51.8 in
1316 mm
宽度
72 in
1829 mm
总宽度
75.3 in
1913 mm

性能概览

螺栓固定式高靠背

螺栓固定式高靠背

螺栓固定式靠背可提升负载能力,并提供良好的视野。
双滑动汽缸

双滑动汽缸

双汽缸使操作员能够在操作员座椅上平稳操控铲叉内外移动。
液压阀

液压阀

阀可控制流向汽缸的液压流量,保持对铲叉的一致压力。

产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in),IT 连接器

高度 51.8 in 1316 mm
宽度 72 in 1829 mm
总宽度 75.3 in 1913 mm
重量 968.5 lb 439.3 kg
长度 19.1 in 485 mm
叉齿间距 229-1654 mm(9-65.1 in) 229-1654 mm(9-65.1 in)
负载容量 12000 lb 5443.1 kg
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1829 mm(72 in),IT 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图