1270 mm(50 in),TH 连接器

侧倾旋转式叉架 1270 mm(50 in),TH 连接器

请求报价 立即购买

主要技术规格

高度
47 in
1194 mm
宽度
50 in
1270 mm
总宽度
53 in
1346 mm

概述

侧倾旋转式叉架能够准确定位负载,即便在不平坦的地形上作业也是如此。

产品技术规格适用产品 1270 mm(50 in),TH 连接器

高度 47 in 1194 mm
宽度 50 in 1270 mm
总宽度 53 in 1346 mm
重量 1347 lb 611 kg
长度 15.1 in 384 mm
叉齿间距 229-1145 mm(9-45 in) 229-1145 mm(9-45 in)
倾角范围 11° 左/右 11° 左/右
负载容量 12000 lb 5443.1 kg
接口类型 标准 TH 连接器 标准 TH 连接器

了解 1270 mm(50 in),TH 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图