1829 mm(72 in),IT 连接器
新

1829 mm(72 in),IT 连接器 侧倾旋转式叉架

请求报价 立即购买

主要技术规格

高度
40.3 in
1024 mm
宽度
72 in
1829 mm
总宽度
75 in
1905 mm

性能概览

倾斜机架

倾斜机架

通过与浮动叉杆配合使用,此叉架还能通过液压系统向左或向右倾斜 10 度,帮助在斜面顶等不平整表面上放置物料。
手动可调铲叉

手动可调铲叉

可调节铲叉位置使操作员能够搬运不同规格的托盘及成捆物料。
可更换的耐磨垫

可更换的耐磨垫

耐磨垫可增强叉架耐用性,延长工装整体使用寿命。

产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in),IT 连接器

高度 40.3 in 1024 mm
宽度 72 in 1829 mm
总宽度 75 in 1905 mm
重量 1488.1 lb 675 kg
长度 18.7 in 476 mm
叉齿间距 229-1704 mm(9-67.1 in) 229-1704 mm(9-67.1 in)
倾角范围 11° 左/右 11° 左/右
负载容量 12000 lb 5443.1 kg
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1829 mm(72 in),IT 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图