1500 mm(59 in)平整梁

1500 mm(59 in)平整梁 平整梁

请求报价 立即购买

主要技术规格

总宽度
59.1 in
1500 mm
总长度
41.9 in
1063 mm
总高度
10.8 in
275 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

可调滚轮深度

可调滚轮深度

重负荷型滚轮和刮板总成具有深度可调功能。可以通过两侧的轴承调节高度。滚轮可用于正向和反向压实滚动作业。
前槽

前槽

前槽将物料收集起来,并将其均匀分布在平整梁的整个宽度上。在使用沙子、土壤或砾石对区域进行整平作业时,操能够更好地控制物料流动。
角加固件

角加固件

机架角加强件提高了机架抵抗侧向负载的能力。额外的防溢板加强件可防止在推动最大负载时发生弯曲。
重负荷型刮板

重负荷型刮板

在正向和反向压实滚动过程中,刮板会持续清理压路机滚轮。重负荷型设计可防止粘性物料(如黏土、淤泥和泥浆)粘附在滚轮上。刮板随可调节滚轮一起移动,确保在任何选定的深度设置下都能进行充分清洁。刮板配有清扫口,便于清洁。
保护耐磨条

保护耐磨条

可更换的耐磨条焊接在翼板和平整刃下方的平整梁上。这些耐磨条可吸收来自土壤、砾石及其他材料的磨损,从而防止平整梁受损。通过更换这些耐磨条,可确保坡度轮廓长期保持精确,铲刃始终保持锋利。
带防溢板的直列式翼板

带防溢板的直列式翼板

固定式直列平整梁翼板可轻松收集、运输和摊铺物料。防溢板安装在直列式翼板顶部,可增强对物料流动的控制,特别是在倾斜位置时,从而在作业现场实现整洁高效的平地和平整作业。

产品技术规格适用产品 1500 mm(59 in)平整梁

总宽度 59.1 in 1500 mm
总长度 41.9 in 1063 mm
总高度 10.8 in 275 mm
重量 822.3 lb 373 kg
滚轮宽度 54.1 in 1375 mm
滚轮直径 9.6 in 244 mm
兼容性 TRS6、TRS8 TRS6、TRS8
接口类型 需要安装支架 需要安装支架

了解 1500 mm(59 in)平整梁 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图