冲击能级 | 4425 ft-lb 6000 J |
每分钟打击次数 | 350-700 350-700 |
最大工作重量 | 5244.8 lb 2384 kg |
最小工作重量 | 5201 lb 2364 kg |
最大承载重量 | 70547 lb 32 t |
最小承载重量 | 55115 lb 25 t |
最大工作压力 | 2610 psi 18000 kPa |
最小工作压力 | 2320 psi 16000 kPa |
额定流量 - 最大 | 50 gal/min 190 l/min |
额定流量 - 最小 | 42 gal/min 160 l/min |