冲击能级 | 2212 ft-lb 3000 J |
每分钟打击次数 | 450-800 450-800 |
最大工作重量 | 3053.6 lb 1388 kg |
最小工作重量 | 2919 lb 1327 kg |
最大承载重量 | 39683 lb 18 t |
最小承载重量 | 28660 lb 13 t |
最大工作压力 | 2465 psi 17000 kPa |
最小工作压力 | 2175 psi 15000 kPa |
额定流量 - 最大 | 32 gal/min 120 l/min |
额定流量 - 最小 | 24 gal/min 90 l/min |