冲击能级 | 1475 ft·lbf 2000 J |
每分钟打击次数 | 450-650 450-650 |
最小工作重量 | 2721 lb 1237 kg |
最大工作重量 | 2776.4 lb 1262 kg |
最小额定流量 | 21 gal/min 80 l/min |
最大额定流量 | 26 gal/min 100 l/min |
最小工作压力 | 2030 psi 14000 kPa |
最大工作压力 | 2320 psi 16000 kPa |
钎杆轴直径 | 2.83 in 72 mm |
最小承载重量 | 24251 lb 11 t |
最大承载重量 | 35724 lb 16 t |