1943 mm(77 in),IT 连接器
新

1943 mm(77 in),IT 连接器 运料臂

请求报价 立即购买

主要技术规格

总宽度
26.2 in
665 mm
最大额定负载
3306.9 lb
1500 kg
最大水平伸出距离
76.5 in
1943 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

弯曲式起吊钩

弯曲式起吊钩

起吊钩采用向左弯曲设计,既能防止摆动的袋体脱钩,又能在挂袋时提供更佳的吊钩视野。
起重横梁

起重横梁

专为吊运一个或两个大尺寸袋设计,具备 360 度自由旋转功能,可大幅抑制重载摆动。大型中心吊钩可用于吊运超大尺寸包装袋。
重负荷结构

重负荷结构

厚壁管状结构可确保更平稳、安全、高效地搬运超大尺寸产品包装袋。运料臂弧形设计的伸展范围,让您只需从一侧即可在卡车两侧装卸大尺寸袋,从而减少装卸时间,提高效率。
吊耳

吊耳

无需配备 IT 连接器的机器即可轻松移动工具。

产品技术规格适用产品 1943 mm(77 in),IT 连接器

总宽度 26.2 in 665 mm
最大额定负载 3306.9 lb 1500 kg
最大水平伸出距离 76.5 in 1943 mm
重量 513.7 lb 233 kg
总高度 69.8 in 1772 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1943 mm(77 in),IT 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图