机器类别 | 7-10 吨小型挖掘机 7-10 吨小型挖掘机 |
重量 | 793.7 lb 360 kg |
接口选件:自上而下 | S-50/S-50 S-50/S-50 |
总高度 | 37.7 in 958 mm |
长度 | 41.5 in 1053 mm |
总宽度 | 26.7 in 678 mm |
转速 | 7 秒(每完全旋转 1 次) 7 秒(每完全旋转 1 次) |
倾角范围 +/- | 向左/向右 40 度 向左/向右 40 度 |
最大铲斗容量 | 17.7 ft³ 500 l |
最大铲斗宽度 | 59.1 in 1500 mm |
最佳液压流量 | 45-75 L/min(12-20 gpm) 45-75 L/min(12-20 gpm) |
最大工作压力 | 3626 psi 25000 kPa |
所需液压系统 | 第一辅助 第一辅助 |
倾斜扭矩 | 19545 lb/ft 26499.5 N·m |
转弯扭矩 | 4867.9 lb/ft 6600 N·m |
抓斗抓力,打开到最大程度 | 2000.8 ft·lbf 8.9 kN |
抓斗最大提升能力 | 1102.3 lb 500 kg |
抓斗最大开度 | 23.6 in 600 mm |
抓斗长度 | 12.4 in 316 mm |