TRS4,销接式(抓销式)/抓销式,2 吨小型挖掘机

TRS4,销接式(抓销式)/抓销式,2 吨小型挖掘机 倾斜旋转系统

请求报价 立即购买

主要技术规格

机器类别
2 吨小型挖掘机
2 吨小型挖掘机
重量
291 lb
132 kg
接口选件:自上而下
销接式(抓销式)连接器/抓销式快速连接器
销接式(抓销式)连接器/抓销式快速连接器

性能概览

显示第 1-6 项/共 13 项

可进行 360 度旋转与 40 度倾翻

可进行 360 度旋转与 40 度倾翻

提供对工装机具的最佳控制,从而提高作业灵活性。所有倾斜式旋转器均包含旋转与倾翻传感器。
集成式中央润滑系统

集成式中央润滑系统

润滑脂由单一入口点进入,使整个装置得以快速、轻松地润滑。
TRS 控制系统

TRS 控制系统

TRS 可兼容标准或高级机器显示屏,并且可利用该现有机器显示屏来查看位置信息并调整设置。这样便无需额外加装显示屏,确保挖掘机驾驶室简洁有序。
充油式减速器

充油式减速器

免维护解决方案,可以更有效地分配热量,提供比润滑脂更好的润滑效果。
重负荷蜗轮

重负荷蜗轮

蜗轮箱具有高旋转扭矩和自锁能力,可在全功率条件下进行全方位挖掘,使蜗轮能够承受最大机械力,并在整个 TRS(Tilt Rotate System,倾斜旋转系统)结构中分担负载。
配备负载保持阀的双作用油缸

配备负载保持阀的双作用油缸

此阀可维持保压压力并防止油缸在指令要求的负载限制下移动。

产品技术规格适用产品 TRS4,销接式(抓销式)/抓销式,2 吨小型挖掘机

机器类别 2 吨小型挖掘机 2 吨小型挖掘机
重量 291 lb 132 kg
接口选件:自上而下 销接式(抓销式)连接器/抓销式快速连接器 销接式(抓销式)连接器/抓销式快速连接器
总高度 29.3 in 744 mm
长度 20.4 in 519 mm
总宽度 17.6 in 448 mm
转速 7 秒(每转动一整圈) 7 秒(每转动一整圈)
倾角范围 40° 左/右 40° 左/右
最大铲斗容量 3.9 ft³ 110 l
最大铲斗宽度 39.4 in 1000 mm
最佳液压流量 17-25 L/min(4.5-6.7 gpm) 17-25 L/min(4.5-6.7 gpm)
最大工作压力 3045.8 psi 21000 kPa
所需液压系统 第一辅助 第一辅助
倾斜扭矩 4277.9 lb/ft 5800 N·m
转弯扭矩 1253.9 lb/ft 1700 N·m

了解 TRS4,销接式(抓销式)/抓销式,2 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图