TRS8,销接式(抓销式)/S50,10 吨小型挖掘机

TRS8,销接式(抓销式)/S50,10 吨小型挖掘机 倾斜旋转系统

请求报价 立即购买

主要技术规格

机器类别
10 吨小型挖掘机
10 吨小型挖掘机
重量
696.7 lb
316 kg
接口选件:自上而下
销接式(抓销式)连接器/S50 连接器
销接式(抓销式)连接器/S50 连接器

性能概览

显示第 1-6 项/共 14 项

可进行 360 度旋转与 40 度倾翻

可进行 360 度旋转与 40 度倾翻

提供对工装机具的最佳控制,从而提高作业灵活性。所有倾斜式旋转器均包含旋转与倾翻传感器。
集成式中央润滑系统

集成式中央润滑系统

润滑脂由单一入口点进入,使整个装置得以快速、轻松地润滑。
TRS 控制系统

TRS 控制系统

TRS 可兼容标准或高级机器显示屏,并且可利用该现有机器显示屏来查看位置信息并调整设置。这样便无需额外加装显示屏,确保挖掘机驾驶室简洁有序。
充油式减速器

充油式减速器

免维护解决方案,可以更有效地分配热量,提供比润滑脂更好的润滑效果。
重负荷蜗轮

重负荷蜗轮

蜗轮箱具有高旋转扭矩和自锁能力,可在全功率条件下进行全方位挖掘,使蜗轮能够承受最大机械力,并在整个 TRS(Tilt Rotate System,倾斜旋转系统)结构中分担负载。
配备负载保持阀的双作用油缸

配备负载保持阀的双作用油缸

此阀可维持保压压力并防止油缸在指令要求的负载限制下移动。

产品技术规格适用产品 TRS8,销接式(抓销式)/S50,10 吨小型挖掘机

机器类别 10 吨小型挖掘机 10 吨小型挖掘机
重量 696.7 lb 316 kg
接口选件:自上而下 销接式(抓销式)连接器/S50 连接器 销接式(抓销式)连接器/S50 连接器
总高度 37.5 in 953 mm
长度 26 in 660 mm
总宽度 27.8 in 705 mm
转速 7 秒(每转动一整圈) 7 秒(每转动一整圈)
倾角范围 40° 左/右 40° 左/右
最大铲斗容量 17.7 ft³ 500 l
最大铲斗宽度 59.1 in 1500 mm
最佳液压流量 45-75 L/min(12-20 gpm) 45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力 3625.9 psi 25000 kPa
所需液压系统 第一辅助 第一辅助
倾斜扭矩 19545.4 lb/ft 26500 N·m
转弯扭矩 4499.1 lb/ft 6100 N·m

了解 TRS8,销接式(抓销式)/S50,10 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图