概述
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
显示第 1-6 项/共 13 项
| 机器类别 | 7-9 吨小型挖掘机 7-9 吨小型挖掘机 |
| 重量 | 694.5 lb 315 kg |
| 接口选件:自上而下 | 销接式(抓销式)连接器/抓销式快速连接器 销接式(抓销式)连接器/抓销式快速连接器 |
| 总高度 | 39.4 in 1002 mm |
| 长度 | 26 in 660 mm |
| 总宽度 | 27.8 in 705 mm |
| 转速 | 7 秒(每转动一整圈) 7 秒(每转动一整圈) |
| 倾角范围 | 40° 左/右 40° 左/右 |
| 最大铲斗容量 | 17.7 ft³ 500 l |
| 最大铲斗宽度 | 59.1 in 1500 mm |
| 最佳液压流量 | 45-75 L/min(12-20 gpm) 45-75 L/min(12-20 gpm) |
| 最大工作压力 | 3625.9 psi 25000 kPa |
| 所需液压系统 | 第一辅助 第一辅助 |
| 倾斜扭矩 | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| 转弯扭矩 | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |