借助 Cat 供水系统高效管理运输路面扬尘。

WDS 工厂选装件 供水系统

请求报价 查找代理商

主要技术规格

高压水枪水量
每分钟 2271-6246 升,最大射程 60 米(每分钟 600-1650 加仑,最大射程 200 ft)。具体数据视喷口和管道尺寸而定。
每分钟 2271-6246 升,最大射程 60 米(每分钟 600-1650 加仑,最大射程 200 ft)。具体数据视喷口和管道尺寸而定。
水覆盖面
车速 4-40 kph 时为 0.1-0.8 L/m²(车速 3-25 mph 时为 0.05-0.2 gal/ft²)
车速 4-40 kph 时为 0.1-0.8 L/m²(车速 3-25 mph 时为 0.05-0.2 gal/ft²)

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

提高安全性

提高安全性

  • Cat® 供水系统根据卡车车速改变水流量,防止因水量过多而导致的常见危害,从而提高了安全性。
  • 借助自动供水功能,操作员可以专注于驾驶和交通。
  • 配备远程水箱加注控制功能,操作员可在加注过程中坐在驾驶室内,从而减少了滑倒的危险。
  • 当水箱注满时,自动关闭功能可防止水溢出,延长部件使用寿命。
  • 该系统可根据卡车车速自动启停,避免在道路交叉口洒水过多,提高了现场所有车辆的安全性。
节省燃油

节省燃油

  • Caterpillar 测试表明,Cat® 供水系统配备高效的泵控制功能,可将油耗平均减少 14%。
  • 怠速状态下操作高压水枪,操作期间油耗减少高达 50%。
节约用水

节约用水

  • Cat® 供水系统可在运输道路上以最佳加仑/平方码(升/平方米)的范围均匀喷洒。
  • Caterpillar 测试表明,与传统供水系统相比,Cat 供水系统可减少 25-50% 的用水量。
提高生产率

提高生产率

  • Cat® 供水系统具有集成的驾驶室控制装置,坚固耐用,布局符合人机工程学,既方便用户操作又易于上手。
  • 系统提供七种可编程自动配置,也可在自动或手动模式下进行间歇性喷水。
  • 喷射模式可根据特定的工作现场需求进行自定义。
  • 配备高效的可变液压泵和电机,延长卡车在道路上的工作时间,减少加注时间。
供水可靠性

供水可靠性

  • Cat® 供水系统使用不锈钢部件和自洁式喷头喷嘴,保证系统的可靠性,减少保养工作。
  • 系统监视器自动显示有关水、液压和电气问题的诊断信息,以便快速解决问题,保持系统运行。
提供出色价值

提供出色价值

  • Cat® 供水系统性能卓越,与传统系统相比,可显著节省燃油、水、零件和维护成本,因此可快速收回投资。

产品技术规格适用产品 WDS 工厂选装件

高压水枪水量 每分钟 2271-6246 升,最大射程 60 米(每分钟 600-1650 加仑,最大射程 200 ft)。具体数据视喷口和管道尺寸而定。 每分钟 2271-6246 升,最大射程 60 米(每分钟 600-1650 加仑,最大射程 200 ft)。具体数据视喷口和管道尺寸而定。
水覆盖面 车速 4-40 kph 时为 0.1-0.8 L/m²(车速 3-25 mph 时为 0.05-0.2 gal/ft²) 车速 4-40 kph 时为 0.1-0.8 L/m²(车速 3-25 mph 时为 0.05-0.2 gal/ft²)

WDS 工厂选装件 标配设备

控制装置

  • 出厂安装
  • 集成到驾驶室
  • 人机工程学设计
  • 经久耐用

供水系统监视器

  • 集成到驾驶室
  • 可编程喷射配置
  • 自动诊断信息

可变液压泵驱动装置

  • 车速 4-40 kph(3-25 mph)时为 6814 L/min(1800 gpm)
  • 自动切断功能
  • 软启动

不锈钢喷头

  • 抗腐蚀
  • 免维护
  • 专利设计

独立液压和冷却系统

  • 最大限度地减少过热现象

高压水枪

  • 液压控制
  • 选装喷嘴
  • 带驾驶室控制装置的集成式操纵手柄
  • 怠速状态下运行,减少燃油消耗

零件和维修

  • 可通过 Cat 代理商全球网络获取

水箱

  • 请联系当地的 Cat 代理商或通过 oemsolutions@cat.com 联系 Caterpillar OEM 解决方案人员,以通过遍布全球的当地供应商购买水箱。

了解 WDS 工厂选装件 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

供水系统

图森试验场(TPG,Tuscon Proving Ground)水车上的供水系统高压水枪

图森试验场(TPG)水车上的供水系统喷洒杆视图

在图森试验场(TPG),操作员在水车中使用 Cat 供水系统集成的驾驶室控制装置和电子设备

供水系统(WDS)不锈钢喷头,侧视图

供水系统
图森试验场(TPG,Tuscon Proving Ground)水车上的供水系统高压水枪
图森试验场(TPG)水车上的供水系统喷洒杆视图
在图森试验场(TPG),操作员在水车中使用 Cat 供水系统集成的驾驶室控制装置和电子设备
供水系统(WDS)不锈钢喷头,侧视图