挖掘装载机 428

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率
87 HP
64 kW
工作重量 - 标称
18243 lb
8275 kg
工作重量 - 最大
24251 lb
11000 kg

概述

控制 CAT® 挖掘装载机

Cat® 428 挖掘装载机采用成熟的发动机,改善了操作员舒适性和提升性能,可配备动力换档变速箱、挖掘机式动臂、功率强劲的高效液压系统、三种功率管理模式和 Product Link™。

产品技术规格适用产品 428

净功率 87 HP 64 kW
冲程 5 in 127 mm
额定功率条件 - 无减额海拔上限 7500 ft 2286 m
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 68 kW/93 hp 68 kW/93 hp
净扭矩储备 - SAE J1349 净 283 lbf 384 N·m
缸径 4.1 in 105 mm
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
净扭矩储备 38%(转速 1400 rpm) 38%(转速 1400 rpm)
排量 269 in³ 4.4 l
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 64 kW/87 hp 64 kW/87 hp
发动机 3054C 68.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 68.5 kW 机械涡轮增压式
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 65 kW/88 hp 65 kW/88 hp
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp
发动机 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式
净扭矩储备 - SAE J1349 净 293 lbf 397 N·m
缸径 4.1 in 105 mm
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
额定功率条件 - 无减额海拔上限 7500 ft 2286 m
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 71 kW/96 hp 71 kW/96 hp
净扭矩储备 31%(转速 1400 rpm) 31%(转速 1400 rpm)
缸径 4.1 in 105 mm
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 65 kW/89 hp 65 kW/89 hp
额定功率条件 - 无减额海拔上限 7500 ft 2286 m
冲程 5 in 127 mm
净扭矩储备 - SAE J1349 净 282 lbf 383 N·m
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 71 kW/97 hp 71 kW/97 hp
净扭矩储备 37%(转速 1400 rpm) 37%(转速 1400 rpm)
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
发动机 C4.4 70 kW 机械涡轮增压中冷式 C4.4 70 kW 机械涡轮增压中冷式
排量 269 in³ 4.4 l
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 65 kW/88 hp 65 kW/88 hp
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 76 kW/104 hp 76 kW/104 hp
排量 269 in³ 4.4 l
净扭矩储备 32%(转速 1400 rpm) 32%(转速 1400 rpm)
净扭矩储备 - SAE J1349 净 294 lbf 398 N·m
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 75 kW/101 hp 75 kW/101 hp
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
缸径 4.1 in 105 mm
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
冲程 5 in 127 mm
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp
额定功率条件 - 无减额海拔上限 7500 ft 2286 m
发动机 C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式 C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式
倒车 - 3 档 13 mile/h 21 km/h
倒车 - 4 档 23 mile/h 37 km/h
前进 - 4 档 23 mile/h 37 km/h
前进 - 3 档 13 mile/h 21 km/h
倒车 - 2 档 5.7 mile/h 9.2 km/h
前进 - 2 档 5.7 mile/h 9.2 km/h
倒车 - 1 档 3.5 mile/h 5.6 km/h
前进 - 1 档 3.5 mile/h 5.6 km/h
倒车 - 1 档 3.7 mile/h 5.9 km/h
前进 - 2 档 5.9 mile/h 9.5 km/h
倒车 - 3 档 16.8 mile/h 27 km/h
前进 - 3 档 12.4 mile/h 20 km/h
倒车 - 2 档 7.7 mile/h 12.4 km/h
前进 - 4 档 24.9 mile/h 40 km/h
前进 - 1 档 3.7 mile/h 5.9 km/h
倒车 - 2 档 7.5 mile/h 12 km/h
前进 - 4 档 12.4 mile/h 20 km/h
前进 - 5 档 16.8 mile/h 27 km/h
前进 - 2 档 5.9 mile/h 9.5 km/h
倒车 - 1 档 3.7 mile/h 5.9 km/h
前进 - 1 档 3.7 mile/h 5.9 km/h
前进 - 3 档 7.5 mile/h 12 km/h
倒车 - 3 档 16.8 mile/h 27 km/h
前进 - 6 档 24.9 mile/h 40 km/h
前轮轴(AWD)- 动态 19842 lb 9000 kg
前轮轴(AWD)- 静态 51809 lb 23500 kg
后轮轴 - 动态 22046 lb 10000 kg
后轮轴 - 静态 58422 lb 26500 kg
工作重量 - 标称 18243 lb 8275 kg
工作重量 - 最大 24251 lb 11000 kg
空调 99 lb 45 kg
工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 24251 lb 11000 kg
装载机,IT 搭配快速连接器 408 lb 185 kg
自动换档变速箱 231 lb 105 kg
行驶控制装置 33 lb 15 kg
配重 - 基本 254 lb 115 kg
伸缩式斗杆 - 不含前部配重 459 lb 208 kg
配重 - 最大 1014 lb 460 kg
多用途铲斗(1.03 m³/1.3 yd³)- 带折叠式铲叉 1896 lb 860 kg
备注 机器配置 – 标准 LRC 发动机;标准斗杆;标准驾驶室(带空调);全轮驱动标准换档变速箱;1.03 m³ 多用途装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;前轮 340/80-18 和后轮 440/80-28 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。 机器配置 – 标准 LRC 发动机;标准斗杆;标准驾驶室(带空调);全轮驱动标准换档变速箱;1.03 m³ 多用途装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;前轮 340/80-18 和后轮 440/80-28 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。
驾驶室 - ROPS/FOPS 标准型 标准型
一个可叠式配重 529 lb 240 kg
多用途铲斗(1.03 m³/1.3 yd³)- 不带折叠式铲叉 1486 lb 674 kg
不得超过总重量 24251 lb 11000 kg
工作重量(预计)(70 kW/94 hp) 18091 lb 8206 kg
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - MP 0 lb 0 kg
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - MP 0 lb 0 kg
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - GP 1014 lb 460 kg
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - GP 254 lb 115 kg
空调 标准型 标准型
工作重量(估计) 18243 lb 8275 kg
系统压力 - 装载机 3626 psi 250 bar
系统压力 - 反铲 3626 psi 250 bar
2200 rpm 时的泵送能力 42.3 gal/min 160 l/min
类型 闭心式 闭心式
泵类型 可变流量,轴向活塞 可变流量,轴向活塞
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 缸径 2.6 in 65 mm
一(1)个双作用 2WD 油缸 - 冲程 4.2 in 106 mm
一(1)个双作用 2WD 油缸 - 缸径 2.6 in 65 mm
一(1)个双作用 2WD 油缸 - 轮轴摆动 1 ° 1 °
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 冲程 4.2 in 106 mm
回转圈(内轮不制动)– 最宽装载机铲斗外侧 35.25 ft 10.745 m
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 连杆直径 1.6 in 40 mm
一(1)个双作用 2WD 油缸 - 连杆直径 1.6 in 40 mm
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 轮轴摆动 11 ° 11 °
回转圈 –(内轮不制动)– 前轮外侧 26.92 ft 8.205 m
回转圈 –(内轮不制动)– 最宽装载机铲斗外侧 35.25 ft 10.745 m
回转圈(内轮不制动)– 前轮外侧 26.92 ft 8.205 m
类型 前轮 前轮
动力转向 静液压 静液压
柴油机尾气处理液 5 gal(US) 19 l
发动机机油 - 带滤清器 2.4 gal(US) 9 l
冷却系统 - 空调 4.8 gal(US) 18 l
液压系统 25.1 gal(US) 95 l
液压油箱 11.1 gal(US) 42 l
后轮轴 - 行星齿轮 0.4 gal(US) 1.7 l
燃油箱 42.3 gal(US) 160 l
前轮轴(全轮驱动)- 行星齿轮 0.2 gal(US) 0.7 l
后桥 4.2 gal(US) 16 l
前轮轴(全轮驱动) 2.9 gal(US) 11 l
变速箱 - 动力换向 - AWD 4.8 gal(US) 18 l
变速箱(动力换档)- AWD 5 gal(US) 19 l
备注 配备 440/80-28 后轮胎时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 配备 440/80-28 后轮胎时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。

428 标配设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS

  • 标准驾驶室

轮胎/转向/制动器

  • 全轮驱动
  • 100% 差速锁
  • 液压助力制动器
  • 26" 轮胎

发动机/变速箱

  • Cat 3054C 68.5 kW 发动机
  • 标准 750 CCA 蓄电池
  • 铰链式散热器组
  • 标准模式
  • 差速锁
  • 变速箱空档器
  • 四速手动变速箱
  • 带 LUTC 的六速自动变速箱

控制装置

  • 机械操纵杆控制装置
  • 静液压动力转向

液压系统

  • 可变排量活塞泵
  • 侧移锁
  • 液压油冷却器
  • 装载机浮动限位
  • 装载机自动复位限位

动臂、斗杆和连杆

  • 标准斗杆,4.3 m
  • 回转运输锁
  • 动臂运输锁

其他工装

  • 外部工具箱
  • 运输系紧装置

电气系统

  • Product Link 蜂窝
  • 倒车警报
  • 支腿警报

428 选装设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS

  • 高级顶篷
  • 豪华型驾驶室

轮胎/转向/制动器

  • 28" 轮胎

发动机/变速箱

  • Cat 3054C 74.5 kW 发动机
  • C4.4 70 kW 发动机
  • C4.4 74.5 kW 发动机
  • 750 CCA 重负荷蓄电池
  • 发动机缸体加热器
  • 四速动力换档变速箱
  • 六速自动变速箱

控制装置

  • 先导操纵手柄控制装置
  • 模式选择器(ISO/SAE)

液压系统

  • 液压快速分离装置
  • 单向液压管路
  • 双向液压管路
  • 电动侧移
  • 行驶控制装置
  • 连续流量
  • 可编程辅助流量

动臂、斗杆和连杆

  • 伸缩式斗杆,4.3 m
  • 机械铲斗快速连接器
  • 液压铲斗快速连接器
  • 液压装载机快速连接器

其他工装

  • 115 kg 配重
  • 240 kg 配重
  • 460 kg 配重
  • 前挡泥板
  • 用于街道环境的支腿垫

电气系统

  • Product Link 卫星
  • 旋转标志灯
  • 频闪标志灯

了解 428 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  428

查看更多优惠