发动机
净功率 | 87 HP 64 kW |
Cat® 434 挖掘装载机采用成熟的发动机,改善了操作员舒适性和提升性能,可选装动力换档变速箱,配备挖掘机式动臂、功率强劲的高效液压系统、三种功率管理模式和 Product Link™。
净功率 | 87 HP 64 kW |
净扭矩储备 | 转速 1400 rpm 转速 1400 rpm |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 65 kW/88 hp 65 kW/88 hp |
冲程 | 5 in 127 mm |
净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 283 lbf 384 N·m |
备注 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 7500 ft 2286 m |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 64 kW/87 hp 64 kW/87 hp |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 68 kW/93 hp 68 kW/93 hp |
发动机 | 3054C 68.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 68.5 kW 机械涡轮增压式 |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp |
发动机 | 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 71 kW/96 hp 71 kW/96 hp |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
冲程 | 5 in 127 mm |
净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 293 lbf 397 N·m |
备注 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 7500 ft 2286 m |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp |
净扭矩储备 | 转速 1400 rpm 转速 1400 rpm |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 7500 ft 2286 m |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 76 kW/104 hp 76 kW/104 hp |
发动机 | C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式 C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式 |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 75 kW/101 hp 75 kW/101 hp |
净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 294 lbf 398 N·m |
净扭矩储备 | 转速 1400 rpm 转速 1400 rpm |
冲程 | 5 in 127 mm |
备注 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp |
前进 - 4 档 | 22.4 mile/h 36 km/h |
前进 - 3 档 | 13 mile/h 21 km/h |
倒车 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
前进 - 2 档 | 5.6 mile/h 9 km/h |
前进 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
倒车 - 2 档 | 5.6 mile/h 9 km/h |
倒车 - 4 档 | 22.4 mile/h 36 km/h |
倒车 - 3 档 | 13 mile/h 21 km/h |
前进 - 4 档 | 24.9 mile/h 40 km/h |
前进 - 2 档 | 6.2 mile/h 10 km/h |
倒车 - 3 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
倒车 - 2 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
前进 - 3 档 | 12.4 mile/h 20 km/h |
倒车 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
前进 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
前进 - 5 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
前进 - 2 档 | 6.2 mile/h 10 km/h |
倒车 - 2 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
倒车 - 3 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
前进 - 4 档 | 12.4 mile/h 20 km/h |
前进 - 3 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
前进 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
倒车 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
前进 - 6 档 | 24.9 mile/h 40 km/h |
后轮轴 - 静态 | 50627 lb 22964 kg |
后轮轴 - 动态 | 20252 lb 9186 kg |
前轮轴(AWD)- 动态 | 20252 lb 9186 kg |
前轮轴(AWD)- 静态 | 50627 lb 22964 kg |
工作重量 - 标称 | 20311 lb 9213 kg |
工作重量 - 最大 | 25353 lb 11500 kg |
工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 | 25353 lb 11500 kg |
多用途铲斗(1.15 m3/1.50 yd3)- 不带折叠式铲叉 | 1711 lb 776 kg |
自动换档变速箱 | 207 lb 94 kg |
配重 - 最大 | 254 lb 115 kg |
伸缩式斗杆 - 不含前部配重 | 448 lb 203 kg |
配重 - 基本 | 254 lb 115 kg |
行驶控制装置 | 33 lb 15 kg |
空调 | 71 lb 32 kg |
多用途铲斗(1.15 m3/1.50 yd3)- 带折叠式铲叉 | 2150 lb 975 kg |
工作重量 | 20311 lb 9213 kg |
驾驶室 - ROPS/FOPS | 标准型 标准型 |
不得超过总重量 | 25353 lb 11500 kg |
备注 | 机器配置 – LRC 74.5 kW 发动机;标准斗杆;标准驾驶室(带空调);AWD 标准换档变速箱;1.15 m³;多用途型装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;440/80R24 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。 机器配置 – LRC 74.5 kW 发动机;标准斗杆;标准驾驶室(带空调);AWD 标准换档变速箱;1.15 m³;多用途型装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;440/80R24 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。 |
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - MP | 0 lb 0 kg |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - MP | 0 lb 0 kg |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - GP | 0 lb 0 kg |
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 平行提升 - GP | 0 lb 0 kg |
空调 | 标准型 标准型 |
系统压力 - 装载机 | 3626 psi 250 bar |
系统压力 - 反铲 | 3626 psi 250 bar |
泵类型 | 可变流量,轴向活塞 可变流量,轴向活塞 |
类型 | 闭心式 闭心式 |
2200 rpm 时的泵送能力 | 42.3 gal/min 160 l/min |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 冲程 | 4.6 in 117 mm |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 连杆直径 | 1.7 in 42 mm |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 缸径 | 3.3 in 85 mm |
动力转向 | 静液压 静液压 |
类型 | 前轮 前轮 |
回转圈(28" 轮胎)- 2WD/AWD(内轮不制动)- 最宽装载机铲斗外侧 | 41.34 ft 12.6 m |
回转圈(28" 轮胎)- 2WD/AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 32.15 ft 9.8 m |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 轮轴摆动 | ±8° ±8° |
回转圈(28" 轮胎)- AWD(内轮不制动)- 最宽装载机铲斗外侧 | 41.34 ft 12.6 m |
回转圈(28" 轮胎)- AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 32.15 ft 9.8 m |
变速箱 - 动力换向 - AWD | 4.8 gal(US) 18 l |
液压油箱 | 11.1 gal(US) 42 l |
柴油机尾气处理液 | 5 gal(US) 19 l |
燃油箱 | 42.3 gal(US) 160 l |
发动机机油 - 带滤清器 | 2.4 gal(US) 9 l |
冷却系统 - 空调 | 4.6 gal(US) 17.5 l |
液压系统 | 25.1 gal(US) 95 l |
后桥 | 4.2 gal(US) 16 l |
后轮轴 - 行星齿轮 | 0.4 gal(US) 1.7 l |
变速箱(动力换档)- AWD | 5 gal(US) 19 l |
前轴 | 3.7 gal(US) 14 l |
前轮轴 - 行星齿轮 | 0.4 gal(US) 1.7 l |
备注 | 配备 440/80-28 后轮胎时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 配备 440/80-28 后轮胎时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS