发动机
净功率 | 95 HP 70 kW |
Cat® 444 挖掘装载机采用成熟的发动机,操作员舒适性和控制功能良好,可配备动力换档变速箱选项、挖掘机式动臂、功率强劲的高效液压系统、三种功率管理模式和 Product Link™。
净功率 | 95 HP 70 kW |
净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 293 lbf 397 N·m |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 74.5 kW/101 hp 74.5 kW/101 hp |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp |
额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 7500 ft 2286 m |
净扭矩储备 | 31%(转速 1,400 rpm) 31%(转速 1,400 rpm) |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp |
发动机 | 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 71 kW/96 hp 71 kW/96 hp |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
注释 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
额定功率条件 - 无减额海拔上限 | 7500 ft 2286 m |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249 | 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp |
净扭矩储备 - SAE J1349 净 | 294 lbf 398 N·m |
转速 2200 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349 | 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 ISO 14396 | 74.5 kW/101 hp 74.5 kW/101 hp |
净扭矩储备 | 32%(转速 1,400 rpm) 32%(转速 1,400 rpm) |
注释 | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
转速 2200 rpm 时的额定功率 - 总功率 SAE J1995 | 76 kW/104 hp 76 kW/104 hp |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
发动机 | C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式 C4.4 74.5 kW 机械涡轮增压中冷式 |
冲程 | 5 in 127 mm |
前进 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
倒车 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
倒车 - 2 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
前进 - 5 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
前进 - 6 档 | 24.9 mile/h 40 km/h |
倒车 - 3 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
前进 - 3 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
前进 - 2 档 | 6.2 mile/h 10 km/h |
前进 - 4 档 | 12.4 mile/h 20 km/h |
后轮轴 - 静态 | 50627 lb 22964 kg |
后轮轴 - 动态 | 20252 lb 9186 kg |
前轮轴 - 静态 | 50627 lb 22964 kg |
前轮轴 – 动态 | 20252 lb 9186 kg |
前进 - 2 档 | 6.2 mile/h 10 km/h |
前进 - 5 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
前进 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
前进 - 6 档 | 24.9 mile/h 40 km/h |
前进 - 3 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
倒车 - 3 档 | 16.8 mile/h 27 km/h |
倒车 - 1 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
倒车 - 2 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
前进 - 4 档 | 12.4 mile/h 20 km/h |
工作重量 - 标称 | 20860 lb 9462 kg |
工作重量 - 最大 | 25353 lb 11500 kg |
配重 - 最大 | 254 lb 115 kg |
装载机,IT 搭配快速连接器 | 408 lb 185 kg |
工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 | 25353 lb 11500 kg |
全轮驱动 | 标准 标准 |
空调 | 71 lb 32 kg |
4.3 m 伸缩式斗杆 - 不含前配重 | 439 lb 199 kg |
4.9 m 伸缩式斗杆 - 不含前配重 | 783 lb 355 kg |
工作重量 | 20860 lb 9462 kg |
行驶控制装置 | 33 lb 15 kg |
多用途铲斗(1.3 m³/1.7 yd³)- 不带折叠式铲叉 | 1854 lb 841 kg |
驾驶室 - ROPS/FOPS | 标准 标准 |
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 无快速连接器 - 多用途 | 0 lb 0 kg |
备注 | 机器配置 – 标准 LRC 74.5 kW 发动机;4.3 m 标准斗杆;标准驾驶室(带空调);全轮驱动自动换档变速箱;1.3 m³ 多用途型装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;440/80R28 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。 机器配置 – 标准 LRC 74.5 kW 发动机;4.3 m 标准斗杆;标准驾驶室(带空调);全轮驱动自动换档变速箱;1.3 m³ 多用途型装载机铲斗;610 mm 标准负荷挖掘铲斗;440/80R28 轮胎;无配重;80 kg 操作员;满载燃油箱。 |
不得超过总重量 | 25353 lb 11500 kg |
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 无快速连接器 - 通用型 | 0 lb 0 kg |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 通用型 | 254 lb 115 kg |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 -装载机铲斗 - 无快速连接器 - 多用途 | 0 lb 0 kg |
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 通用型 | 254 lb 115 kg |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 -装载机铲斗 - 无快速连接器 – 通用型 | 0 lb 0 kg |
多用途铲斗(1.3 m³/1.7 yd³)- 带折叠式铲叉 | 2249 lb 1020 kg |
推荐最小配重 - 标准斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 多用途 | 254 lb 115 kg |
推荐最小配重 - 伸缩式斗杆 - 装载机铲斗 - 采用快速连接器的 IT 装载机 - 多用途 | 254 lb 115 kg |
自动换档变速箱 | 标准 标准 |
系统压力 - 装载机 | 3626 psi 250 bar |
系统压力 - 反铲 | 3626 psi 250 bar |
2200 rpm 时的泵送能力 | 49.4 gal/min 187 l/min |
类型 | 闭心式 闭心式 |
泵类型 | 可变流量,轴向活塞 可变流量,轴向活塞 |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 连杆直径 | 1.7 in 42 mm |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 冲程 | 4.6 in 117 mm |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 缸径 | 3.3 in 85 mm |
回转圈(28" 轮胎)- 2WD/AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 32.15 ft 9.8 m |
回转圈(28" 轮胎)- 2WD/AWD(内轮不制动)- 最宽装载机铲斗外侧 | 41.31 ft 12.59 m |
一(1)个双作用 AWD 油缸 - 轮轴摆动 | ±8° ±8° |
类型 | 前轮 前轮 |
动力转向 | 静液压 静液压 |
冷却系统 - 空调 | 4.6 gal(美制) 17.5 l |
后轮轴 | 4.2 gal(美制) 16 l |
发动机机油 - 带滤清器 | 2.4 gal(美制) 9 l |
燃油箱 | 42.3 gal(美制) 160 l |
柴油机尾气处理液 | 5 gal(美制) 19 l |
液压油箱 | 11.1 gal(美制) 42 l |
后轮轴 - 行星齿轮 | 0.4 gal(美制) 1.7 l |
液压系统 | 25.1 gal(美制) 95 l |
变速箱(动力换档)- AWD | 5 gal(美制) 19 l |
前轴 | 3.7 gal(美制) 14 l |
前轮轴 - 行星齿轮 | 0.4 gal(美制) 1.7 l |
备注 | 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 |