振动土壤压实机 CS44B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 - 含驾驶室
15895 lb
7210 kg
压实宽度
66 in
1676 mm
总功率
99.9 HP
74.5 kW

概述

双泵推进系统

CS44B 能够在平坦和崎岖的地面上均提供出色性能。该机器适用于场地平整、压实停车场或道路的底基层等多种应用,并且还是水渠和沟渠作业的理想之选。

产品技术规格适用产品 CS44B

工作重量 - 含驾驶室 15895 lb 7210 kg
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS) 7460 lb 3384 kg
重量 - 钢轮(含驾驶室) 7756 lb 3518 kg
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 7460 lb 3384 kg
工作重量 - 带遮阳顶篷 15307 lb 6943 kg
压实宽度 66 in 1676 mm
静态线性负载 - 含驾驶室 118 lb/in 21 kg/cm
静态线性负载 - 含 ROPS/FOPS 113 lb/in 20.2 kg/cm
行驶速度 - 最大 7 mile/h 11.4 km/h
钢轮边缘内的转弯半径 10 ft 3.05 m
离地间隙 16.2 in 411 mm
总功率 99.9 HP 74.5 kW
发动机型号 Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
钢轮宽度 66 in 1676 mm
轴距 8.5 ft 2.6 m
总长度 - 含铲刀选件 18.44 ft 5.62 m
最大高度 9.35 ft 2.85 m
总宽度 5.91 ft 1.8 m
钢轮直径 48.1 in 1221 mm
选装铲刀高度 22.6 in 574 mm
总宽度 - 含铲刀选件 6.95 ft 2.12 m
总长度 16.7 ft 5.09 m
最大离心力 29900 lb 133 kN
变频选件范围 23.3-31.9 Hz(1400-1914 vpm) 23.3-31.9 Hz(1400-1914 vpm)
标准振幅 - 高 0.066 in 1.67 mm
标准振动频率 1914 V/m 31.9 Hz
最小离心力 15000 lb 67 kN
标准振幅 - 低 0.033 in 0.84 mm
轮胎 14.9 × 24 6 层抗下陷能力 14.9 × 24 6 层抗下陷能力
燃油箱容量 37 gal(US) 140 l

CS44B 标配设备

操作员环境

  • ROPS/FOPS 顶篷(带扶手)、地板垫、内部后视镜、外部后视镜
  • 可调节乙烯座椅,配备集成控制台和 LCD 显示屏(带可锁定防破坏护罩)
  • 带集成杯座的可调式倾斜转向柱
  • 后视摄像头系统
  • 座椅安全带
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

振动系统

  • 光轮
  • 双振幅、单频率
  • 控制箱式偏心块壳体
  • 自动振动功能
  • 前置可调式钢质刮板

动力传动系

  • Cat C4.4 发动机
  • 双滤芯空气滤清器
  • 双速油门开关和省油模式
  • 双推进泵(一台用于钢轮驱动,另一台用于后轴)
  • 燃油滤清器、油水分离器、注油泵、水位指示器
  • 倾斜散热器/液压油冷却器
  • 双制动系统
  • 双速静液压变速箱

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 150 安交流发电机
  • 1000 冷起动蓄电池能力

其他

  • Product Link™
  • 液压油油位和散热器冷却液液位目测表
  • S • O • S℠ 采样阀:适用于发动机机油、液压油和冷却液

CS44B 选装设备

操作员环境

  • 配备气候控制装置的 ROPS/FOPS 驾驶室

振动系统

  • 羊脚轮壳套件(提供椭圆或方形凸块)
  • 平地铲
  • 变频
  • 两个可调式钢质刮板

动力传动系

  • 变速箱护罩

技术解决方案

  • 测量 - 压实度仪表值(CMV)

其他

  • 升级版卤素灯组件
  • 琥珀色旋转标志灯

了解 CS44B 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。

营销内容

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

探索技术

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

探索技术
  • 采用机器驱动功率(MDP)技术的 Cat Compact

    机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  CS44B

查看更多优惠