CP76B 振动土壤压实机

振动土壤压实机 CP76B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 - 含驾驶室
38971 lb
17677 kg
压实宽度
84 in
2134 mm
总功率
173.7 HP
129.5 kW

概述

可靠。耐用。

CP76B 在粒状土壤压实应用中具有卓越的性能。

产品技术规格适用产品 CP76B

工作重量 - 含驾驶室 38971 lb 17677 kg
重量 - 钢轮(含驾驶室) 26288 lb 11924 kg
钢轮处重量(含开放式平台) 25781 lb 11694 kg
钢轮处重量(含钢质遮阳顶篷) 25869 lb 11734 kg
工作重量 - 含开放式平台 37670 lb 17087 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 38266 lb 17357 kg
工作重量 - 含钢质遮阳顶篷 37879 lb 17182 kg
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) 26010 lb 11789 kg
压实宽度 84 in 2134 mm
钢轮边缘内的转弯半径 12.08 ft 3.68 m
行驶速度 - 最大 7 mile/h 11.4 km/h
离地间隙 17.5 in 445 mm
总功率 173.7 HP 129.5 kW
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6
总长度 19.83 ft 6.05 m
钢轮直径 51 in 1295 mm
总宽度 7.67 ft 2.33 m
高度 - 含 ROPS/FOPS 或驾驶室 10.25 ft 3.11 m
钢轮宽度 84 in 2134 mm
轴距 9.58 ft 2.9 m
钢轮直径 - 凸块上方 61 in 1549 mm
最小离心力 37300 lb 166 kN
标准振动频率 28 Hz(1680 vpm) 28 Hz(1680 vpm)
最大离心力 74600 lb 332 kN
标准振幅 - 高 0.083 in 2.1 mm
标准振幅 - 低 0.039 in 0.98 mm
变频选件范围 23.3 - 28 Hz(1400-1680 vpm) 23.3 - 28 Hz(1400-1680 vpm)
轮胎 23.1 x 26 23.1 x 26
燃油箱容量 88 gal(US) 332 l

了解 CP76B 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 采用机器驱动功率(MDP)技术的 Cat Compact

    机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  CP76B

查看更多优惠