发动机
发动机型号 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
发动机功率 - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
缸径 | 5 in 115 mm |
冲程 | 6 in 149 mm |
排量 | 568 in³ 9.3 l |
使用 Cat® 340 UHD 挖掘机,您会发现拆除作业从未如此轻松。通过更大尺寸的工装实现更长的伸展距离,从而最大限度地提高性能。享受 Cat 标准技术提供的多功能性、精度和效率。与稳定性监控系统和 FOGS 驾驶室相结合,340 UHD 有助于延长作业时间、提高作业安全性。
液压快速断开装置无需工具即可在 15-20 分钟内更换动臂。标准 Cat Payload、Cat 2D 电子栅栏和采用 2D 技术的 Cat Grade 可提供更高的多功能性、精度和效率。
通过更大的斗杆销高度并采用更大尺寸的工装,体验业界最高水平的性能。使用 UHD 动臂可达到 22 m(72'2")或 25 m(82'0"),也可在改装动臂的三种斗杆选件之间进行选择。
豪华型驾驶室配备 FOGS 保护,可营造更安全的工作环境,从而让您全天舒适工作。可将驾驶室最多倾斜 30 度,便于更好地观察机具,同时 254 mm(10 in)触摸屏监视器也便于读取稳定性监控系统相关数据。
发动机型号 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
发动机功率 - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
缸径 | 5 in 115 mm |
冲程 | 6 in 149 mm |
排量 | 568 in³ 9.3 l |
主系统 – 最大流量 | 558 l/min(147 gal/min) 558 l/min(147 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 4264 psi 29400 kPa |
回转速度 | 5.2 r/min 5.2 r/min |
回转速度 | 8.84 r/min 8.84 r/min |
最大回转扭矩 | 104730 ft·lbf 142 kN·m |
工作重量 | 121700 lb 55200 kg |
注(1) | 25 m(82' 0")UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、7.1 m(23'4")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重 25 m(82' 0")UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、7.1 m(23'4")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重 |
机器重量 - 改装配置 | 117900 lb 53500 kg |
注(2) | 改装动臂(基础动臂、改装动臂)、液压可变轨距底盘系统、R3.2 m DB(10'6")斗杆、HD 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt( 19842 lb)配重 改装动臂(基础动臂、改装动臂)、液压可变轨距底盘系统、R3.2 m DB(10'6")斗杆、HD 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt( 19842 lb)配重 |
处于支架中的 UHD | 20360 lb 9230 kg |
处于支架中的改装动臂 - R3.2 DB 斗杆 | 13340 lb 6050 kg |
处于支架中的改装动臂 - R3.9 DB 斗杆 | 13710 lb 6220 kg |
处于支架中的 2 件式改装动臂 - R3.2 DB 斗杆 | 17440 lb 7910 kg |
燃油箱容量 | 159 gal(US) 600 l |
冷却系统 | 10 gal(US) 40 l |
发动机机油 | 8 gal(US) 32 l |
回转驱动 | 4 gal(US) 15 l |
终传动 - 每个 | 2 gal(US) 8 l |
液压系统 - 包括油箱 | 145 gal(US) 550 l |
液压油箱 | 43 gal(US) 161 l |
注(1) | UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、7.1 m(23'4")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重 UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、7.1 m(23'4")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重 |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 11.1 ft 3383 mm |
装运长度 | 59.6 ft 18160 mm |
机尾回转半径 | 11.6 ft 3521 mm |
配重间隙 | 4.6 ft 1397 mm |
离地间隙 | 1.7 ft 510 mm |
履带长度 | 18.9 ft 5770 mm |
履带支重轮中心间距 | 15.7 ft 4770 mm |
装运轨距 - 回缩位置 | 7.1 ft 2400 mm |
工作轨距 - 伸展位置 | 11.2 ft 3400 mm |
运输宽度 | 8.2 ft 2500 mm |
机器长度 - 不含前部,含配重 | 23.3 ft 7077 mm |
机器长度 - 不含前部和配重 | 22.1 ft 6954 mm |
驾驶室高度 - 含 FOGS | 11.8 ft 3585 mm |
履带宽度 - 伸展 | 13.1 ft 4000 mm |
履带宽度 – 回缩 | 9.1 ft 3000 mm |
斗杆前端的最大销高度 | 82 ft 25 m |
斗杆前端的最大重量 | 7300 lb 3300 kg |
斗杆前端的最大工作销高度 - 1/2 | 69.8 ft 21270 mm |
斗杆前端的最大工作伸展距离 - 1/2 | 42.8 ft 13020 mm |
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 | 52.2 ft 15900 mm |
斗杆前端的最大伸展距离 | 43.8 ft 13330 mm |
注(1) | 25 m(82' 0")UHD 前部(前部上方) 25 m(82' 0")UHD 前部(前部上方) |
注 1 | 改装动臂 - 直型 - R3.9 m DB(12' 10")斗杆(前部上方) 改装动臂 - 直型 - R3.9 m DB(12' 10")斗杆(前部上方) |
斗杆前端的最大销高度 | 41.1 ft 12.76 m |
斗杆前端的最大重量 | 9300 lb 4200 kg |
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 | 7.6 ft 2310 mm |
斗杆前端的最大伸展距离 | 37.2 ft 11320 mm |
铲斗 | 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗 |
最大挖掘深度 | 18.5 ft 5640 mm |
最大伸展距离 - 地面 | 42.3 ft 12910 mm |
最大挖方高度 | 47.7 ft 14540 mm |
最大装载高度 | 35.9 ft 10960 mm |
最小装载高度 | 13.5 ft 4110 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 47160 lbf 210 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 32440 lbf 144 kN |
注 1 | 改装动臂 - 弯曲型 - R3.9 m DB(12' 10")斗杆 改装动臂 - 弯曲型 - R3.9 m DB(12' 10")斗杆 |
铲斗 | 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗 |
最大挖掘深度 | 23.8 ft 7250 mm |
最大伸展距离 - 地面 | 39.1 ft 11920 mm |
最大挖方高度 | 36.7 ft 11180 mm |
最大装载高度 | 26.1 ft 7940 mm |
最小装载高度 | 8 ft 2440 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 47160 lbf 210 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 32440 lbf 144 kN |