352 UHD

拆除式挖掘机 352 UHD

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
120200 lb
64500 kg
斗杆前端的最大销高度
90.8 ft
27.7 m
斗杆前端的最大重量
8200 lb
3700 kg

概述

配备最大工装的拆除式挖掘机,适用于 8 到 9 层楼高度的作业

使用 Cat® 352 UHD 挖掘机,您会发现拆除作业从未如此轻松。通过更大尺寸的工装实现更长的伸展距离,从而最大限度地提高性能。享受 Cat 标准技术提供的多功能性、精度和效率。结合稳定性监控系统和 FOGS 驾驶室,352 UHD 有助于延长作业时间、提高作业安全性。

优点

最大限度地提高性能

液压快速断开装置无需工具即可在 15-20 分钟内更换动臂。标准 Cat Payload、Cat 2D 电子栅栏和采用 2D 技术的 Cat Grade 可提供更高的多功能性、精度和效率。

可靠的长伸展距离

通过更大的斗杆销高度并采用更大尺寸的工装,体验业界最高水平的性能。使用 UHD 动臂可达到 28 m(91'10"),也可在改装动臂的两种斗杆选件之间进行选择。

提高舒适性和安全性

豪华型驾驶室配备 FOGS 保护,可营造更安全的工作环境,从而让您全天舒适工作。可将驾驶室最多倾斜 30 度,便于更好地观察机具,同时 254 mm(10 in)触摸屏监视器也便于读取稳定性监控系统相关数据。

产品技术规格适用产品 352 UHD

发动机型号 Cat C13 Cat C13
发动机功率 - ISO 14396 406 HP 303 kW
缸径 5 in 130 mm
冲程 6 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
主系统 – 最大流量 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3771 psi 26000 kPa
回转速度 4.22 r/min 4.22 r/min
回转速度 8.44 r/min 8.44 r/min
最大回转扭矩 139400 ft·lbf 189 kN·m
工作重量 120200 lb 64500 kg
注(1) 28 m(91'10")UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、9.1 m(29'9")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重 28 m(91'10")UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、9.1 m(29'9")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重
机器重量 - 改装配置 117900 lb 63100 kg
注(2) 改装动臂(基础动臂、改装动臂)、液压可变轨距底盘系统、R3.35 m TB(11'0")斗杆、HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt( 26455 lb)配重 改装动臂(基础动臂、改装动臂)、液压可变轨距底盘系统、R3.35 m TB(11'0")斗杆、HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt( 26455 lb)配重
处于支架中的 UHD 26000 lb 11800 kg
处于支架中的改装动臂 - R3.35 TB 斗杆 15950 lb 7230 kg
处于支架中的改装动臂 - R3.9 TB 斗杆 16320 lb 7400 kg
燃油箱容量 189 gal(US) 715 l
冷却系统 14 gal(US) 52 l
发动机机油 11 gal(US) 40 l
回转驱动 3 gal(US) 11 l
终传动 - 每个 3 gal(US) 10 l
液压系统 - 包括油箱 145 gal(US) 550 l
液压油箱 57 gal(US) 217 l
注(1) UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、9.1 m(29'9")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重 UHD 前部(基础动臂、前端动臂、前动臂)、9.1 m(29'9")UHD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重
装运高度 – 驾驶室顶部 11.1 ft 3390 mm
装运长度 61.8 ft 18830 mm
机尾回转半径 12.3 ft 3760 mm
配重间隙 4.6 ft 1400 mm
离地间隙 1.7 ft 510 mm
履带长度 18.9 ft 5770 mm
履带支重轮中心间距 15.7 ft 4770 mm
装运轨距 - 回缩位置 7.1 ft 2400 mm
工作轨距 - 伸展位置 11.2 ft 3400 mm
运输宽度 8.2 ft 2500 mm
机器长度 - 不含前部,含配重 25.5 ft 7770 mm
机器长度 - 不含前部和配重 24.9 ft 7600 mm
驾驶室高度 - 含 FOGS 11.8 ft 3592 mm
履带宽度 - 伸展 13.1 ft 4000 mm
履带宽度 – 回缩 9.1 ft 3000 mm
斗杆前端的最大销高度 90.8 ft 27.7 m
斗杆前端的最大重量 8200 lb 3700 kg
斗杆前端的最大工作销高度 - 1/2 75.3 ft 22930 mm
斗杆前端的最大工作伸展距离 - 1/2 45.4 ft 13850 mm
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 52.1 ft 16110 mm
斗杆前端的最大伸展距离 51.8 ft 15770 mm
注(1) 28 m(91' 10")UHD 前部(前部上方) 28 m(91' 10")UHD 前部(前部上方)
注 1 改装动臂 - 直型 - R3.35 m(11'0")斗杆(前部上方) 改装动臂 - 直型 - R3.35 m(11'0")斗杆(前部上方)
斗杆前端的最大销高度 39.1 ft 12.13 m
斗杆前端的最大重量 13200 lb 5982 kg
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 7.7 ft 2337 mm
斗杆前端的最大伸展距离 36.5 ft 11130 mm
铲斗 HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗 HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗
最大挖掘深度 17.1 ft 5210 mm
最大伸展距离 - 地面 42.1 ft 12830 mm
最大挖方高度 45.7 ft 13930 mm
最大装载高度 33.5 ft 10220 mm
最小装载高度 14.9 ft 4550 mm
铲斗挖掘力 - ISO 59800 lbf 266 kN
斗杆挖掘力 - ISO 44960 lbf 200 kN
注 1 改装动臂 - 弯曲型 - R3.35 m TB(11'0")斗杆 改装动臂 - 弯曲型 - R3.35 m TB(11'0")斗杆
铲斗 HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗 HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗
最大挖掘深度 22 ft 6700 mm
最大伸展距离 - 地面 39.1 ft 11910 mm
最大挖方高度 35.1 ft 10690 mm
最大装载高度 24.5 ft 7470 mm
最小装载高度 9.9 ft 3020 mm
铲斗挖掘力 - ISO 59800 lbf 266 kN
斗杆挖掘力 - ISO 44960 lbf 200 kN

352 UHD 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 28 m(91' 10")UHD 前部
  • 9.1 m(29'9")UHD 斗杆
  • 先进的机具控制装置,UHD
  • 专用 C 系列铲斗连杆

驾驶室

  • 倾斜式拆除驾驶室,带 P5A 层压前玻璃和车顶玻璃
  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 加热和通风空气悬浮式座椅
  • 监视器集成蓝牙无线电,配有 USB 端口
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无需钥的按下起动式发动机控制装置
  • 可调整高度的控制台
  • 可翻起左侧操控台
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器
  • 带冲洗器的平行雨刷器
  • 能够安装天窗雨刷器
  • LED 内部照明灯
  • 滚轮前遮阳帘
  • 地板欢迎灯

CAT 技术

  • Cat Product Link
  • 远程刷新
  • 稳定性监控系统
  • 2D 电子栅栏,电子设备摆动功能
  • 带 2D 系统的 Cat Grade(仅限改装动臂)
  • Cat Payload(仅限改装动臂)
  • 提升辅助装置(仅限改装动臂)

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 115A 交流发电机
  • 双级四微米主滤清器
  • 远程禁用
  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 液压可反转风扇
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器

液压系统

  • 动臂下降单向阀功能
  • 斗杆下降单向阀功能
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油
  • 中压辅助回路

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头和右视摄像头
  • 防落物保护系统(FOGS)

维修和保养

  • 分组机油滤清器和燃油滤清器
  • 计划油样分析(S∙O∙S)取样口
  • QuickEvac 保养预留装置

底盘系统和结构

  • 液压可变轨距底盘系统
  • 12.0 mt(26455 lb)配重

352 UHD 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 9.1 m(29'10")改装动臂
  • R3.35 m TB(11'0")改装斗杆
  • R3.9 m TB(12'10")改装斗杆
  • TB 系列铲斗连杆
  • 前部运输支架

驾驶室

  • 滚轮后遮阳帘

电气系统

  • 超豪华型环绕式工作灯

发动机

  • -32° C(-25° F)冷起动能力
  • 冷起动缸体加热器
  • 乙醚辅助起动装置

安全与保护装置

  • 蓝牙接收器
  • 360° 视野

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板

了解 352 UHD 与常用比较产品相比如何。

查看当前优惠(按对象)  352 UHD

查看更多优惠