发动机
净功率 - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
发动机型号 | Cat C15 Cat C15 |
发动机功率 - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
缸径 | 5.4 in 137 mm |
冲程 | 6.7 in 171 mm |
排量 | 928 in³ 15.2 l |
374 新一代挖掘机将实现高产、提高耐用性并减少保养量,让您的业务如虎添翼。
实现更短的循环时间以及更平稳、更可预测的性能。
使用加固的动臂、斗杆以及上部和下部机架完成艰苦的重负荷作业。
机油消耗更少、滤清器更优质且维护周期更长,为您节省金钱和时间。
净功率 - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
发动机型号 | Cat C15 Cat C15 |
发动机功率 - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
缸径 | 5.4 in 137 mm |
冲程 | 6.7 in 171 mm |
排量 | 928 in³ 15.2 l |
主系统 - 最大流量 - 机具 | 237 gal/min 896 l/min |
最大压力 - 设备 | 5366 psi 37000 kPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 5076 psi 3500 kPa |
回转速度 | 6.5 r/min 6.5 r/min |
最大回转扭矩 | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
工作重量 | 163100 lb 74000 kg |
燃油箱容量 | 243 gal(US) 920 l |
冷却系统 | 19 gal(US) 71 l |
发动机机油 | 16 gal(US) 62 l |
回转驱动 | 5 gal(US) 20 l |
终传动 - 每个 | 9 gal(US) 32 l |
液压系统 - 包括油箱 | 164 gal(US) 620 l |
液压油箱 | 86 gal(US) 326 l |
动臂 | 大斗量 7.0m(23) 大斗量 7.0m(23) |
斗杆 | M2.57m(8'5") M2.57m(8'5") |
铲斗 | XD 4.4 m³(5.75 yd³) XD 4.4 m³(5.75 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 11.8 ft 3559 mm |
扶手高度 | 13 ft 3982 mm |
装运长度 | 42.6 ft 12978 mm |
机尾回转半径 | 13.8 ft 4171 mm |
配重间隙 | 4.1 ft 1494 mm |
离地间隙 | 2.6 ft 782 mm |
履带长度 | 19.3 ft 5873 mm |
履带支重轮中心间距 | 15.5 ft 4705 mm |
履带轨距 | 11.2 ft 3410 mm |
运输宽度 | 11.1 ft 3400 mm |
备注 | 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 |
最大挖掘深度 | 23.9 ft 7240 mm |
动臂 | 大斗量 7.0m(23) 大斗量 7.0m(23) |
斗杆 | M2.57m(8'5") M2.57m(8'5") |
铲斗 | XD 4.4 m³(5.75 yd³) XD 4.4 m³(5.75 yd³) |
地面最大伸展距离 | 37.7 ft 11470 mm |
最大挖方高度 | 36.1 ft 11000 mm |
最大装载高度 | 23.1 ft 7050 mm |
最小装载高度 | 11.4 ft 3470 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 23.2 ft 7080 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 12.2 ft 3710 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 91090 ft·lbf 405 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 79110 ft·lbf 352 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS