发动机
净功率 - ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
发动机型号 | Cat C18 Cat C18 |
发动机功率 - ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
缸径 | 6 in 145 mm |
冲程 | 7 in 183 mm |
排量 | 1105 in³ 18.1 l |
395 新一代挖掘机可提高生产率和耐用性并减少维护量,让您的业务如虎添翼。
凭借更高的动力和更大的铲斗,能够以更快的速度搬运更多物料。
加固的动臂、斗杆以及上部和下部机架能够完美应对更为严苛的作业。
机油消耗更少、滤清器更优质且维护周期更长,为您节省金钱和时间。
净功率 - ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
发动机型号 | Cat C18 Cat C18 |
发动机功率 - ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
缸径 | 6 in 145 mm |
冲程 | 7 in 183 mm |
排量 | 1105 in³ 18.1 l |
主系统 - 最大流量 - 机具 | 281 gal/min 1064 l/min |
最大压力 - 设备 | 5366 psi 37000 kPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 4496 psi 31000 kPa |
回转速度 | 6.3 r/min 6.3 r/min |
最大回转扭矩 | 267333 ft·lbf 362 kN·m |
工作重量 | 207400 lb 94100 kg |
燃油箱容量 | 322 l 1220 gal(US) |
冷却系统 | 19 gal(US) 71 l |
发动机机油 | 18 gal(US) 67 l |
回转驱动 | 6 gal(US) 24 l |
终传动 - 每个 | 5 gal(US) 20 l |
液压系统 - 包括油箱 | 196 gal(US) 740 l |
液压油箱 | 98 gal(US) 372 l |
动臂 | 大斗量 7.25 m(23'9") 大斗量 7.25 m(23'9") |
斗杆 | 大斗量 2.92 m(9'7") 大斗量 2.92 m(9'7") |
铲斗 | SDV 6.5 m3(8.5 yd3) SDV 6.5 m3(8.5 yd3) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 12 ft 3670 mm |
扶手高度 | 12.4 ft 3750 mm |
装运长度 | 45.1 ft 13980 mm |
机尾回转半径 | 15.11 ft 4840 mm |
配重间隙 | 5.5 ft 1640 mm |
离地间隙 | 2.9 ft 830 mm |
履带长度 | 6350 mm 20.1 ft |
履带支重轮中心间距 | 16.1 ft 5120 mm |
履带轨距 | 11.6 ft 3510 mm |
运输宽度 | 12.1 ft 3690 mm |
备注 | 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 |
最大挖掘深度 | 23.7 ft 7190 mm |
动臂 | 大斗量 7.25 m(23'9") 大斗量 7.25 m(23'9") |
斗杆 | 大斗量 2.92 m(9'7") 大斗量 2.92 m(9'7") |
铲斗 | SDV 6.5 m3(8.5 yd3) SDV 6.5 m3(8.5 yd3) |
地面最大伸展距离 | 40.3 ft 12260 mm |
最大挖方高度 | 40.7 ft 12370 mm |
最大装载高度 | 26.1 ft 7960 mm |
最小装载高度 | 12 ft 3660 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 23.2 ft 7050 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 15 ft 4580 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 111820 ft·lbf 497 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 88570 ft·lbf 394 kN |