336

大型挖掘机 336

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机功率 - ISO 9249
300 HP
223 kW
工作重量
78900 lb
35800 kg
最大挖掘深度
24.1 ft
7560 mm

概述

一流的生产效率,低拥有和运营成本

Cat® 336 是一款生产效率高、拥有和运营成本较低的挖掘机,将助力您和您的企业取得更大发展。

优点

一流的生产效率

336 采用了强劲的液压系统,有效载荷大,挖掘力强,回转扭矩高,性能极为出色。

拥有和运营成本低

经久耐用的低油耗滤清器与易于检修的维修保养点减少了停机时间,提高了产量。

易于使用的 Cat 技术

我们提供的技术让工作变得更简单、更安全、更高效。

产品技术规格适用产品 336

发动机功率 - ISO 9249 300 HP 223 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
主系统 – 最大流量 148 gal/min 560 l/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4264 psi 29400 kPa
回转速度 8.84 r/min 8.84 r/min
最大回转扭矩 105250 ft·lbf 143 kN·m
工作重量 78900 lb 35800 kg
燃油箱容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系统 10.2 gal(US) 39 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 - 每个 4.8 gal(US) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(US) 8 l
液压系统 - 包括油箱 98.5 gal(US) 373 l
液压油箱 42.5 gal(US) 161 l
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 SD 2.12 m3(2.77 yd3) SD 2.12 m3(2.77 yd3)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.5 ft 3180 mm
扶手高度 10.5 ft 3180 mm
装运长度 36.8 ft 11170 mm
机尾回转半径 11.7 ft 3530 mm
配重间隙 4.2 ft 1260 mm
离地间隙 1.8 ft 510 mm
履带长度 16.6 ft 5030 mm
履带支重轮中心间距 13.3 ft 4040 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 11.11 ft 3340 mm
最大挖掘深度 24.1 ft 7560 mm
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 SD 2.12 m3(2.77 yd3) SD 2.12 m3(2.77 yd3)
地面最大伸展距离 36.5 ft 11110 mm
最大挖方高度 33.11 ft 10340 mm
最大装载高度 23.1 ft 7040 mm
最小装载高度 8.4 ft 2540 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24.4 ft 7410 mm
最大垂直壁挖掘深度 19.3 ft 5860 mm
铲斗挖掘力 - ISO 46920 lbf 209 kN
斗杆挖掘力 - ISO 37270 lbf 166 kN

336 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。
  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

CAT 技术

  • Product Link™
  • Product Link™
  • 远程刷新
  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 远程故障排除
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统
  • 液压锤自动停止

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯
  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 发动机转速自动控制
  • 远程禁用
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 能够使用生物液压油
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 反向回转减振阀
  • 能够使用生物液压油
  • 自动回转停车制动器
  • 精细回转
  • 高性能液压回油滤清器
  • 反向回转减振阀
  • 双速行驶
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 右侧扶手和把手
  • 可锁式排油腔室
  • 信号/警告喇叭
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 后视摄像头
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 回转护罩
  • 重负荷底部护罩
  • 底盘上的牵引环
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 回转护罩
  • 润滑脂润滑履带
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 润滑脂润滑履带

豪华型驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无需钥的按下起动式发动机控制装置
  • 可调整高度的控制台
  • 可翻起左侧操控台
  • 加热空气悬浮式座椅
  • 监视器集成蓝牙无线电且配有 USB/辅助端口
  • 12V 直流插座
  • 饮料杯架
  • 杯架
  • 可打开的聚碳酸酯天窗舱门
  • LED 顶灯
  • 地板欢迎灯
  • 滚轮后遮阳帘
  • 配有警告灯
  • 滚轮前遮阳帘

基本型驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无需钥的按下起动式发动机控制装置
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 空气悬浮式座椅
  • 自动两级空调
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 无需钥的按下起动式发动机控制装置
  • 24V 直流电插座
  • 空气悬浮式座椅
  • 饮料杯架
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 可开启的钢舱口
  • 24V 直流电插座
  • LED 顶灯
  • 饮料杯架
  • 滚轮前遮阳帘
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 滚轮前遮阳帘

336 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.18m(20'3")大斗量动臂
  • 6.5 m(21'4")伸展,重负荷伸展动臂
  • 2.55 m(8'4")大斗量斗杆
  • 2.8m(9'2")伸展斗杆、重负荷伸展斗杆
  • 3.2 m(10'6")伸展斗杆、重负荷伸展斗杆
  • 3.9 m(12'10")伸展斗杆
  • TB 系列铲斗连杆(带/不带吊耳)
  • DB 系列铲斗连杆(带/不带吊耳)

CAT 技术

  • Cat Grade 连接
  • 具有 2D 系统和偏移存储器的 Cat Grade
  • 具有高级 2D 系统的 Cat Grade
  • 具有 3D 系统单 GNSS 技术的 Cat Grade
  • 具有 3D 系统双 GNSS 技术的 Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat 电子栅栏
  • 工装机具识别
  • 工装机具跟踪(需要 PL161 工装定位器)

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • 液压可反转风扇
  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 自动挖掘增强功能
  • 自动重载提升
  • 单个单向回路
  • 组合式双向回路

安全与保护装置

  • 回转警报
  • 动臂下降单向阀
  • 斗杆下降单向阀
  • 检测照明

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 全长度履带导向护罩
  • 分段两件式履带导向护罩
  • 重负荷支重轮
  • 重负荷回转机架
  • 重负荷回转轴承
  • 6.8 mt(14991 lb)配重
  • 7.56 mt(16667 lb)配重
  • 600 mm(24")双抓地齿、三抓地齿、重负荷三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

基本型驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘

豪华型驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器

了解 336 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

通过交互式虚拟产品展示,探索 336 的出色特性和优势。

开始体验 336
close

查看当前优惠(按对象)  336

查看更多优惠