发动机
发动机功率 - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
发动机型号 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
缸径 | 5 in 115 mm |
冲程 | 6 in 149 mm |
排量 | 568 in³ 9.3 l |
Cat® 340 的生产效率比它所取代的机型至少提高了 10%,每小时搬运工作量在同类产品中处于一流水平。此外,这款挖掘机的拥有和运营成本较低,能够帮助您获得更多利润。
更大的发动机功率、更宽的底盘和更重的配重使得更大的有效载荷和一流的生产成为可能。
业界领先的燃油效率、经久耐用的滤清器和易于检修的维修保养点,减少了停机时间,提高了产量。
我们提供的技术让工作变得更简单、更安全、更高效。
发动机功率 - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
发动机型号 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
缸径 | 5 in 115 mm |
冲程 | 6 in 149 mm |
排量 | 568 in³ 9.3 l |
主系统 – 最大流量 | 148 gal/min 560 l/min |
最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 4264 psi 29400 kPa |
回转速度 | 8.84 r/min 8.84 r/min |
最大回转扭矩 | 105214 ft·lbf 143 kN·m |
工作重量 | 81900 lb 37100 kg |
燃油箱容量 | 158.5 gal(US) 600 l |
冷却系统 | 10.5 gal(US) 40 l |
发动机机油 | 8.5 gal(US) 32 l |
回转驱动 - 每个 | 4.8 gal(US) 18 l |
终传动 - 每个 | 2.1 gal(US) 8 l |
液压系统 - 包括油箱 | 98.5 gal(US) 373 l |
液压油箱 | 42.5 gal(US) 161 l |
动臂 | 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4") |
斗杆 | 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6") |
铲斗 | HD 2.36 m³(3.08 yd³) HD 2.36 m³(3.08 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 10.5 ft 3180 mm |
扶手高度 | 10.5 ft 3180 mm |
装运长度 | 36.8 ft 11180 mm |
机尾回转半径 | 11.7 ft 3530 mm |
配重间隙 | 4.2 ft 1260 mm |
离地间隙 | 1.8 ft 510 mm |
履带长度 | 16.6 ft 5030 mm |
履带支重轮中心间距 | 13.3 ft 4040 mm |
履带轨距 | 9 ft 2740 mm |
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 | 10.11 ft 3340 mm |
最大挖掘深度 | 24.8 ft 7510 mm |
动臂 | 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4") |
斗杆 | 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6") |
铲斗 | HD 2.36 m³(3.08 yd³) HD 2.36 m³(3.08 yd³) |
地面最大伸展距离 | 36.3 ft 11060 mm |
最大挖方高度 | 33.1 ft 10320 mm |
最大装载高度 | 23.3 ft 7080 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 24.2 ft 7360 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 18.5 ft 5620 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 47190 lbf 210 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 37340 lbf 166 kN |