350

大型挖掘机 350

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
414 HP
309 kW
工作重量
104900 lb
47600 kg
最大挖掘深度
25.3 ft
7690 mm

概述

一流的生产效率,低拥有和运营成本

Cat® 350 的生产率在同类机型中出类拔萃。该挖掘机的拥有和运营成本较低,且配有易于使用的 Cat 技术,将助您按时完成大量斜坡作业。

优点

一流的生产率

在挖掘、回转和装载大量物料时,动力强劲、操作精确。

拥有和运营成本低

燃油效率处于行业领先水平,滤清器维修间隔延长,使用寿命较长,从而节省更多资金。

易于使用的 Cat 技术

简化工作流程,使之更加高效。

产品技术规格适用产品 350

净功率 - ISO 9249 414 HP 309 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 420 HP 420 HP
发动机型号 C9.3 B C9.3 B
发动机功率 - ISO 14396 310 kW 416 HP
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
主系统 – 最大流量 206 gal/min 779 l/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3727 psi 25700 kPa
回转速度 7.94 r/min 7.94 r/min
最大回转扭矩 139275 ft·lbf 189 kN·m
工作重量 104900 lb 47600 kg
燃油箱容量 179.6 gal(US) 680 l
冷却系统 12.7 gal(US) 48 l
发动机机油 8.5 gal(US) 32 l
回转驱动 - 每个 4 gal(US) 15 l
终传动 - 每个 2.9 gal(US) 11 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal(US) 550 l
液压油箱 57.3 gal(US) 217 l
回转驱动 4 gal(US) 15 l
动臂 伸展距离 6.9 m(22'8") 伸展距离 6.9 m(22'8")
斗杆 R3.35 m(11') R3.35 m(11')
铲斗 SD 2.70 m³(3.60 yd³) SD 2.70 m³(3.60 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.8 ft 3260 mm
扶手高度 11.2 ft 3400 mm
装运长度 39.1 ft 11950 mm
机尾回转半径 12.4 ft 3760 mm
配重间隙 4.5 ft 1340 mm
离地间隙 1.8 ft 520 mm
履带长度 17.9 ft 5400 mm
履带支重轮中心间距 14.4 ft 4360 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 10.11 ft 3340 mm
最大挖掘深度 25.3 ft 7690 mm
动臂 伸展距离 6.9 m(22'8") 伸展距离 6.9 m(22'8")
斗杆 R3.35 m(11') R3.35 m(11')
铲斗 SD 2.70 m³(3.60 yd³) SD 2.70 m³(3.60 yd³)
地面最大伸展距离 38.7 ft 11760 mm
最大挖方高度 35.1 ft 10700 mm
最大装载高度 24.3 ft 7380 mm
最小装载高度 8.9 ft 2710 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24.8 ft 7550 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.5 ft 5630 mm
铲斗挖掘力 - ISO 59820 lbf 266 kN
斗杆挖掘力 - ISO 45070 lbf 200 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。

350 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

CAT 技术

  • VisionLink®
  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统
  • 液压锤自动停止

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • - 18° C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动重载提升
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关
  • 检测照明

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 9 mt(19842 lb)配重

基本型驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮式座椅
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 后窗紧急出口
  • 带冲洗器的径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 前部卷式遮光帘
  • 可清洗地板垫

豪华型驾驶室

  • ROPS
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 可调整高度的控制台
  • 可翻起左侧操控台
  • 加热空气悬浮式座椅
  • 监视器集成蓝牙无线电且配有 USB/辅助端口
  • 12V 直流插座
  • 文档存储
  • 顶部和后部储物区,带网兜
  • 饮料杯架
  • 杯架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 后窗紧急出口
  • 带冲洗器的径向雨刮器
  • 可打开的聚碳酸酯天窗舱门
  • LED 顶灯
  • 地板欢迎灯
  • 顶篷遮光帘
  • 前部卷式遮光帘
  • 可清洗地板垫
  • 配有警告灯

350 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.55 m(21'6")大斗量动臂
  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 2.5 m(8'2")大斗量斗杆
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆
  • 3.35 m(11')伸展斗杆
  • 3.9 m(12'10")伸展斗杆

CAT 技术

  • VisionLink® Productivity
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • 具有 3D 系统单 GNSS 技术的 Cat Grade
  • 具有 3D 系统双 GNSS 技术的 Cat Grade
  • Cat 坡度辅助装置
  • Cat Payload
  • 激光捕捉器
  • 工装机具识别
  • 工装机具跟踪(需要 PL161 工装定位器)
  • 操作员指导

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 自动挖掘增强功能
  • 组合式双向辅助回路
  • 液压效率监控

安全与保护装置

  • Cat 电子栅栏
  • 回转警报

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 带自动切断功能的电动加油泵

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿、重负荷双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")双抓地齿履带板
  • 900 mm(35")三抓地齿履带板

基本型驾驶室

  • ROPS
  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘

豪华型驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade

    带有 2D 系统的 Cat Grade 可帮助挖掘机操作员在各种作业应用中将工作效率提高多达 35%。带有 2D 系统的 Grade 为精确的垂直和水平控制提供实时制导,有助于确保挖方和填方符合精确的技术规格,防止挖方过度或挖方不足。

  • 适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade

    带有 3D 系统的 Grade 增加了 GNSS 技术和 RTK 定位制导功能,在大型基础设施和商业项目中常见的复杂设计中,简化了平整作业流程。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带有 2D 系统的 Cat Grade 可帮助挖掘机操作员在各种作业应用中将工作效率提高多达 35%。带有 2D 系统的 Grade 为精确的垂直和水平控制提供实时制导,有助于确保挖方和填方符合精确的技术规格,防止挖方过度或挖方不足。

探索技术

带有 3D 系统的 Grade 增加了 GNSS 技术和 RTK 定位制导功能,在大型基础设施和商业项目中常见的复杂设计中,简化了平整作业流程。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置

    适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。坡度辅助装置使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来启用单操纵杆挖掘功能。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。坡度辅助装置使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来启用单操纵杆挖掘功能。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 350 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机
350 液压挖掘机
350 液压挖掘机
350 液压挖掘机

通过交互式虚拟产品展示,探索 350 的出色特性和优势。

开始体验 350
close

查看当前优惠(按对象)  350

查看更多优惠