发动机
净功率 - ISO 9249 | 166 HP 123.7 kW |
净功率 - ISO 9249(DIN) | 168 hp(公制) 168 hp(公制) |
发动机型号 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
发动机功率 - ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
发动机功率 - ISO 14396(DIN) | 176 hp(公制) 176 hp(公制) |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
生物柴油性能 | 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹ |
排放 | 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 |
注(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
注(2) | ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳密度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳密度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳密度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳密度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 |