306.5

306.5 微型挖掘机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C2.4 涡轮
Cat C2.4 涡轮
净功率
46.8 hp
34.9 kW
工作重量
14176 lb
6430 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

全天候舒适体验

全天候舒适体验

  • 密封增压驾驶室配备了经过改进的空调系统、可调节腕托和悬浮座椅,有助于您全天舒适工作。
Cat

易于操作

  • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器允许定制机器操作员偏好,提供的机器信息清晰易读。
Cat

单手柄行走模式

  • 使用 Cat 单手柄模式,可以更轻松地在作业现场移动。只需轻轻按下按钮,即可从使用操纵杆和踏板的传统行驶控制模式切换到操纵手柄控制模式。全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。
Cat

外形迷你但性能卓越

  • 更出色的提升能力和多功能性有助于您更高效地完成作业,并且“斗铲配合”功能便于轻松执行清理工作。
Cat

工地安全性

  • 您的安全是我们的头等大事。Cat 小型挖掘机经过专门设计,可助您始终安全地工作。我们在机器中配置了诸多安全功能,如工作灯延迟关闭功能和可伸缩式荧光安全带。
Cat

简单方便的维修实现更短的停机时间

  • Cat 小型挖掘机的维修更加简单、便捷。日常检查点可在地面上通过维修面板轻松进行检修。

产品技术规格适用产品 306.5

发动机型号 Cat C2.4 涡轮 Cat C2.4 涡轮
净功率 46.8 hp 34.9 kW
总功率 - ISO 14396 48.9 hp 36.5 kW
排量 148 in³ 2.43 l
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 46.8 hp 34.9 kW
冲程 4 in 102 mm
缸径 3.4 in 87 mm
工作重量 14176 lb 6430 kg
注释(2) **最大重量基于钢制履带、额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、铲刀和铲斗。 **最大重量基于钢制履带、额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、铲刀和铲斗。
最小工作重量(含驾驶室)* 13614 lb 6175 kg
最大工作重量(含驾驶室)** 14176 lb 6430 kg
注释(1) *最小重量基于钢制履带、无额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆和铲斗。 *最小重量基于钢制履带、无额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆和铲斗。
高度 14.8 in 375 mm
宽度 78 in 1980 mm
附加配重 551 lb 250 kg
带垫片的钢制履带 463 lb 210 kg
行驶速度 - 高 3.1 mile/h 5 km/h
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
对地压力 4.9 psi 33.7 kPa
最大牵引力 - 低速 11465 lbf 51 kN
最大牵引力 - 高速 6969 lbf 31 kN
行驶速度 - 低 1.9 mile/h 3.1 km/h
液压系统 27 gal(美制) 104 l
燃油箱 27.7 gal(美制) 105 l
发动机机油 2.5 gal(美制) 9.5 l
冷却系统 2.6 gal(美制) 10 l
液压油箱 14 gal(美制) 53 l
机器回转速度 11.3 r/min 11.3 r/min
顶部护罩 ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级)
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
操作员声压(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
最大铲刀高度 16.5 in 420 mm
挖掘深度 153.6 in 3902 mm
履带/板宽度 15.7 in 400 mm
最大挖掘高度 216.1 in 5490 mm
斗杆长度 65 in 1650 mm
最大伸展距离 239.8 in 6090 mm
垂直壁 95 in 2414 mm
O/A 轮距 78 in 1980 mm
O/A 底盘系统长度 99.7 in 2532 mm
驾驶室高度 100 in 2540 mm
最大伸展距离 - 地面 235.2 in 5975 mm
O/A 装运长度 227.9 in 5789 mm
回转轴承 - 高度 25.9 in 657 mm
尾部回转半径 62.4 in 1585 mm
上车体宽度 76.8 in 1950 mm
最大铲刀深度 24.2 in 615 mm
动臂回缩位置 83.7 in 2126 mm
运输高度 86.9 in 2206 mm
最大卸载间隙 152.4 in 3870 mm
离地间隙 12 in 306 mm

306.5 标配设备

发动机

  • Cat C2.4 柴油发动机(中国非道路国三)– 机械涡轮发动机
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动回转制动器
  • 自动双速行驶
  • 带指示器的油水分离器
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器
  • -37°C 长效冷却液

液压系统

  • 智能技术电子泵
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 智能动力加强模式
  • 液压系统温度监控
  • 经过认证的蓄能器
  • Hydro Advanced 液压油

操作员环境

  • 密封增压驾驶室
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396:2008
  • 单手柄模式
  • 控制方式转换器
  • 可调节腕托
  • 模压脚踏板
  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • 带自动控温的空调
  • 液压锁止控制装置
  • 集成式下部前车窗
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 后窗紧急出口
  • 悬浮座椅
  • 可伸缩安全带(51 mm)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 文件架
  • 12V 电源插座
  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 天窗
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 拨轮盘控制接口

底盘系统

  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 履带架上的拴系点

动臂、斗杆和连杆

  • 能够使用正铲

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 免维护蓄电池
  • 断路器
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™

其他

  • 0.25 m³ 铲斗

306.5 选装设备

其他

  • 液压锤
  • 单向辅助

了解 306.5 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

306.5 小型液压挖掘机

306.5 小型液压挖掘机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  306.5

查看更多优惠