挖掘机 307.5 因客户启发而生的小型挖掘机

性能概览

全天候舒适体验
易于操作
杆式方向盘行驶模式
外形迷你但性能卓越
工地安全性
简单方便的维修实现更短的停机时间
运营成本降低

产品技术规格适用产品 307.5

发动机

重量

铲刀

液压系统

尺寸 - 加长斗杆

行驶系统

最低配置的重量增加

尺寸 - 标准斗杆

维修再加注容量

噪声

回转系统

维修保养加注容量

认证 - 驾驶室

307.5 标配设备

发动机

  • 自动双速行驶
  • 自动发动机停机
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器
  • Cat C2.4 柴油发动机(中国非道路国三排放标准、巴西 MAR-1、欧 IIIA 等效标准 – 配备电动调速器和涡轮)
  • 自动发动机怠速
  • 带指示器的油水分离器
  • 自动回转制动器
  • 长效冷却液(–37° C [–35° F])

液压系统

  • 经过认证的蓄能器
  • 智能动力加强模式
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 智能技术电子泵
  • 可变排量活塞泵
  • HYDO Advanced 液压油
  • 液压系统温度监控

操作员环境

  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 液压锁止控制装置
  • 12V 电源插座
  • 可调节腕托
  • 衣帽钩
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • 行驶巡航控制
  • 模压脚踏板
  • 回缩安全带(75 mm/3 in)
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396
  • 密封增压驾驶室
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控系统
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 摄像头预留装置
    – 带唤醒开关的时计器
    – 拨轮盘控制接口
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • 控制方式转换器
  • 杯架
  • LED 内部照明灯
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • 单手柄行走模式
  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 高靠背布面悬浮座椅
  • 天窗
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 带自动控温的空调
  • 集成式下部前车窗
  • 后窗紧急出口
  • 文件架

底盘系统

  • 履带架上的拴系点
  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 推铲
  • 推铲浮动功能
  • 螺栓固定式可反转耐磨铲刃
  • 钢制履带(450 mm/17.7 in 宽)

动臂、斗杆和连杆

  • 整体式动臂(3700 mm/145.7 in)
  • 标准斗杆(1665 mm/65.6 in)或加长斗杆(2200 mm/86.6 in)
  • 能够安装正铲(销接式/手动连接器/液压连接器 — 并非所有地区均有供应)
  • 预置用于拇指夹斗(不是所有地区均可使用)
  • 经过认证的吊孔(并非在所有地区都提供)

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 60 安交流发电机
  • 900 CCA 免维护蓄电池
  • 蓄电池断开装置
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ Elite Lite(法规适用)
  • 行驶警报器

307.5 选装设备

操作员环境

  • 防雨遮阳板
  • 空气悬浮加热座椅

电气系统

  • 旋转标志灯
  • 后视摄像头

其他

  • 带吊耳的铲斗连杆
  • 动臂和斗杆软管爆裂单向阀
  • 次级辅助液压管路,带壳体回油
  • 带橡胶垫的钢制履带
  • 宽钢制履带(600 mm/23.6 in)
  • 工装包括铲斗、螺旋钻和液压锤
  • 履带导轨
  • 水套水加热器
  • 加油泵
  • 驾驶室保护

了解 307.5 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

查看当前优惠(按对象)  307.5

查看更多优惠