发动机
发动机型号 | Cat C3.3B Cat C3.3B |
净功率 | 71.5 HP 53.3 kW |
排量 | 203 in³ 3.33 l |
缸径 | 3.7 in 94 mm |
净额定功率 - 2200 rpm - 中国非道路国三标准、欧 IIIA 等效 - ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.5 HP 53.3 kW |
总功率 - SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
冲程 | 4.7 in 120 mm |
Cat® 310 小型挖掘机以紧凑的尺寸,澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat 独有机型推出的小型挖掘机
燃油效率更高且维修周期更长
支持自定义操作员设置,并改善了提升能力、回转能力、行驶能力和多功能性
发动机型号 | Cat C3.3B Cat C3.3B |
净功率 | 71.5 HP 53.3 kW |
排量 | 203 in³ 3.33 l |
缸径 | 3.7 in 94 mm |
净额定功率 - 2200 rpm - 中国非道路国三标准、欧 IIIA 等效 - ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.5 HP 53.3 kW |
总功率 - SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
冲程 | 4.7 in 120 mm |
工作重量 | 22447 lb 10182 kg |
最小工作重量(含驾驶室)* | 21166 lb 9601 kg |
最大工作重量(含驾驶室)** | 22447 lb 10182 kg |
注(1) | *最小重量基于钢履带、无配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、铲刀、不带铲斗。 *最小重量基于钢履带、无配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、铲刀、不带铲斗。 |
注(2) | **最大重量基于带橡胶垫的钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、加长斗杆、铲刀、不带铲斗。 **最大重量基于带橡胶垫的钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、加长斗杆、铲刀、不带铲斗。 |
高度 | 17 in 431 mm |
宽度 - 标准 | 97 in 2470 mm |
宽度 - 宽型 | 104 in 2640 mm |
平均外部声压(ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
操作员声压(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
履带/板宽度 | 18 in 450 mm |
挖掘深度 | 205 in 5211 mm |
垂直壁 | 192 in 4873 mm |
最大挖掘高度 | 314 in 7970 mm |
离地间隙 | 14 in 356 mm |
尾部回转半径(无配重) | 71 in 1800 mm |
最大铲刀深度 | 26 in 671 mm |
最大卸载高度 | 230 in 5829 mm |
最大伸展距离 - 地面 | 296 in 7518 mm |
驾驶室高度 | 103 in 2607 mm |
动臂回缩位置 | 90 in 2272 mm |
运输高度 | 114 in 2884 mm |
斗杆长度 | 98 in 2500 mm |
履带总宽度 | 97 in 2470 mm |
总装运长度 | 259 in 6579 mm |
最大伸展距离 | 301 in 7644 mm |
回转轴承高度 | 32 in 822 mm |
底盘系统总长度 | 126 in 3200 mm |
最大铲刀高度 | 14 in 355 mm |
尾部回转半径(带配重) | 79 in 1995 mm |
工作压力 - 设备 | 4134 psi 285 bar |
转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 62 gal/min 233 l/min |
工作压力 - 回转 | 3336 psi 230 bar |
工作压力 - 行驶 | 4134 psi 285 bar |
挖掘力 - 铲斗 | 17459 lb 77.7 kN |
斗杆挖掘力 | 11060 lb 49.2 kN |
辅助回路 - 主要 - 压力 | 4134 psi 285 bar |
辅助回路 - 主要 - 流量 | 35 gal/min 131 l/min |
辅助回路 - 二级 - 流量 | 9 gal/min 33 l/min |
类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
辅助回路 - 二级 - 压力 | 4134 psi 285 bar |
液压系统 | 37 gal (US) 140 l |
液压油箱 | 14 gal (US) 53 l |
冷却系统 | 2.6 gal (US) 10 l |
发动机机油 | 3 gal (US) 11.2 l |
燃油箱 | 38 gal (US) 145 l |
铲刀 | 794 lb 360 kg |
带垫片的钢制履带 | 728 lb 330 kg |
配重 | 552 lb 250 kg |
对地压力 - 最小重量 | 6 psi 41.68 kPa |
最大牵引力 - 高速 | 6497 lb 28.9 kN |
行驶速度 - 低 | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
行驶速度 - 高 | 3.1 mile/h 4.9 km/h |
最大牵引力 - 低速 | 19064 lb 84.8 kN |
对地压力 - 最大重量 | 6 psi 44.2 kPa |
爬坡能力 - 最大 | 30 度 30 度 |
防滚翻保护结构(ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
顶部护罩 | ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级) |
防倾翻保护结构(TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
机器回转速度 | 10.6 r/min 10.6 r/min |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS