发动机
净功率 | 70.3 HP 52.4 kW |
发动机型号 | Cat C3.3B Cat C3.3B |
冲程 | 4.7 in 120 mm |
额定净功率 - 2200 rpm – 美国 EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 | 70.3 HP 52.4 kW |
缸径 | 3.7 in 94 mm |
排量 | 203 in³ 3.33 l |
额定净功率 - 2200 rpm - 欧盟 Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.5 HP 53.3 kW |
总功率 - ISO 14396 | 74.3 HP 55.4 kW |