< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 307E 小型液压挖掘机性能优越,操作舒适,同时还可为您降低油耗和运营成本。 宽敞的驾驶室提供舒适的作业区。 直观的座椅安装式控制装置易于使用,可以提高作业的精准度和效率。 标准的机尾回转设计结合了伸出机器后部的配重。 这提供了杠杆作用,创造出平稳的提升和挖掘作业平台。 307E 堪称八吨级传统机尾回转挖掘机的典范。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C2.6 DI Turbo Cat® C2.6 DI Turbo Less
净功率 53.1 HP 39.7 kW Less
转速为 2000 rpm 时的总功率 57.6 HP 43.0 kW Less

重量

工作重量 15653.0 lb 7100.0 kg Less

发动机尺寸

缸径 3.43 in 87.0 mm Less
冲程 4.33 in 110.0 mm Less
排量 159.58 in³ 2615.0 cm³ Less

行驶系统

低速行驶速度 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
最大爬坡能力 – 高 30.0 度 30.0 度 Less
最大牵引力 12792.0 lb 56.9 kN Less
高速行驶速度 3.2 mile/h 5.1 km/h Less

液压系统

设备工作压力 4061.0 psi 28.0 MPa Less
挖掘力 - 铲斗 11375.0 lb 50.6 kN Less
斗杆挖掘力(标准) 8340.0 lb 37.1 kN Less
行驶工作压力 4061.0 psi 28.0 MPa Less
回转工作压力 3481.0 psi 24.0 MPa Less

回转系统

机器回转速度 10.8 min-1 10.8 min-1 Less

噪声级别

驾驶室外部 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
驾驶室内部 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

电气系统

类型 (1) 60 A 交流发电机。 60 A 交流发电机。 Less
类型 (2) 12 V 重负荷蓄电池。 12 V 重负荷蓄电池。 Less

维修保养加注容量

冷却系统 3.7 美制加仑 14.0 l Less
发动机机油 2.91 美制加仑 11.0 l Less
液压油箱 13.47 美制加仑 51.0 l Less
燃油箱 33.02 美制加仑 125.0 l Less
液压系统 20.61 美制加仑 78.0 l Less

性能

底盘系统

操作员舒适性

发动机

维修保养方便性和客户支持

307E 标配设备

操作台
  • • 全釉面驾驶室
  • • 内部灯
  • • 挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • • 空调、加热器和除霜器
  • • 可开启的前上方挡风玻璃
  • • 可拆除的前下方挡风玻璃
  • • 天窗
  • • 聚碳酸酯塑料后窗和玻璃右窗
  • • 钢化玻璃滑动门窗
  • • 后窗紧急出口
  • • 带布面座椅套的悬浮座椅
  • • 扶手
  • • 安全带
  • • 杯架
  • • 资料存放处
  • • 地板垫
  • • 后视镜
  • • AM/FM 收音机
  • • 监控系统、仪表和指示灯
  • • 中位杆液压锁定装置
  • • 操纵手柄先导操控装置
  • • 装有手动操纵杆的行驶控制踏板
  • • 刻度盘式油门
  • • Cat HD 蓄电池(寒冷天气起动)
  • • 60 A 交流发电机
  • • 警告喇叭
  • • 12 V 电起动装置