发动机
净功率 | 21 HP 15.7 kW |
发动机型号 | C1.1 C1.1 |
缸径 | 3 in 77 mm |
注(2) | 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 |
冲程 | 3.2 in 81 mm |
排量 | 69 in³ 1.1 l |
注(1) | 已根据 ISO 14396:2002 测试发动机功率。 已根据 ISO 14396:2002 测试发动机功率。 |
排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 |
备注 | 已根据 ISO 9249:2007 和 80/1269/EEC 测试净功率。 已根据 ISO 9249:2007 和 80/1269/EEC 测试净功率。 |
净功率 – 2400 rpm - ISO 9249、80/1269/EEC | 21 HP 15.7 kW |
总功率 - SAE J1995:2014 | 21.6 HP 16.1 kW |