Engine
发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5.31 in 135 mm |
排量 | 427.8 in³ 7.01 l |
油缸数量 | 6 6 |
凭借更短的循环时间、更强的提升能力以及更高的铲斗和斗杆挖掘力,Cat® M322D2 轮式挖掘机可胜任各种任务。安静舒适的驾驶室、动臂和斗杆选件以及各种工装机具,可以让您针对几乎任何作业定制您的机器。
发动机转速自动控制和省油模式使油耗更低,但生产率却丝毫不打折扣。
维护快速方便,可有效降低拥有和运营成本。
灵活的机器配置和各类附件可以让您按需求定制您的机器。
发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5.31 in 135 mm |
排量 | 427.8 in³ 7.01 l |
油缸数量 | 6 6 |
净功率 | 164 HP 122 kW |
最大扭矩 – 1400 rpm | 640.2 lb/ft 868 N·m |
额定值 | 2000 r/min 2000 r/min |
功率(最大)- ISO 14396(转速为 2000 rpm) | 173 HP 128.8 kW |
发动机总功率(最大)- ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
功率(最大)- ISO 9249(转速为 1700 rpm) | 164 HP 122 kW |
排放标准 | 等效于美国 EPA Tier 3 和 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准 等效于美国 EPA Tier 3 和 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准 |
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
净功率 - 额定 – 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
发动机总功率(最大)- ISO 14396 - 公制 | 128.8 kW/175 hp(PS) 128.8 kW/175 hp(PS) |
净功率 – 最大值 - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
净功率(额定)- ISO 9249/SAE J1349 - 公制 | 122 kW/166 hp(PS) 122 kW/166 hp(PS) |
最高为 B20 的生物柴油 | 符合 EN 14214 或 ASTM D6751 以及 EN590 或 ASTM D975 标准的矿物柴油燃料 符合 EN 14214 或 ASTM D6751 以及 EN590 或 ASTM D975 标准的矿物柴油燃料 |
Cat Bio HYDO™ Advanced | 易生物降解,经过欧盟环保标章认证 易生物降解,经过欧盟环保标章认证 |
净功率 - 最大值– 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
发动机废气排放 | 中国非道路国三排放标准和美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 中国非道路国三排放标准和美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 |
净功率(最大)- ISO 9249/SAE J1349(公制) | 122 kW/166 hp(PS) 122 kW/166 hp(PS) |
重量 - VA 动臂 - 仅限后推铲 | 43321 lb 19650 kg |
重量 - VA 动臂 - 前后支腿 | 46518 lb 21100 kg |
重量 - 整体式动臂 - 仅限后推铲 | 41888 lb 19000 kg |
工作重量 - 含工装 | 20500 kg-22500 kg(45195 lb-49604 lb) 20500 kg-22500 kg(45195 lb-49604 lb) |
工作重量 | 20500-22500 kg(45195-49604 lb) 20500-22500 kg(45195-49604 lb) |
重量 - VA 动臂 - 后推铲和前支腿 | 45966 lb 20850 kg |
重量 - 配重 - 标准 | 8598 lb 3900 kg |
重量 - 配重 - 选装(2 个) | 11905 lb 5400 kg |
重量 - 配重 - 选装(1 个) | 9700 lb 4400 kg |
重量 - 整体式动臂 - 前后支腿 | 45085 lb 20450 kg |
重量 - 斗杆 - 长型(2900 mm) | 1720 lb 780 kg |
重量 - 斗杆 - 中型(2500 mm) | 1543 lb 700 kg |
重量 - 整体式动臂 - 后推铲和前支腿 | 44533 lb 20200 kg |
重量 - 斗杆 - 短型(2200 mm) | 1433 lb 650 kg |
回转速度 | 9 r/min 9 r/min |
回转扭矩 | 41303 lb/ft 56 kN·m |
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 | 5076 psi 35000 kPa |
最大流量 - 辅助回路 - 中压 | 13.2 gal/min 50 l/min |
最大压力 - 机具回路 - 重载提升 | 5439 psi 37500 kPa |
最大压力 - 回转机械装置 | 4931 psi 34000 kPa |
最大压力 - 机具回路 - 正常 | 5076 psi 35000 kPa |
最大流量 - 回转机械装置 | 29.6 gal/min 112 l/min |
系统 | 92.5 gal(US) 350 l |
最大压力 - 辅助回路 - 高压 | 5076 psi 35000 kPa |
最大流量 - 辅助回路 - 高压 | 66 gal/min 250 l/min |
最大流量 - 机具/行驶回路 | 92.5 gal/min 350 l/min |
油箱容量 | 58.1 gal(US) 220 l |
最大压力 - 辅助回路 - 中压 | 2683 psi 18500 kPa |
牵引力 | 25269 lbf 112.4 kN |
爬行速度 - 1 档 | 1.9 mile/h 3 km/h |
前进/倒车 - 1 档 | 4.3 mile/h 7 km/h |
最大爬坡能力(21000 kg) | 60.2% 60.2% |
前进/倒车 - 2 档 | 15.5 mile/h 25 km/h |
爬行速度 - 2 档 | 7.5 mile/h 12 km/h |
发动机曲轴箱 | 4 gal(US) 15 l |
冷却系统 | 9.8 gal(US) 37 l |
终传动 | 0.7 gal(US) 2.5 l |
动力换档变速箱 | 0.7 gal(US) 2.5 l |
后轴 - 壳体(差速器) | 3.7 gal(US) 14 l |
前转向轴 - 差速器 | 2.9 gal(US) 11 l |
燃油箱 - 总容量 | 101.7 gal(US) 385 l |
标准 | 11.00-20(双充气轮胎) 11.00-20(双充气轮胎) |
选装的 | 10.00-20(双实心橡胶轮胎) 10.00-20(双实心橡胶轮胎) |
离地间隙 | 15 in 380 mm |
最小转弯半径 - 整体式动臂末端 | 366.1 in 9300 mm |
最小转弯半径 - VA 动臂末端 | 307.1 in 7800 mm |
最小转弯半径 - 轮胎外侧 | 267.7 in 6800 mm |
轮轴摆角 | ±9° ±9° |
最大转向角 | 35° 35° |
铲斗容量 | 0.44 m³-1.57 m³(0.58 yd3-2.05 yd3) 0.44 m³-1.57 m³(0.58 yd3-2.05 yd3) |
最大伸展距离 - 地面 | 33.9 ft 10320 mm |
最大挖掘深度 | 21.9 ft 6680 mm |
最高行驶速度 | 15.5 mile/h 25 km/h |
操作员噪声 - 2000/14/EC | 74 dB(A) 74 dB(A) |
外部噪声 - 2000/14/EC | 103 dB(A) 103 dB(A) |
振动级别 - 最大整体振动 - ISO/TR 25398:2006 | <0.5 m/s²(<1.6 ft/s2) <0.5 m/s²(<1.6 ft/s2) |
振动级别 - 座椅传递率系数 - ISO 7096:2000 - 频谱级 EM6 | <0.7 <0.7 |
振动级别 - 最大手/臂振动 - ISO 5349:2001 | <2.5 m/s²(<8.2 ft/s2) <2.5 m/s²(<8.2 ft/s2) |
备注 | *并非面向所有市场。仅适用于非洲、中东和欧亚大陆。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。 *并非面向所有市场。仅适用于非洲、中东和欧亚大陆。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。 |
驾驶室/ROPS* | Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS)符合 ROPS 标准 ISO 12117-2:2008 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS)符合 ROPS 标准 ISO 12117-2:2008 |
驾驶室/噪声级 | 符合“噪声性能”中列出的相应标准 符合“噪声性能”中列出的相应标准 |
驾驶室 - FOPS | 带防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)的驾驶室符合 FOPS 标准 ISO 10262:1998 和 SAE J1356:2008 带防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)的驾驶室符合 FOPS 标准 ISO 10262:1998 和 SAE J1356:2008 |
铲刀宽度 | 108.3 in 2750 mm |
可从地面提升的最大高度 | 19.3 in 490 mm |
铲刀类型 | 径向式 径向式 |
可从地面降下的最大深度 | 5.1 in 130 mm |
铲刀翻转高度 | 22.7 in 576 mm |
铲刀总高度 | 24 in 610 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。