6040

6040 矿用液压挖掘机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机输出 – SAE J1995
2079 hp
1550 kW
铲斗有效负载
44 吨(美制)
40 t
工作重量
453 吨(美制)
411 t

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

安全性

安全性

        
  • 45 度液压操作登梯即使在机器发动机停转时仍可操作,确保更安全地出入。紧急出口梯靠近驾驶室位置。
  •     
  • 宽敞的安全玻璃车窗以及高亮度工作灯和行车灯,将视野提升 40% 以上。Vision 360 集成了四个摄像头来减少盲点,进一步提升操作员的感知能力。
  •     
  • 可锁定起动装置和蓄电池隔离开关机柜可确保电气和机械保养作业的安全。 
  •     
  • 所有检修区域均可通过宽敞的防滑步道进入,从而提高了技师安全性。
  •     
  • 地面检修台减少了维修人员攀爬机器的需求。 
操作员驾驶室

操作员驾驶室

        
  • 操作员环境宽敞、舒适且安静,采用出众的隔音隔热设计,可减轻噪音影响并改进温度控制。 
  •     
  • Cat 新一代舒适型座椅,还配备了全尺寸教练座椅和折叠辅助座椅。 
  •     
  • 新型标准双空调系统可确保操作员在整个班次中享受凉爽舒适的体验。 
  •     
  • 人机工程学操纵手柄控制装置消除了驾驶室中的液压管路,并可提高可控性和安全性。 
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

        
  • 主要结构件坚固,并在所有枢轴点都采用重型铸件,这样可以承受重型负载和恶劣工况。 
  •     
  • 重负荷型底盘系统采用更耐用的部件和机架,使得使用寿命更长。  
  •     
  • 重负荷固定轮轴支重轮和惰轮使用寿命更长,并且无需使用润滑脂。  
  •     
  • 新的固定销位置减少了润滑脂管路的数量,可延长正常运行时间并提升实际可用性。
生产率和性能

生产率和性能

        
  • 两台 Cat C32B 发动机,提供可靠动力,确保高生产率。这款机器可以在只有一台发动机运转的情况下运行,以便保持生产或者离开作业面进行维修。 
  •     
  • 节能型浮阀利用重力辅助动臂降低,从而降低能耗并缩短作业循环时间。 
  •     
  • 回转速度控制装置可在操纵手柄释放时进行制动,而无需反向回转,这大幅提升了可控性。这还为将来的自主作业和能量回收技术铺平了道路。 
  •     
  • 独有的 TriPower™ 正铲设计可以实现出色的机械杠杆力和控制,从而使作业循环时间更短。 
  •     
  • 液压系统优化带来了高达 15% 的燃油效率提升,在减少废弃物排放的同时,延长了部件使用寿命。 
  •     
  • 闭环回转系统可在回转运动中捕获动能并用于减速操作,从而缩短循环时间和提升能效。 
  •     
  • 独立机油冷却系统可保护液压部件,延长其使用寿命,即使在怠速下也能保持理想的机油温度。 
铲斗和 GET

铲斗和 GET

        
  • 铲斗和铲斗护齿(GET,Ground Engaging Tool)旨在最大限度提高耐用性和生产率,并完美契合您的挖掘机和应用。 
  •     
  • 集成到机器系统中发挥作用,帮助您实现高生产率并降低每吨成本。 
  •     
  • 提供各种尺寸和磨损套件,完美契合您的挖掘机和应用。 
  •     
  • 与 Cat GET 和耐磨部件结合使用时,可实现最佳有效负载。 
  •     
  • 耐磨套件可妥善保护您的投资,包括特殊衬板材料以及唇形护罩、翼形护罩和尾罩。 
连接性和技术

连接性和技术

        
  • 通过改进的 Product Link™ Elite 系统提升了连接能力,增强了 6040 所提供数据的可用性。 
  •     
  • Vision 360 可增强操作员的环境感知能力,提高作业现场的安全性。 
  •     
  • 操作员辅助功能 — 增强的运动控制系统可以提升操作员的信心、表现和效率,同时降低成本并延长部件使用寿命。 
  •     
  • Cat Payload 可针对铲斗有效负载提供实时跟踪和反馈,有助于改进操作员的表现并减少过载和欠载的情况。 
  •     
  • 监测与诊断系统和 Cat Electronics 增强了诊断能力,可提供详细的故障排除功能。 
  •     
  • Cat MineStar™ 解决方案包括 Fleet、Terrain、Detect 和 Health 模块,可以作为更新升级提供。 

产品技术规格适用产品 6040

发动机输出 – SAE J1995 2079 hp 1550 kW
铲斗有效负载 44 吨(美制) 40 t
工作重量 453 吨(美制) 411 t
注释 以上技术规格适用于正铲配置。此外,还为 HRC 和 LRC 提供反铲和无前端配置。 以上技术规格适用于正铲配置。此外,还为 HRC 和 LRC 提供反铲和无前端配置。
发动机型号 2 台 Cat C32B 2 台 Cat C32B
总功率 - SAE J1995:2014 2079 hp 1554 kW
净功率 - SAE J1349:2011 1921 hp 1432 kW
注释 功率输出取决于监管严格的发动机。也可提供监管较宽松的发动机。 功率输出取决于监管严格的发动机。也可提供监管较宽松的发动机。
气缸数量 - 每台发动机 12 12
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
进气方式 涡轮增压式和空对空后冷式 涡轮增压式和空对空后冷式
部件(1) 大容量油水分离器 大容量油水分离器
部件(2) 采用串联过滤技术的两级燃油滤清器 采用串联过滤技术的两级燃油滤清器
部件(3) Cat 4 型空气滤清器 Cat 4 型空气滤清器
部件(4) 基于微处理器的发动机管理 基于微处理器的发动机管理
燃油箱容量 2060 gal(美制) 7800 l
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准
系统电压 24V 24V
串联/并联安装的蓄电池 6 个 210 Ah – 每个 12V;630 Ah – 总共 24V 6 个 210 Ah – 每个 12V;630 Ah – 总共 24V
部件(1) 6 块免保养蓄电池 6 块免保养蓄电池
部件(2) 可锁定的蓄电池和起动装置隔离开关 可锁定的蓄电池和起动装置隔离开关
部件(4) 18 盏 LED 高亮度泛光工作灯 18 盏 LED 高亮度泛光工作灯
部件(5) 11 盏 LED 行车灯 11 盏 LED 行车灯
6040 FS - 标准履带板 3.9 ft 1200 mm
6040 FS - 工作重量 905,769 lb 410850 kg
6040 FS - 对地压力 24.5 N/cm2(35.5 psi) 24.5 N/cm2(35.5 psi)
6040 - 标准履带板 3.9 ft 1200 mm
6040 - 工作重量 905,614 lb 410780 kg
6040 - 对地压力 24.5 N/cm2(35.5 psi) 24.5 N/cm2(35.5 psi)
注释 1600 mm 履带板作为选件提供 1600 mm 履带板作为选件提供
6040 FS - 说明 可根据需求提供其他履带板 可根据需求提供其他履带板
液压油箱容量 - 柴油版 - 近似值 958 gal(美制) 3626 l
液压油总容量 - 柴油版 - 近似值 1532 gal(美制) 5800 l
主泵 - 柴油版 4 台可变排量活塞泵 4 台可变排量活塞泵
主泵 - 最大机油流量 - 柴油版 4 x 745 L/min(4 x 197 gal/min) 4 x 745 L/min(4 x 197 gal/min)
最大压力 - 工装 4,351 psi 300 bar
最大压力 - 行驶 5,076 psi 350 bar
回转泵 - 柴油版 2 台可反转可变排量活塞双泵 2 台可反转可变排量活塞双泵
回转泵 - 最大机油流量 - 柴油版 2 × 661 L/min(2 × 175 gal/min) 2 × 661 L/min(2 × 175 gal/min)
最大压力 - 回转泵 5080 psi 350 bar
直径 - 风扇 60 in 1524 mm
冷却泵的油流量 - 柴油版 2 x 798 L/min(2 x 210 gal/min) 2 x 798 L/min(2 x 210 gal/min)
功能(1) 冷却系统完全独立于所有主回路,即只要发动机处于运行状态,就能提供可控的冷却能力 冷却系统完全独立于所有主回路,即只要发动机处于运行状态,就能提供可控的冷却能力
功能(2) 风扇转速实行温控 风扇转速实行温控
直径 - 风扇 2 × 1524 mm(2 × 60") 2 × 1524 mm(2 × 60")
回转驱动装置 3 个紧凑型行星变速箱,带轴向活塞马达 3 个紧凑型行星变速箱,带轴向活塞马达
停车制动器 弹簧施压/液压释放湿式多盘制动器 弹簧施压/液压释放湿式多盘制动器
最大回转速度 - 柴油版 4.8 r/min 4.8 r/min
回转支承 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置
功能(1) 防尘刷 防尘刷
功能(2) 闭环,带速度控制 闭环,带速度控制
行驶速度 - 1 档 - 最大值 0.87 mile/h 1.4 km/h
行驶速度 - 2 档 - 最大值 1.43 mile/h 2.3 km/h
最大牵引力 397,237 lb 1767 kN
爬坡能力 - 行驶驱动装置 - 最大值 35.9 % 35.9 %
履带板 - 每侧 42 42
底部滚轮 - 每侧 7 7
支撑滚轮 - 每侧 2 个,中间有一块防滑板 2 个,中间有一块防滑板
行驶驱动装置 - 每侧 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器
部件(1) 所有链轮、引导轮、滚轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理 所有链轮、引导轮、滚轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理
部件(5) 带活塞式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 带活塞式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统
部件(6) 自动液压缓速器阀 自动液压缓速器阀
操作员视平线 - 近似值 23.16 ft 7 m
驾驶室内部尺寸 - 长度 7.25 ft 2209.8 mm
驾驶室内部尺寸 - 宽度 5.41 ft 1648.9 mm
驾驶室内部尺寸 - 高度 6.75 ft 2057.4 mm
部件(1) 安全开关,用于自动运行停机 安全开关,用于自动运行停机
部件(2) 气动减震和多向调节舒适座椅,包括:加热和制冷,腰垫支撑,两点式安全带,头枕和扶手以及用于自动运行停机的安全开关 气动减震和多向调节舒适座椅,包括:加热和制冷,腰垫支撑,两点式安全带,头枕和扶手以及用于自动运行停机的安全开关
部件(3) 遮光窗帘 遮光窗帘
部件(4) 平行间歇式雨刷器/冲洗器 平行间歇式雨刷器/冲洗器
部件(5) 全方位安全玻璃 全方位安全玻璃
部件(6) 操作员护罩(顶部护罩) 操作员护罩(顶部护罩)
部件(7) 双液压驱动 HVAC 系统 双液压驱动 HVAC 系统
部件(8) 带集成操纵手柄的独立可调座椅控制台 带集成操纵手柄的独立可调座椅控制台
部件(9) 配有两点式安全带的额外折叠辅助座椅 配有两点式安全带的额外折叠辅助座椅
部件(10) 侧窗和后窗上的外置遮阳罩 侧窗和后窗上的外置遮阳罩
部件(11) 紧急出口梯 紧急出口梯
部件(12) 动力式 45 度登梯,配有 EH 控制装置以及声音警报和视觉标志灯,用于提升安全性 动力式 45 度登梯,配有 EH 控制装置以及声音警报和视觉标志灯,用于提升安全性
容量 - 润滑脂容器 190 gal(美制) 720 l
类型(1) 双回路系统,带液压驱动式重负荷泵和电子时间继电器控制,可调节暂停/润滑时间 双回路系统,带液压驱动式重负荷泵和电子时间继电器控制,可调节暂停/润滑时间
类型(3) 润滑脂滤清器(200 μm) 润滑脂滤清器(200 μm)
类型(4) 连接到润滑系统的部件包括:工装、铲斗和油缸的所有枢轴点 连接到润滑系统的部件包括:工装、铲斗和油缸的所有枢轴点
类型(5) 连接到润滑系统的部件包括:- 回转滚柱轴承的滚道 - 用于回转环内部传动装置的两个润滑小齿轮 连接到润滑系统的部件包括:- 回转滚柱轴承的滚道 - 用于回转环内部传动装置的两个润滑小齿轮
所有铲斗(正铲和反铲)均配有磨损套件,包括:(2) - 侧壁上的翼形护罩 - 底部边缘的尾罩 - 侧壁上的翼形护罩 - 底部边缘的尾罩
铲斗工装采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能:(1) 自动后翻限位器可防止物料溢出 自动后翻限位器可防止物料溢出
铲斗工装采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能:(2) 自动水平角度恒定铲斗制导 自动水平角度恒定铲斗制导
铲斗工装采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能:(3) - 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 - 推压力辅助 - 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 - 推压力辅助
类型(2) 通过浮阀可在无压力的情况下降低动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲) 通过浮阀可在无压力的情况下降低动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲)
类型(3) 耐磨套件(视铲斗选择而定) 耐磨套件(视铲斗选择而定)
类型(4) 动臂(正铲和反铲)上设有带栏杆的过道 动臂(正铲和反铲)上设有带栏杆的过道
类型(6) 动臂和斗杆热应力在焊接后消除 动臂和斗杆热应力在焊接后消除
类型(8) 正铲油缸护罩(正铲) 正铲油缸护罩(正铲)
铲斗容量 - 反铲(堆装 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
铲斗容量 - 正铲(堆装 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
安装 可伸缩作业台安装在发动机模块的下方,可从地面轻松检修 可伸缩作业台安装在发动机模块的下方,可从地面轻松检修

6040 标配设备

Cat 动力传动系

  • 2 台 Cat C32B 发动机
  • 后处理系统(仅在 Tier 4 Final/Stage V 中使用):— 柴油氧化催化剂(DOC,Diesel Oxidation Catalyst)— 氮氧化物减少系统(NRS,NOx Reduction System)— 非柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)溶液
  • 空对空后冷(ATAAC,Air-to-Air After Cooling)
  • 涡轮增压器
  • 液压驱动的散热器风扇
  • 以电子方式控制风扇转速
  • 基于微处理器的发动机管理
  • Cat 4 型空气滤清器
  • 采用串联过滤技术的两级燃油滤清器
  • 大容量油水分离器
  • 起动装置 — 自动乙醚辅助
  • 排气歧管和涡轮热护罩
  • 每台发动机上的双 24 V 电动起动装置
  • 发动机自动怠速停机
  • 自动燃油充注

液压系统

  • 液压系统优化
  • 操作员辅助功能:增强运动控制
  • Cat 液压软管组件
  • Cat 泵管理系统包括:– 电子负载限制控制 – 按需流量 – 自动流量调零 – 自动降低发动机转速 – 液压油或发动机温度过高时减少机油流量
  • 切断主泵压力
  • 冷却泵变速箱齿轮油
  • 闭环回转回路
  • Cat 快速断开压力测试点
  • 主泵全流量高压滤清器(100 μm)
  • 回路全流量滤清器(10 μm)
  • 冷却回路的全流量滤清器(10 μm)
  • 压力滤清器(6 μm),伺服回路
  • 压力滤清器(40 μm),闭合回转回路
  • 变速箱油滤清器(40 μm)
  • 动臂浮阀(正铲和反铲)
  • 斗杆浮阀(正铲)

电气系统

  • 6 块免保养蓄电池
  • 可锁定蓄电池隔离器开关
  • 可锁定起动装置隔离器开关
  • 18 盏 LED 高亮度泛光工作灯
  • 11 盏 LED 行车灯
  • 2 个发声行驶警报器 – 前进和后退(动力模块,机油冷却器模块)
  • 1 个气动喇叭(驾驶室升降机走道)

底盘系统

  • 采用铸造双抓地齿履带板的 HD 履带
  • 1200 mm(3 ft 11 in)宽履带垫
  • HD 固定式轴托架和承重滚轮
  • HD 固定轴惰轮
  • 自动液压缓速器阀
  • 铰接式行驶电机盖
  • 链轮、引导轮、滚轮、履带板链节和齿接触区域经硬化处理的工作表面
  • 带活塞式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统

自动润滑系统

  • 长方形润滑脂容器,720 升(190 加仑)容量(通过作业台加注)
  • 回转支承中的润滑小齿轮
  • 润滑脂滤清器(200 μm)

操作员环境

  • 双液压驱动 HVAC 系统
  • 带可拆卸格栅的落地窗
  • 气动减震和多向调节舒适座椅,包括:— 加热和制冷 — 腰垫支撑 — 两点式安全带 — 头枕和扶手 — 用于自动运行停机的安全开关
  • 带集成操纵手柄的独立可调座椅控制台
  • 电液压伺服控制装置
  • 升高的全尺寸教练座椅,配有 2 点式安全带和笔记本电脑桌
  • 配有 2 点式安全带的额外折叠辅助座椅
  • 3 个杯架
  • 带 USB 和 AUX 输入的 FM/AM 收音机
  • 平行间歇式雨刷器/冲洗器
  • 遮光窗帘
  • 监控系统,配有 254 mm(10 in)触摸屏
  • 45° 度登梯,从发动机舱通往操作员驾驶室
  • 动力式 45 度登梯,配有 EH 控制装置以及声音警报和视觉标志灯,用于提升安全性
  • 左侧(LH)加热后视镜
  • Cat Vision 360,带 254 mm(10 in)高清彩色技术信息显示屏
  • 水平仪,用于指示纵向和横向倾角
  • 文档存储

正铲工装

  • 正铲和反铲动臂中的内部维修通道
  • 动臂和斗杆热应力在焊接后消除
  • 动臂(正铲和反铲)上设有带栏杆的过道
  • 耐磨套件(视铲斗选择而定)

Cat 技术

  • 配备 Cat MineStar™ 解决方案
  • Cat Payload
  • Cat Vision 360
  • 操作员辅助功能:增强运动控制

维修和保养

  • 发动机机油更换间隔 — 500 小时
  • 液压油更换间隔 — 10000 小时
  • S·O·SSM 采样口
  • 回缩式地面检修台,带有快速接头,可用于:– 柴油 – 发动机冷却液 – 左/右发动机 – 泵变速箱齿轮油 – 左/右发动机 – 发动机机油 – 左/右发动机 – 发动机机油扩容箱 – 液压油 – 润滑脂 – 回转变速箱齿轮油
  • Cat 蓄电池充电接头
  • 指示灯
  • Cat 电子技师维修端口
  • 回转装置上的防尘刷

安全与保护装置

  • 紧急停止开关:驾驶室中 2 个,发动机模块中 3 个,地面检修台上 1 个,1 个可在地面使用的拉绳
  • 操作员护罩(顶部护罩)
  • 全方位安全玻璃
  • 紧急出口梯

其他

  • ISO 或 ANSI 贴纸

6040 选装设备

通用

  • 发动机机油间隔延长套件,最高 1000 小时

上部结构

  • 用于标准 200 L(53 gal)润滑桶的圆形容器(而不是 710 L(188 gal)润滑脂容器)
  • 通过作业台填充圆形容器
  • 各种寒冷天气选件

驾驶室

  • 两个(冗余)加热通风和空调系统
  • 驾驶室加热
  • 摄像头监控系统(两个摄像头和额外的彩色显示器)

底盘系统

  • 1600 mm(5 ft 3 in)宽履带垫
  • 通过集中润滑系统自动润滑滚轮
  • 底盘系统护罩(腹形板)
  • 可根据需求提供其他选装设备。

其他

  • 欧亚联盟符合性(EAC)认证 — 仅限 T4

正铲工装

  • TriPower 正铲联动机构:– 自动水平角度恒定铲斗制导 – 自动垂直角度恒定铲斗制导 – 自动后翻限位器可防止物料溢出 – 联动机构辅助液压力 – 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 – 推压力辅助 – 正铲斗杆上的正铲油缸护罩
  • 无前端的主机(无动臂、无斗杆、无连杆或联动机构)
  • 反铲工装

Cat 技术

  • Cat Product Link Elite 双模式(蜂窝 + 卫星)
  • Cat Product Link™ Elite(蜂窝)

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat 6040 正铲

6040 工作照片

6040 工作照片

6040 铲斗

Cat 6040 正铲
6040 工作照片
6040 工作照片
6040 铲斗

了解 6040 与常用比较产品相比如何。