发动机
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 | 171 hp 128 kW |
最大扭矩 | 544 lb/ft 738 N·m |
发动机型号 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
排量 | 268.5 in³ 4.4 l |
扭矩储备 - ISO 9294 | 21% 21% |
冲程 | 5 in 127 mm |
降额海拔 | 9842 ft 3000 m |
排放 | 符合印度 CEV Stage V 排放标准 符合印度 CEV Stage V 排放标准 |
注(1) | 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。根据 ISO 14396 声明的功率。 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。根据 ISO 14396 声明的功率。 |