Cat® 160 Motor Graders — Engineered for the Toughest Grading Terrain

160 新一代机型 平地机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249/SAE J1349
240 hp
179 kW
典型配置下的工作重量
45838 lb
20792 kg
铲刀宽度
14 ft
4267 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

重新设计的驾驶室

重新设计的驾驶室

重新设计的驾驶室

重新设计的驾驶室提供了更出色的地面视野,控制按钮分组可简化操作,提供选装的座椅升级方案,以及面向操作员的舒适度定制设计。The Cat 160 motor grader has easy to learn joystick (JOY) steering control which helps reduce fatigue from operator arm movement.

安全性

安全性

  • 操作员就位监视器可将停车制动器保持在接合状态,并禁用液压机具,直到操作员就位且机器做好运行准备。
  • 防眩喷漆可减轻夜间操作时的眼睛疲劳。
  • 站在地面上即可向燃油箱中加油,无需爬上机器。
  • 合理布置的走道和扶手可确保在进出机器时始终保持三点接触。
  • 使用 LED 照明套件,在日落后工作时可提高夜间能见度。
  • 速度感应转向系统可随着行驶速度的提高而降低转向灵敏度,从而增强操作员的信心和控制力。
  • 当转向压力下降时,标准辅助转向系统的电动液压泵会自动接合,确保操作员能够安全地将机器停下。
  • 液压锁定装置可禁用所有机具功能,但仍可提供机器转向控制。这个功能在公路行驶时特别有用。
  • 制动器位于每个双轮组车轮上,以消除动力传动系的制动负载。冗余制动系统利用蓄能器,在机器发生故障时实现停车。
  • 多孔式钢制双轮组通道和方便的扶手为上下机器和围绕机器移动提供了一个坚固的平台。
  • 标准回转盘驱动装置滑动离合器可在铲刀遇到不可移动物体时,有效保护标准牵引杆、回转盘和刮土板免受冲击载荷,并有助于在牵引力不足时避免突发方向变化。选装铲刀提升蓄能器允许铲刀垂直移动,有助于吸收冲击载荷。这一可选功能可减少磨损和冲击负荷,从而提高操作员的安全性。
  • 技术

    技术

    技术

    利用配备相关技术的机器提供的数据,获取更多信息,深入了解设备和运行情况。
          
    • Cat Grade 工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)是适用于所有 Cat 平地机技术的基础模块。
    •     
    • Cat VisionLink 为所有资产提供可作为操作依据的数据见解,不受设备机群规模或设备制造商限制。* 从桌面或移动设备查看设备数据,以最大限度延长正常运行时间并优化资产。仪表板可提供工时、英里数、位置、怠速时间、燃油利用率等信息。做出明智的决策,以降低成本、简化保养工作以及提高作业现场的安全性。
    •     
    • Cat Inspect 是一款移动应用程序,可帮助您轻松执行数字化预防性维护(PM,Preventative Maintenance)检查、检查和日常绕机导览。检查功能可以轻松地与 VisionLink 等其他 Cat 数据系统集成,以便您可以密切关注自己的设备机群。
    •     
    • 远程故障排除是一个移动应用程序,您的 Cat 代理商可以使用它对连接的机器进行远程诊断测试,以帮助确保快速解决问题并减少停机时间。
    •     
    • 带有平地机 3D 系统的 Cat Grade 也称为“无立柱技术”,是机器中集成的坡度控制系统,可帮助您以更高精度、更快速度完成坡度作业,提高工作效率和生产率。自动铲刀控制可减少操作员的输入和完成任务的作业趟数,为您节省时间和成本。电子栅栏在出厂时经过全面校准。
    •     
    • 横向坡度助手现在包括位置感应换档油缸(PSC,Position Sensing Shift Cylinder)、电子栅栏铲刀规避和两个传感器,简化了无立柱升级。此功能使得操作员可以手动控制刮土板的一端,由系统控制另一端。
    维护成本降低

    维护成本降低

    维护成本降低

          
    • 滤清器和检修点分组布置,方便操作员工作
    •     
    • 采用经济模式减少燃油消耗。
    •     
    • 液压油滤清器、发动机空气滤清器和 DEF 滤清器等滤清器集中布置,方便检修和预防性维护。新一代滤清器有助于减少油液和滤清器成本。
    •     
    • 使用反转风扇选件可减少清洁冷却系统的时间,每周清洁一次,有助于控制成本,延长正常运行时间。
    •     
    • 传统回转盘需要频繁进行检查、更换耐磨条以及调整回转盘履带板,而选装高性能回转盘有助于消除与此相关的每月计划保养时间。这会带来诸多优势,包括提高回转盘扭矩、性能和耐用性。此回转盘可确保铲刀平稳、轻松地旋转,有助于满足道路设计的高程容差要求。
    •     
    • 使用带有硬化圆齿的标准牵引杆圆形犁板维护道路,可提高耐用性。针对高精度终平作业,推荐选配顶部调节牵引杆,此选件专为追求极致精确度的工况设计,较标准版本可降低高达 45% 的维护成本。
    可持续性

    可持续性

    可持续性

          
    • Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(超低硫柴油燃料,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油,Hydrotreated Vegetable Oil)和 GTL(天然气合成油,Gas-To-Liquid)燃料。有关成功应用,请参考指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。
    •     
    • 发动机怠速关闭定时器会在预设的怠速时间后关闭机器,节省油耗、温室气体排放和不必要的怠速时间。
    •     
    • Cat Grade 可自动控制铲刀操作,从而更快、更准确地实现所需坡度,帮助您减少油耗和温室气体排放。
    •     
    • 延长保养周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。
    •     
    • VisionLink 可在选定日期范围内,按照燃油类型对每天的运行时间燃油消耗进行计算,显示所监控资产的二氧化碳排放量。
    •     
    • 不要将燃油浪费在怠速上。Cat VisionLink 在线设备机群监控可帮助您管理怠速时间,减少燃油消耗和温室气体排放。
    •     
    • Cat Reman 零件是可持续性之选。新的 Cat 零件采用了可实现多次使用寿命的设计,因此 Cat Reman 零件是真正经过再制造的零件,而不只是维修、翻新或者大修的零件。由于这个工艺确保了将最新的设计变动融入 Cat Reman 零件,您能够以更低的成本获得媲美新品件的质量和卓越的性能。
    *无后处理设备的发动机可以使用最高 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商)。

    产品技术规格适用产品 160 新一代机型

    净功率 - ISO 9249/SAE J1349 240 hp 179 kW
    发动机型号 Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    典型配置下的工作重量 45838 lb 20792 kg
    铲刀宽度 14 ft 4267 mm
    前进档/倒档 9 前进档/6 倒档 9 前进档/6 倒档
    柴油机尾气处理液箱(仅 Tier 4) 88.2 加仑 40 l
    燃油箱 98 加仑 371 l
    注释(1) * 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、变速箱护罩、后裂土器/松土器、14.0R24 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。 * 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、变速箱护罩、后裂土器/松土器、14.0R24 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。

    160 新一代机型 标配设备

    注释

    • 标配设备可能有所不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

    操作员环境

    • 基础型驾驶室
    • 驾驶室储物区
    • 手机支架
    • 杯架
    • 差速锁
    • 自动控温装置
    • 内部车顶灯
    • 无线电预留装置
    • 防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)/防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)
    • 座椅安全带
    • 空气悬浮式座椅
    • 前车窗雨刮器

    安全性

    • 倒车警报
    • 扶手
    • 液压制动器
    • 液压系统 - 集成式发动机停机机具降低功能
    • 液压系统 - 集成式工作油口泄压保护
    • 车牌支架
    • Lockout, hydraulic
    • 后视镜
    • 操作员就位系统
    • 停车制动器
    • 信号/警报喇叭
    • 辅助转向系统
    • 双轮组工具箱
    • 双轮组走道

    动力传动系

    • Cat® C9.3B 发动机
    • 经济模式
    • 生态排放口
    • 发动机怠速停机
    • 可反转风扇
    • Transmission, 9-speed

    牵引杆 转盘 犁板

    • 回转盘驱动装置滑动离合器
    • 回转盘 - 顶部调节
    • Moldboard, 14 foot

    电气系统

    • 1 个 12V 1000 CCA 蓄电池
    • 150 A 交流发电机
    • LED lights - rear lights
    • 倒车灯

    维修和保养

    • 发动机检修灯
    • 长效冷却液
    • 地面 DEF 和燃油加注
    • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
    • 新一代油液滤清器
    • Service doors, barrel-hinged
    • Service doors, lower panel toolless removal

    160 新一代机型 选装设备

    注释

    • 选装设备可能有所不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

    操作员环境

    • 升级型驾驶室(滑动侧窗)
    • CB 无线电和转换器
    • Heated glass
    • AM/FM、Bluetooth®、气象波段
    • 卫星无线电
    • 后遮阳罩隔板
    • Seat belt w/indicator
    • 超豪华型座椅,具有加热和通风功能
    • 后车窗雨刮器

    安全性

    • Beacon mounts (2)
    • 牵引杆工具箱
    • Mirrors, B-post
    • 侧视镜
    • 隔音装置
    • 隔音装置

    动力传动系

    • 全轮驱动(AWD)
    • 寒冷天气套件
    • 增强型寒冷天气套件
    • 高速发动机机油排放
    • Transmission with auto shift

    牵引杆 转盘 犁板

    • 铲刀提升蓄能器
    • 回转盘保护器
    • High Performance Circle with circle saver
    • Moldboard cutting edges
    • Moldboard end bits
    • Moldboard grader bits
    • Moldboard, 16 foot

    电气系统

    • 1400 CCA 蓄电池
    • 交流发电机
    • 下拉式后灯和转向信号灯
    • LED lights - snow wing
    • LED working lights basic - mid-toe and heel lights
    • LED working lights plus - mid-toe, heel, ripper, and cab roading lights
    • 低位和高位灯条

    工装

    • Angling plow
    • 清扫器
    • 配重
    • Front blade, narrow
    • Front blade, standard
    • 提升总成
    • 机器中部松土器(MMS)
    • One-way plow
    • 推块
    • 后裂土器/松土器
    • 推雪翼板
    • 直犁
    • 两种挂钩
    • Trip edge plow
    • U-V plow
    • V 形犁

    了解 160 新一代机型 与常用比较产品相比如何。

    产品手册和更多内容随时可供下载!

    媒体库

    160 平地机

    160 平地机

    160 平地机

    160 平地机
    160 平地机
    160 平地机