16

16 平地机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
291 hp
217 kW
典型配置下的工作重量
67600 lb
30620 kg
铲刀宽度
16 ft
4.9 m

性能概览

显示第 1-6 项/共 11 项

操作台

视野

良好的视野对您的安全和效率起着非常关键的作用。 宽大车窗便于您观察刮土板和轮胎以及机器的后部区域。 另外配有后视摄像头,进一步增强了对机器后方的监控。

舒适度和控制

体验业内最宽敞、舒适的驾驶室。 创新的操纵手柄控制装置取代了操纵杆,使手和手臂的移动减少 78%,有助于降低操作员的疲劳感。 摇臂开关和操纵杆触手可及。 标准 Cat 舒适系列悬浮座椅和电子调节式控制箱进一步提高了舒适性和生产率。 多个隔离支架极大地降低了噪声和振动,让操作员拥有更加放松的工作环境。 高性能的暖气、通风和空调(HVAC,Heating, Ventilation and Air Conditioning)系统能够为驾驶室除湿和增压、循环新鲜空气、防止灰尘渗入并保持车窗整洁。 提供蓝牙技术,可以在操作机器的同时,欣赏便携设备中的音乐,并且无需动手即可使用手机。

仪表板内的仪表组

读取方便、清晰可见的仪表和警告灯,让您可随时了解重要的系统信息。 Cat Messenger 提供实时机器性能和诊断数据,帮助您发挥机器的最佳潜能。
转向和机具控制装置

转向和机具控制装置

操作员可通过两个电液压操纵手柄获得更高的舒适性和生产率。 电子调节式控制箱可令操作员获得最理想的位置,以便拥有最佳的视野并正常进行操作。

操纵手柄功能

左操纵手柄控制转向、铰接、中心复位、车轮倾斜、换档、左刮土板提升油缸和浮动。 右操纵手柄控制牵引杆、回转盘和刮土板功能,以及电子油门控制装置和手动差速器锁定/解锁。 操纵手柄的倾角能够反映转向轮胎的转角。 制动张紧系统可确保操纵手柄保持在原位,直到操作员移动操纵手柄。 在以较高的速度行驶时,转向控制装置可自动降低转向灵敏度,以实现可靠的控制。 可编程的辅助液压箱控制多达五个附加液压回路,可针对具体的应用优化您的机器性能。

电子油门控制装置

提供轻松、准确、稳定的油门操作。 自动/手动模式开关非常灵活,可以满足不同的应用需求和操作员偏好。

铰接中心复位

只需按一下按钮,即可自动将机器从任意角度返回平直机架位置。

灵活可选的铲刀提升模式

可根据您的应用或操作风格来选择铲刀提升调制模式:Fine(微动)、Normal(标准)或 Course(粗调)。
发动机

发动机

采用 ACERT 技术的 Cat C13 发动机性能优异,可让您保持稳定的平地速度,从而最大限度地提高生产率。 出色的扭矩和牵引能力提供充足的动力,可轻松应对突发性的短时负载骤增情况。 ACERT 技术可降低燃烧室温度并优化燃油燃烧,这意味着同样的燃油成本可以完成更多的工作。 经过优化的标准可变功率(VHP,Variable Horse Power)能够在所有档位提供理想的动力以实现各种高效的平地机应用,并为结构和动力传动系部件提供保护。 经过优化的标准 VHP 能够在行驶档位提供额外的动力,因此提高了行驶速度。

按需运转的液压风扇

按需运转的高效液压风扇可根据发动机的冷却要求自动调整风扇速度。 当冷却需求下降时,您可获得更高的地面动力和燃油效率。

压缩制动器

标配的三相压缩制动器可提高下坡行驶速度,同时减少对制动器零部件的磨损。 这提高了总体生产率并降低了维护成本。

乙醚辅助起动装置

标配的乙醚辅助起动装置有助于机器在温度极低的寒冷天气下进行起动。

发动机怠速关闭计时器

这一标配功能可由您的 Cat 代理商通过软件激活,经过设定的一段时间之后,可关闭发动机,从而节省了燃料,并降低了废气排放。

动力传动系

我们设计 16M 的目的是让您能够在最严苛的应用中获得更高的工作效率和更长的使用寿命。
  • 选配的自动差速锁装置可在转弯时自动松开差速锁,并在直行时重新锁定,因此简化了操作,并可更好地保护动力传动系。
  • 全电子化离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)系统用于优化微动调节以实现平稳的换档和转向,从而降低齿轮上的应力。
  • 标准的可编程自动换档功能可使操作员针对应用场合执行变速箱编程,使其在最佳点换档,简化了操作。
  • Cat 发动机搭配动力换档中间轴变速箱,可最大限度地将动力传递到地面。
  • 专门设计的八个前进档和六个后退档提供充足的操作范围,无论在何种土方工程应用中,均能获得最大的生产率。
  • 发动机超速保护功能可在达到安全行驶速度之前防止变速箱降档。

前轴和后轴

密封式心轴能够使前轴承保持润滑并避免污染。 Cat 的“活动心轴”设计将较大的锥形滚柱轴承外置(因为外部的负载较大),因此延长了轴承的寿命。 标准的前轴护罩可提供额外的保护,以防止碎屑和碎石损坏前轴油缸、管路和接头。 由螺栓固定的模块化后轴使您可以方便地检修不同的部件,改进了维修保养方便性和对污染物的控制。

液压制动器

油浸式多盘行车制动器通过液压启动,可实现平稳可靠的制动效果并降低运行成本。 制动器安装在双轮组的每个车轮上,获得较大的总制动表面积,因此可实现更大的制动力和更长的制动器寿命。

结构与牵引杆、回转盘与刮土板

Caterpillar 平地机的机架和牵引杆部件经过专门设计,可在重负荷应用中提供出色的性能和耐用性。 整体式锻钢回转盘可以承受高应力负载,并且耐久的磨损系统有助于降低维护时间和成本。 铰接连接件采用大型的锥形滚柱轴承,可以均匀、平稳地运送负载。 它采用密封设计,能够阻止污染。维修和运输期间,锁定销能够防止铰接,从而保证安全。

铲刀角度和刮土板

强大的铲刀角度使物料能够更加自由地沿着铲刀滚动,有助您提高工作效率。 经过热处理的导轨、淬硬的铲刃和端刃以及重负载型螺栓可以提高刮土板的可靠性,并延长使用寿命。 连杆设计实现了极限的刮土板定位能力,非常便于进行堤岸斜坡修整及沟渠开挖和清理作业。

保养简单以实现更长的正常运行时间

一组薄垫片、获得专利的顶部调节式耐磨条和耐磨嵌件易于安装或更换。 这使牵引杆、回转盘与刮土板部件保持出厂时的牢固性,不仅提供更高的工作质量,还可节省您的维护时间和成本。 可垫入垫片的单件式铲刀导轨耐磨条以及铜牵引杆和回转盘托架耐磨条有助于提高牵引杆、回转盘和刮土板在采矿应用中的耐用性。

液压系统

一流的电子液压系统支持精确、可靠的移动,为您提供卓越的机器操控。

负载感应液压系统(PPPC)

久经考验的负载感应系统与先进的比例分配、优先选择、压力补偿(PPPC)电子液压阀相结合,为您提供卓越的机具控制和更强的机器性能。 通过不断地使液压流量/压力与功率需求相匹配,可以减少发热量,降低功耗。
  • 稳定可靠的移动 - PPPC 阀在油缸盖端和连杆端具有不同的液压油流速,这样可确保获得稳定、可靠的机具响应。
  • 平衡的流量 - 液压流量按比例分配,以确保所有机具可同时操作,不会降低发动机或某些机具的速度。

铲刀浮动

可使铲刀在自身重量下自由移动。 利用两个油缸的浮动功能,铲刀可顺应运输路面的起伏变化。 利用一个油缸的浮动功能时,铲尖贴着坚硬的地表移动,同时,操作员可以利用另外一个提升油缸控制倾斜度。 通过选装的可变向下压力功能,操作员可以选择铲刀浮动时的向下施压力。 这有助您延长铲刃的使用寿命,并能够有效地除去路面的雪和泥土。

独立供油

大量、独立地供应液压油可防止交叉污染,并可适当冷却油液,因此可以减少积热,延长零部件的使用寿命。 Cat XT™ 软管可承受高压,以提供最佳功率并减少停工时间。

产品技术规格适用产品 16

基本功率(1 档)- 净功率 291 hp 217 kW
发动机型号 Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
额定功率下的转速 2000 rpm 2000 rpm
标准 - 风扇转速 - 最高 1200 rpm 1200 rpm
标准 - 环境工作能力 109 °F 43 °C
最大扭矩 1263 lb/ft 1712 N·m
基本功率(1 档)- 净值(公制) 295 hp 217 kW
高 - 环境工作能力 122 °F 50 °C
优化的 VHP 范围 - 净功率 217-243 kW(291-326 hp) 217-243 kW(291-326 hp)
高温环境 - 风扇转速 - 最低 550 rpm 550 rpm
标准 - 风扇转速 - 最小 550 rpm 550 rpm
扭矩储备 46% 46%
高温环境 - 风扇转速 - 最高 1450 rpm 1450 rpm
排量 763 in³ 12.5 l
汽缸数量 6 6
降额海拔 15000 ft 4572 m
典型配置下的工作重量 67600 lb 30620 kg
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 50322 lb 22797 kg
车辆总重 - 典型配置 - 总计 67600 lb 30620 kg
车辆总重 - 基本配置 - 总计 60862 lb 27607 kg
车辆总重 - 最大 - 总计 82784 lb 37550 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 17278 lb 7823 kg
车辆总重 - 最大 - 前轴 25353 lb 11500 kg
车辆总重 - 基本配置 - 后轴 44310 lb 20099 kg
车辆总重 - 最大 - 后轴 57431 lb 26050 kg
车辆总重 - 基本配置 - 前轴 16552 lb 7508 kg
铲刀宽度 16 ft 4.9 m
弧半径 16.3 in 413 mm
喉口间隙 4.9 in 126 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
铲刀拉力 - 最大 GVW 48554 lb 22024 kg
端刃 - 厚度 0.75 in 19 mm
铲刀拉力 - 基本 GVW 38781 lb 17591 kg
端刃 - 宽度 6 in 152 mm
铲刃宽度 8 in 203 mm
下降压力 - 基本 GVW 29154 lb 13224 kg
下降压力 - 最大 GVW 44047 lb 19979 kg
转弯半径 - 前轮外侧 29.2 ft 8.9 m
铰接角度 - 左/右 20° 20°
前进 - 6 档 16 mile/h 25.7 km/h
倒车 - 4 档 9.3 mile/h 15 km/h
倒车 - 3 档 6 mile/h 9.7 km/h
前进 - 4 档 7.6 mile/h 12.3 km/h
倒车 - 6 档 25.3 mile/h 40.8 km/h
倒车 - 2 档 4.1 mile/h 6.6 km/h
前进 - 7 档 22 mile/h 35.5 km/h
前进 - 5 档 11.8 mile/h 19 km/h
最高速度 - 倒车 25.3 mile/h 40.8 km/h
倒车 - 5 档 17.4 mile/h 28 km/h
倒车 - 1 档 2.2 mile/h 3.6 km/h
前进 - 1 档 2.8 mile/h 4.5 km/h
前进 - 8 档 32.1 mile/h 51.7 km/h
前进 - 3 档 5.5 mile/h 8.9 km/h
最高速度 - 前进 32.1 mile/h 51.7 km/h
转向范围 - 左/右 47.5° 47.5°
前进 - 2 档 3.8 mile/h 6.1 km/h
燃油箱容量 141 gal(美制) 534 l
冷却系统 16 gal(美制) 60.4 l
液压系统 - 合计 30.1 gal(美制) 114 l
液压系统 - 油箱 17.2 gal(美制) 65 l
发动机机油 7.9 gal(美制) 30 l
变速箱 - 差速器 - 终传动 30.1 gal(美制) 114 l
双轮组壳体 - 每个 32.1 gal(美制) 121.5 l
前轮心轴轴承壳体 0.24 gal(美制) 0.9 l
回转盘驱动壳体 2.1 gal(美制) 8 l
前进档/倒档 8 个前进档/6 个后退档 8 个前进档/6 个后退档
变速箱 直接驱动,动力换档,中间轴 直接驱动,动力换档,中间轴
制动器 - 行车 - 表面积 7724 in² 49830 cm²
制动器 - 停车 弹簧式液压释放 弹簧式液压释放
制动器 - 行车 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式
制动 - 辅助 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式
回路类型 闭心式电动液压负载感应 闭心式电动液压负载感应
泵类型 变量活塞 变量活塞
泵排量 74 gpm 280 L/min
最大系统压力 3500 psi 24150 kPa
备用压力 450 psi 3100 kPa
最大铲刀位置角 65° 65°
地面上方最大提升高度 15.6 in 395 mm
最大挖方深度 19.2 in 488 mm
回转盘中心移位 - 右 23.5 in 597 mm
回转盘中心移位 - 左 25.5 in 647 mm
犁板侧移 - 左 25.6 in 740 mm
铲尖移动范围 - 向后
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 右侧 101.9 in 2587 mm
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 左侧 90 in 2282 mm
犁板侧移 - 右 43.1 in 1094 mm
铲尖移动范围 - 向前 40° 40°
牵引杆 - 高度 8 in 203 mm
前机架结构 - 厚度 0.6 in 14 mm
前机架结构 - 宽度 12.8 in 324 mm
前轴 - 每侧的总摆角 32.0° 32.0°
牵引杆 - 宽度 3 in 76 mm
前轴 - 至中心高度 27.1 in 688 mm
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 18.2° 18.2°
回转盘 - 铲刀横梁厚度 2 in 50 mm
前机架结构 - 高度 14 in 356 mm
回转盘 - 直径 71.75 in 1822 mm
双轮组摆角 - 前上 15° 15°
侧壁厚度 - 内部 0.9 in 22 mm
侧壁厚度 - 外部 0.9 in 22 mm
双轮组摆角 - 前下 25° 25°
传动链条节距 2.5 in 63.5 mm
轮轴间距 72.5 in 1841 mm
高度 31 in 787 mm
厚度 1 in 25 mm
宽度 16 ft 4.9 m
裂土深度 - 最大 17.8 in 452 mm
齿杆架间距 – 最小 17.5 in 445 mm
齿杆架间距 – 最大 20 in 500 mm
裂土器齿杆架 7 7
穿透力 25088 lb 11830 kg
掘起力 38508 lb 17467 kg
横梁升高时机器长度增加值 63.4 in 1610 mm
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
噪声 ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395
制动器 ISO 3450 ISO 3450
空调 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 千克(4.4 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 2.86 公吨(3.15 吨)。 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 千克(4.4 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 2.86 公吨(3.15 吨)。

16 标配设备

操作员环境

  • 加速器
  • 带加热器的空调
  • 可调整的扶手和腕托
  • 自动铰接中心复位
  • 烟灰缸和点烟器
  • Cat Messenger,操作员信息系统
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 仪表组 – 铰接、发动机冷却液温度、发动机转速、燃油、系统电压
  • 机器水平仪
  • 数字工时计
  • 机具、转向和变速箱的液压操纵手柄
  • 驾驶室左右两侧配有梯子
  • 左右两侧照明灯
  • 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 数字工时计
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • ROPS 驾驶室,抑制噪声低于 75 dB(A)
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 舒适型布面气悬座椅
  • 冷藏箱/午餐盒存放区
  • 电子油门控制
  • 层压玻璃车窗:– 固定式前窗和间歇式雨刷器 – 侧窗和后窗(3)

动力传动系

  • 空气滤清器,双级,干式,自动除尘装置,保养指示器(通过 Cat Messenger 指示)
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动张紧的蛇形带
  • 四轮液压制动器
  • 差速器锁定/解锁
  • 发动机机油高速排放口
  • 电子超速保护
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C13 发动机
  • 发动机压缩制动器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 地面快速加注油箱
  • 油水分离器
  • 按需运转的液压风扇
  • 消音器(在罩盖下)
  • 经过优化的 VHP
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 动力换档变速箱,8 个前进档/6 个倒车档

电气系统

  • 倒车警报器
  • 密封式 150 安培交流发电机
  • 1400 CCA 免维护重负荷型蓄电池
  • 易于从地面检修的断路器面板
  • 24V 电气系统
  • 照明灯:倒车灯、顶装行驶灯、停车灯与尾灯(LED)、车前作业灯
  • Product Link 预留装置
  • 重型电起动装置

其他标准设备

  • 3 螺栓铲刀支架
  • AccuGrade ARO
  • 平地铲提升蓄能器
  • 双重认证的制动蓄能器
  • 铰接式后保险杠
  • Cat 坡度控制
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 曲面 DH-2 钢铲刃:– 203 mm × 25 mm(8" × 1")– 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 发动机室带锁门(4)
  • 牵引杆 - 6 个支撑托架和可更换耐磨条
  • 19 mm(3/4")DH-2 钢端刃
  • 地面液位检查口
  • 带安全锁的铰接机架
  • 前轴护罩
  • 地面发动机停机装置
  • 维修中心碎屑防护罩
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 可进行 8 种基本机具控制的液压装置
  • 负载传感液压装置
  • 行驶时使用的液压机具锁定装置
  • 牵引杆、回转盘与刮土板金属耐磨条
  • 刮土板:– 4877 mm × 787 mm × 25 mm(16' × 31" × 1")– 液压侧移和翻转
  • 防眩喷漆 – 前机架顶部、后机壳
  • 散热器清洗口
  • 辅助转向系统
  • 左侧维修便利性
  • S·O·SSM 取样口:发动机、液压系统、变速箱、冷却液、燃油
  • 双轮组通道/护罩
  • 工具箱
  • 牵引铰接件

轮胎、轮辋和车轮

  • 适用于 23.5" × 24" 多件式轮辋的轮胎的部分折扣价包含在机器的基础价格与重量中

油液

  • -35°C(-30°F)长效冷却液

16 选装设备

电气系统

  • 前大灯(近光)
  • 前大灯(远光)
  • 前氙气灯
  • 前卤素灯
  • 卤素工作灯
  • 氙气工作灯
  • 平台卤素工作灯
  • 平台氙气工作灯
  • LED 警报频闪灯
  • 警告灯安装座

护罩

  • 变速箱护罩
  • 碎屑防护罩
  • 后挡泥板
  • 抑噪发动机外壳
  • 噪音防护罩
  • 滤网盖板

操作员环境

  • 外部安装式后视镜
  • 外部安装的加热型后视镜 24V
  • 大视野后视镜
  • 平台左右两侧的扶梯
  • 舒适套件
  • 气动喇叭

动力传动系

  • 自动差速锁
  • 自动换档变速箱
  • –45°C(–50°F)冷却液

其他附件

  • 控制装置,铲刀,可变浮动功能
  • 后视摄像头
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成:– 自动润滑,Centro-matic
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成:– 自动润滑,裂土器增强
  • 雪天用配置总成
  • 机器安全系统
  • 19.5" × 25" 多用途轮辋(备用)
  • 极冷气候套件

工装机具/掘地工具

  • 4.9 m(16')铲刀铲刃
  • 后裂土器
  • 配重推板
  • 裂土器齿

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

探索技术

了解 16 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

16M 平地机

16M 平地机

16M 平地机

16M 平地机

16M 平地机

16M 平地机

16M 平地机
16M 平地机
16M 平地机
16M 平地机
16M 平地机
16M 平地机

M 系列评价 - 安全性

M 系列评价 - 增加年限

M 系列评价 - 高度评价

M 系列评价 - 新视角

M 系列评价 - 学习曲线

M 系列评价 - 维护

Cat 平地机 - 操纵手柄动作捕捉案例

Cat 平地机 - 操纵手柄控制装置

最宽阔的操作员视野

先进的操纵手柄 | Cat® 平地机

M 系列评价 - 安全性
M 系列评价 - 增加年限
M 系列评价 - 高度评价
M 系列评价 - 新视角
M 系列评价 - 学习曲线
M 系列评价 - 维护
Cat 平地机 - 操纵手柄动作捕捉案例
Cat 平地机 - 操纵手柄控制装置
最宽阔的操作员视野
先进的操纵手柄 | Cat® 平地机

360 View
360 View