概述
舒适高效地完成更多工作
150/150 AWD 型平地机具有 Cat® 平地机久负盛名的传统特色:性能卓越、效率高、使用寿命长、操作舒适。150 采用了大量先进技术,可减轻操作员的负担并提高平整性能,是一款生产率很高的机器。
150/150 AWD 型平地机具有 Cat® 平地机久负盛名的传统特色:性能卓越、效率高、使用寿命长、操作舒适。150 采用了大量先进技术,可减轻操作员的负担并提高平整性能,是一款生产率很高的机器。
差速锁可自动锁定和解锁,操作更加轻松,并有助于保护动力传动系。
通过操纵手柄控制装置,减轻手臂活动带来的疲劳。
使用各种工装机具完成工作,帮助提高机器的生产效率。
显示第 1-6 项/共 7 项
| 净功率范围(Tier 3) | 183 hp 136 kW |
| 发动机型号 | Cat® C7 / AWD C9 Cat® C7 / AWD C9 |
| 排放 | 等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 |
| 基本功率(1 档)- 净值 - 公制 | 186 hp 136 kW |
| VHP Plus 范围 - 净值 | 136-174 kW(183-233 hp) 136-174 kW(183-233 hp) |
| VHP Plus 范围 - 净值 - 公制 | 136-174 kW(186-237 hp) 136-174 kW(186-237 hp) |
| 排量 | 439 in³ 7.2 l |
| 缸径 | 4.3 in 110 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 扭矩储备 - VHP Plus | 39% 39% |
| 最大扭矩 - VHP Plus | 855 lb/ft 1159 N·m |
| 额定功率下的转速 | 2000 rpm 2000 rpm |
| 汽缸数量 | 6 6 |
| 降额海拔 | 10000 ft 3048 m |
| 标准 - 风扇转速 - 最高 | 1450 rpm 1450 rpm |
| 标准 - 风扇转速 - 最小 | 600 rpm 600 rpm |
| 标准 - 环境工作能力 | 109 °F 43 °C |
| 高温环境 - 风扇转速 - 最高 | 1650 rpm 1650 rpm |
| 高温环境 - 风扇转速 - 最低 | 600 rpm 600 rpm |
| 高 - 环境工作能力 | 122 °F 50 °C |
| 注释(1) | 最大扭矩(VHP Plus),在 1000 rpm 时测得。 最大扭矩(VHP Plus),在 1000 rpm 时测得。 |
| 注释(2) | 净功率根据制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准测得。 净功率根据制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准测得。 |
| 注释(3) | 所宣传的净功率是指额定转速 2000 rpm 时的可用功率,在飞轮处测量,测量时发动机配有以最低转速运行的风扇、空气净化器、消声器和交流发电机。 所宣传的净功率是指额定转速 2000 rpm 时的可用功率,在飞轮处测量,测量时发动机配有以最低转速运行的风扇、空气净化器、消声器和交流发电机。 |
| 注(4) | 根据 ISO 14396 声明的功率;额定转速 = 2000 rpm;VHP Plus = 175 kW(234 hp) 根据 ISO 14396 声明的功率;额定转速 = 2000 rpm;VHP Plus = 175 kW(234 hp) |
| 注(5) | 海拔低于 3048 m(10000 ft)时发动机可保持其额定功率。 海拔低于 3048 m(10000 ft)时发动机可保持其额定功率。 |
| 典型配置下的工作重量 | 41868 lb 18991 kg |
| 车辆总重 - 基本配置 - 总计 | 36554 lb 16581 kg |
| 车辆总重 - 基本配置 - 前轴 | 9561 lb 4337 kg |
| 车辆总重 - 基本配置 - 后轴 | 26993 lb 12244 kg |
| 车辆总重 - 最大 - 总计 | 51893 lb 23538 kg |
| 车辆总重 - 最大 - 前轴 | 16606 lb 7532 kg |
| 车辆总重 - 最大 - 后轴 | 35287 lb 16006 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 | 41868 lb 18991 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 - 总计 | 41868 lb 18991 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 - 前轴 | 11716 lb 5314 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 - 后轴 | 30152 lb 13677 kg |
| 注释 | 基本工作重量按标准机器配置计算,配备 14.00R24 轮胎和多件式轮辋、满油箱、冷却液、润滑油和操作员。 基本工作重量按标准机器配置计算,配备 14.00R24 轮胎和多件式轮辋、满油箱、冷却液、润滑油和操作员。 |
| 铲刀宽度 | 12 ft 3.7 m |
| 犁板 - 宽度 | 12 ft 3.7 m |
| 犁板 - 高度 | 24 in 610 mm |
| 犁板 - 厚度 | 0.87 in 22 mm |
| 弧半径 | 16.3 in 413 mm |
| 喉口间隙 | 6.5 in 166 mm |
| 铲刃宽度 | 6 in 152 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 端刃 - 宽度 | 6 in 152 mm |
| 端刃 - 厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 铲刀拉力 - 基本 GVW | 24294 lb 11020 kg |
| 铲刀拉力 - 最大 GVW | 31758 lb 14405 kg |
| 下降压力 - 基本 GVW | 16410 lb 7444 kg |
| 下降压力 - 最大 GVW | 28503 lb 12929 kg |
| 注 | 铲刀拉力是在牵引系数 0.9(相当于无打滑条件)与车辆总重(GVW)条件下计算的。 铲刀拉力是在牵引系数 0.9(相当于无打滑条件)与车辆总重(GVW)条件下计算的。 |
| 档位 - 前进 1 档 | 183 hp 136 kW |
| 档位 - 前进 2 档 | 188 hp 140 kW |
| 档位 - 前进 3 档 | 203 hp 151 kW |
| 档位 - 前进 4 档 | 208 hp 155 kW |
| 档位 - 前进 5 档 | 213 hp 159 kW |
| 档位 - 前进 6 档 | 218 hp 163 kW |
| 档位 - 前进 7 档 | 233 hp 174 kW |
| 档位 - 前进 8 档 | 233 hp 174 kW |
| 档位 - 倒车 1 档 | 183 hp 136 kW |
| 档位 - 倒车 2 档 | 188 hp 140 kW |
| 档位 - 倒车 3-6 档 | 203 hp 151 kW |
| 前进档/倒档 | 8 前进/6倒档 8 前进/6倒档 |
| 变速箱 | 直接驱动、动力换档、中间轴 直接驱动、动力换档、中间轴 |
| 制动器 - 行车 | 多油盘 多油盘 |
| 制动器 - 行车 - 表面积 | 3565 in² 23000 cm² |
| 制动器 - 停车 | 多油盘 多油盘 |
| 制动 - 辅助 | 双回路控制系统 双回路控制系统 |
| 回路类型 | 电液压负载感应,闭心式 电液压负载感应,闭心式 |
| 泵类型 | 可变流量活塞 可变流量活塞 |
| 泵排量 | 55.7 gpm 210 L/min |
| 最大系统压力 | 3500 psi 24150 kPa |
| 备用压力 | 450 psi 3100 kPa |
| 注 | 泵排量在转速为 2150 rpm 时测得。 泵排量在转速为 2150 rpm 时测得。 |
| 最高速度 - 前进 | 29 mile/h 46.6 km/h |
| 最高速度 - 倒车 | 22.9 mile/h 36.8 km/h |
| 转弯半径 - 前轮外侧 | 24.93 ft 7.6 m |
| 转向范围 - 左/右 | 47.5 度 47.5 度 |
| 铰接角度 - 左/右 | 20 度 20 度 |
| 前进 - 1 档 | 2.5 mile/h 4 km/h |
| 前进 - 2 档 | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
| 前进 - 3 档 | 5 mile/h 8 km/h |
| 前进 - 4 档 | 6.8 mile/h 11 km/h |
| 前进 - 5 档 | 10.6 mile/h 17.1 km/h |
| 前进 - 6 档 | 14.5 mile/h 23.3 km/h |
| 前进 - 7 档 | 19.9 mile/h 32 km/h |
| 前进 - 8 档 | 29 mile/h 46.6 km/h |
| 倒车 - 1 档 | 2 mile/h 3.2 km/h |
| 倒车 - 2 档 | 3.7 mile/h 6 km/h |
| 倒车 - 3 档 | 5.4 mile/h 8.7 km/h |
| 倒车 - 4 档 | 8.4 mile/h 13.5 km/h |
| 倒车 - 5 档 | 15.7 mile/h 25.3 km/h |
| 倒车 - 6 档 | 22.9 mile/h 36.8 km/h |
| 燃油箱容量 | 110 gal(美制) 416 l |
| 冷却系统 | 10.6 gal(美制) 40 l |
| 液压系统 - 油箱 | 16.9 gal(美制) 64 l |
| 发动机机油 | 6.6 gal(美制) 25 l |
| 变速箱 - 差速器 - 终传动 | 16.9 gal(美制) 64 l |
| 双轮组壳体 - 每个 | 16.9 gal(美制) 64 l |
| 前轮心轴轴承壳体 | 0.13 gal(美制) 0.5 l |
| 回转盘驱动壳体 | 1.8 gal(美制) 7 l |
| 回转盘 - 直径 | 60.2 in 1530 mm |
| 回转盘 - 铲刀横梁厚度 | 1.6 in 40 mm |
| 牵引杆 - 高度 | 6 in 152 mm |
| 牵引杆 - 宽度 | 3 in 76.2 mm |
| 前机架结构 - 高度 | 12 in 305 mm |
| 前机架结构 - 宽度 | 12 in 305 mm |
| 前机架结构 - 厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 前轴 - 至中心高度 | 23 in 571 mm |
| 前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 | 18 度 18 度 |
| 前轴 - 每侧的总摆角 | 32 度 32 度 |
| 高度 | 19.9 in 506 mm |
| 宽度 | 7.9 in 201 mm |
| 侧壁厚度 - 内部 | 0.6 in 16 mm |
| 侧壁厚度 - 外部 | 0.7 in 18 mm |
| 传动链条节距 | 2 in 50.8 mm |
| 轮轴间距 | 60 in 1523 mm |
| 双轮组摆角 - 前上 | 15 度 15 度 |
| 双轮组摆角 - 前下 | 25 度 25 度 |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 |
| 回转盘中心移位 - 右 | 28.7 in 728 mm |
| 回转盘中心移位 - 左 | 27.4 in 695 mm |
| 犁板侧移 - 右 | 26 in 660 mm |
| 犁板侧移 - 左 | 20.1 in 510 mm |
| 最大铲刀位置角 | 90 度 90 度 |
| 铲尖移动范围 - 向前 | 40 度 40 度 |
| 铲尖移动范围 - 向后 | 5 度 5 度 |
| 肩部伸出轮胎外的最大长度 - 右侧 | 77.9 in 1978 mm |
| 肩部伸出轮胎外的最大长度 - 左侧 | 70.5 in 1790 mm |
| 地面上方最大提升高度 | 18.9 in 480 mm |
| 最大挖方深度 | 28.1 in 715 mm |
| 裂土深度 - 最大 | 16.8 in 428 mm |
| 裂土器齿杆架 | 5 5 |
| 裂土器齿杆架间距 | 21 in 533 mm |
| 穿透力 | 20540 lb 9317 kg |
| 掘起力 | 26259 lb 11911 kg |
| 横梁升高时机器长度增加值 | 36.2 in 919 mm |
| 前部,V 型,5 或 11 齿 - 工作宽度 | 47.4 in 1205 mm |
| 前部,V 型,5 或 11 齿 - 最大松土深度 | 18.4 in 467 mm |
| 前部,V 型,5 或 11 齿 - 松土器齿杆架 | 5, 11 5, 11 |
| 前部,V 型,5 或 11 齿 - 松土器齿杆架间距 | 4.6 in 116 mm |
| 中型,V 型 - 工作宽度 | 46.6 in 1184 mm |
| 中型,V 型 - 最大松土深度 | 11.5 in 292 mm |
| 中型,V 型 - 松土器齿杆架 | 11 11 |
| 中型,V 型 - 松土器齿杆架间距 | 4.6 in 116 mm |
| 后部 - 工作宽度 | 91 in 2300 mm |
| 后部 - 最大松土深度 | 10.5 in 266 mm |
| 后部 - 松土器齿杆架 | 9 9 |
| 后部 - 裂土器齿杆架间距 | 10.5 in 267 mm |
| ROPS/FOPS | ISO 3471:2008、ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008、ISO 3449:2005 Level II |
| 转向 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| 制动器 | ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 |
| 噪声 | ISO 6394:2008、ISO 6395:2008 ISO 6394:2008、ISO 6395:2008 |
| 注(1) | 根据 ISO 6394:2008 标准,Caterpillar 提供的驾驶室在正确安装、保养和测试且门窗关闭、液压风扇处于最大转速时的静态声压级为 74 dB(A)。 根据 ISO 6394:2008 标准,Caterpillar 提供的驾驶室在正确安装、保养和测试且门窗关闭、液压风扇处于最大转速时的静态声压级为 74 dB(A)。 |
| 驾驶室顶部高度 | 130 in 3308 mm |
| 高度 - 驾驶室顶部 Product Link | 133 in 3378 mm |
| 高度 - 前轮轴中心 | 23.5 in 596 mm |
| 长度 - 双轮组轴间距 | 60 in 1523 mm |
| 长度 - 前轴至犁板 | 100 in 2552 mm |
| 长度 - 前轴至双轮组中央 | 241 in 6123 mm |
| 长度 - 前轮胎至机器后部 | 344 in 8754 mm |
| 长度 - 推板至裂土器 | 399 in 10136 mm |
| 长度 - 推板至裂土器回缩位置 | 386 in 9818 mm |
| 离地间隙 - 后轴 | 13.3 in 339 mm |
| 高度 - 油缸顶部 | 119 in 3040 mm |
| 高度 - 排气管 | 121 in 3076 mm |
| 宽度 - 轮胎中心线 | 84 in 2140 mm |
| 宽度 - 后轮胎外侧 | 98 in 2511 mm |
| 宽度 - 前轮胎外侧 | 98 in 2511 mm |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。
带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号