工作技术规格
| 标称有效载荷等级(100%) | 51.6 吨(US) 46.8 t |
| 最高速度 - 满载 | 49.2 mile/h 79.1 km/h |
| 最大有效负载等级(110%) | 56.7 吨(US) 51.4 吨(US) |
| 车斗容量 - SAE 2:1 | 40.8 yd³ 31.2 m³ |
| 目标有效负载容量 | 51.6 吨(US) 46.8 吨(US) |
| 不超过有效负载(120%) | 61.9 吨(US) 56.1 吨(US) |
| 车斗容量(SAE 2:1)** | 40.8 yd³ 31.2 m³ |
1963 年,Caterpillar 推出了革命性的 769 非公路用卡车,该车型专为应对采矿和重型施工的严苛环境而设计。五十年后的今天,我们的卡车性能更胜以往。我们充分利用了我们坚固可靠的传统,并为其集成了多种技术,这些技术有助于保护环境,提高操作员生产率,并大幅改善运输设备机群的经济效益。这款 772 卡车配备了改进型牵引力控制系统,即使地面状况不佳也能确保行进无阻;通过新的灵活节油策略,您将见证燃油效率的显著提升;同时我们以汽车级换挡技术、降噪技术及驾驶室升级,打造同类一流的操作体验。这款卡车融合了我们的传统并使用了新技术,只为实现一个目标,那就是助力您的企业持续成功。
您可以在两种经济模式之间进行选择,最大程度节省燃油,而不会降低生产率。
牵引力控制系统有助于防止轮胎打滑和牵引力损失并保持稳定性。
Cat 有效载荷技术计算最佳有效载荷的负载能力,从而降低每吨成本。
| 标称有效载荷等级(100%) | 51.6 吨(US) 46.8 t |
| 最高速度 - 满载 | 49.2 mile/h 79.1 km/h |
| 最大有效负载等级(110%) | 56.7 吨(US) 51.4 吨(US) |
| 车斗容量 - SAE 2:1 | 40.8 yd³ 31.2 m³ |
| 目标有效负载容量 | 51.6 吨(US) 46.8 吨(US) |
| 不超过有效负载(120%) | 61.9 吨(US) 56.1 吨(US) |
| 车斗容量(SAE 2:1)** | 40.8 yd³ 31.2 m³ |
| 发动机型号 | Cat® C18 Cat® C18 |
| 额定发动机转速 | 1700 r/min 1700 r/min |
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 605 hp 451 kW |
| 净功率 - SAE J1349:2011 | 550 hp 410 kW |
| 净功率 - ISO 9249 | 550 hp 410 kW |
| 汽缸数量 | 6 6 |
| 缸径 | 5.7 in 145 mm |
| 冲程 | 7.2 in 183 mm |
| 排量 | 1105 in³ 18.1 l |
| 净扭矩 - SAE J1349 | 2221 ft-lb 3012 N·m |
| 发动机功率 - ISO 14396 | 598 hp 446 kW |
| 目标总机器工作重量 | 181000 lb 82100 kg |
| 底盘重量 | 59223 lb 26863 kg |
| 车斗重量 | 17306 lb 8258 kg |
| 目标机器总重量 | 181000 lb 82100 kg |
| 前轴 - 空载 | 51.4 % 51.4 % |
| 前轴 - 满载 | 34.2 % 34.2 % |
| 后轴 - 空载 | 48.6 % 48.6 % |
| 后轴 - 满载 | 65.8 % 65.8 % |
| 前进 - 1 档 | 8 mile/h 12.8 km/h |
| 前进 - 2 档 | 10.9 mile/h 17.5 km/h |
| 前进 - 3 档 | 14.8 mile/h 23.7 km/h |
| 前进 - 4 档 | 19.8 mile/h 31.9 km/h |
| 前进 - 5 档 | 26.9 mile/h 43.3 km/h |
| 前进 - 6 档 | 36.2 mile/h 58.4 km/h |
| 前进 - 7 档 | 49.2 mile/h 79.2 km/h |
| 后退 | 10.4 mile/h 16.8 km/h |
| 差速器传动比 | 2.74:1 2.74:1 |
| 行星齿轮传动比 | 4.80:1 4.80:1 |
| 总减速比 | 13.14:1 13.14:1 |
| 制动盘表面积 – 前制动 | 216 in² 1395 cm² |
| 制动面 – 后制动 | 7794 in² 50281 cm² |
| 制动器标准 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| 燃油箱 | 140 gal(美制) 530 l |
| 冷却系统 | 33 gal(美制) 125 l |
| 差速器 - 终传动 | 47 gal(美制) 180 l |
| 转向油箱 | 14.5 gal(美制) 55 l |
| 转向系统 - 包括油箱 | 23 gal(美制) 87 l |
| 变矩器 - 变速箱系统 | 17 gal(美制) 64 l |
| 起重机制动系统 | 60 gal(美制) 227 l |
| DEF 箱 | 6 gal(美制) 21 l |
| 曲轴箱 | 17 gal(美制) 64 l |
| 制动器/起重机液压油箱 | 38 gal(美制) 145 l |
| 泵流量 - 高怠速 | 112 gpm 425 L/min |
| 安全阀设置 - 提升 | 2750 psi 18950 kPa |
| 安全阀设置 - 下降 | 500 psi 3450 kPa |
| 车斗提升时间 - 高怠速 | 8 s 8 s |
| 车斗下降时间 - 浮动 | 10 s 10 s |
| 车斗功率下降 - 高怠速 | 10 s 10 s |
| 后轴 - 摆动 | 8.9 ° 8.9 ° |
| 空载油缸冲程(前部) | 9.2 in 234 mm |
| 空载油缸冲程(后部) | 5.8 in 149 mm |
| 堆装 2:1(SAE) | 40.8 yd³ 31.2 m³ |
| 平装 | 31.3 yd³ 23.9 m³ |
| 平装 | 31.3 yd³ 23.9 m³ |
| 堆装 2:1(SAE) | 40.9 yd³ 31.3 m³ |
| FOPS 标准 | FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。 |
| ROPS 标准 | Caterpillar 提供的驾驶室 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的驾驶室 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 |
| 噪声标准(3) | 使用 ISO 6396:2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员相等声压级别(Leq)为 78 dB(A)。 使用 ISO 6396:2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员相等声压级别(Leq)为 78 dB(A)。 |
| 噪声标准(2) | 根据 ISO 6395:2008 规定的测试,测得的标准机器外部声压功率级为 118 dB(A)。 根据 ISO 6395:2008 规定的测试,测得的标准机器外部声压功率级为 118 dB(A)。 |
| 噪声标准(1) | 在操作台和驾驶室敞开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 |
| 转弯直径 - 前轮 | 57.7 ft 17.6 m |
| 转向标准 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| 转向角 | 40.5 ° 40.5 ° |
| 回转圈 - 间隙直径 | 66.6 ft 20.3 m |
| 高度 - ROPS 顶部 | 12.8 ft 3907 mm |
| 车斗内部深度 - 最大值 | 5.7 ft 1747 mm |
| 车斗总长度 | 26.8 ft 8164 mm |
| 车斗内部长度 | 19 ft 5781 mm |
| 总长度 | 28.9 ft 8808 mm |
| 轴距 | 13 ft 3960 mm |
| 后轴 - 车尾 | 9.5 ft 2598 mm |
| 离地间隙 | 1.6 ft 618 mm |
| 卸载间隙 | 1.5 ft 562 mm |
| 装载高度 - 空载 | 11.6 ft 3570 mm |
| 总高度 - 车斗提升 | 27.1 ft 8257 mm |
| 工作宽度 | 15.7 ft 4780 mm |
| 前轮胎中心线之间的宽度 | 10.4 ft 3165 mm |
| 发动机护罩间隙 | 2 ft 618 mm |
| 车斗外部宽度 | 12.9 ft 3931 mm |
| 车斗内部宽度 | 11.9 ft 3642 mm |
| 前顶篷高度 | 13.7 ft 4159 mm |
| 后轴 - 间隙 | 1.9 ft 572 mm |
| 后双轮胎中心线之间的宽度 | 8.7 ft 2652 mm |
| 轮胎总宽度 | 12.9 ft 3927 mm |
| 标准轮胎 | 21.00R33(E4) 21.00R33(E4) |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。
带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号