775 (08)

775 (08) 非公路用卡车

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C27
Cat® C27
最高速度 - 满载
41.6 mile/h
67 km/h
额定发动机转速
2000 r/min
2000 r/min

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

• 每个循环运输更多物料,速度更快,且每次循环消耗的燃料更少
• 业内首创的机架设计,有效减轻空重,从而有潜力提升载重能力并降低燃油消耗
• 轧制成型的车体,车斗容积增加 10%,以优化目标有效负载
• 双 A 臂式前悬架设计显著提升驾驶舒适性,凭借卓越的行驶平稳性与操控性能,实现更快的作业循环
• 经过验证的高机械正常运行时间,结合 775 系列成熟机型中价值较高的传动系统部件的可靠传承,延长了设备每年可实现的运行时长。
提高燃油效率

提高燃油效率

提高燃油效率

• 降低机器的空载重量,可在满载循环中提升每升/加仑燃油的有效负载能力,并在空载循环中减少燃油消耗,从而全面提升燃油效率。
• 增强的行驶和操控性能使车辆能够在弯道上以更高速度行驶,并采用更高档位驾驶,这直接降低了行驶过程中的燃油消耗。
• APECS(先进生产率电子控制策略)实现了发动机与变速箱之间的高级别通信,从而优化了动力与扭矩的利用效率。
• 通过自适应省油模式优化燃油使用,在保持生产率的同时降低油耗,一键即可激活。
• 通过自动空档怠速功能实现燃油效率提升。
• 请以能最大限度提高燃油效率的发动机转速和档位操作卡车,并采取限速措施。
• 集成式发动机怠速关闭功能可在卡车停车且怠速运行达到预设时长后自动启动,从而节省燃油。
专为安全性而设计

专为安全性而设计

专为安全性而设计

• 站在地面上即可安全地接近燃油加注口和日常保养点,维护保养更加方便。
• 合理布置的走道和扶手可确保在进出机器时始终保持三点接触。
• 卓越的制动性能符合最新制动标准 — ISO 3450:2011。
• 靠近地面的发动机停机开关在激活后可停止发动机的一切燃油供应,并安全关闭机器。
• 坚固的 4 点安装驾驶室符合防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS)标准。
• 4 点式安全带为操作员提供了增强的安全性。
• 安全带指示器在安全带未系紧时提供视觉和听觉警报,并配备外部安全带警示灯。
• 锁定功能可帮助维修技师在安全模式下对机器进行维护工作。
• 当主转向系统发生故障时,辅助转向系统会自动启动。
• 超载限速装置与卡车的有效负载系统协同工作,在卡车超载时自动降低车辆速度。
• 坡道起步辅助系统配合防回滚功能,可防止卡车在斜坡上滑动。它能防止卡车在换档时向错误方向滑动,从而帮助减少潜在事故。
舒适工作

舒适工作

舒适工作

• 视野的改善可以扩大工作区域及其周围环境的视野。
• 驾驶室经过全新设计,进出更方便、布局更加清晰整洁,还可享受更多储物区域。
• 全新变速箱控制装置,轻松享受汽车级换挡体验。
• 自动驾驶室温度控制装置。
• Cat 新一代豪华座椅旨在提升操作员的舒适度。另可选配带加热和制冷功能的高级真皮座椅。
助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

• 集成系统能够帮助您及时做出基于事实的决策,从而最大限度提高效率、提高生产率并降低成本。
• 通过使用安装有重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System)软件的 Advisor 显示屏,持续监控和收集重要机器数据,获得对机器运行情况的宝贵见解。适用于美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 和美国 EPA Tier 2 等效标准。
• Cat Payload 系统可记录可靠的物料重量,存储多达 2400 次有效负载循环,并生成包含重量、运输循环时间及距离的报告,所有数据均带有日期和时间标记。
• 选装外部有效负载指示灯和外部记分板能向装载机发出清晰提示,告知何时停止装载,从而降低设备过载风险。
• Product Link™ 系统可以无线连接到各台机器,帮助您监控位置、小时数、燃油使用情况、生产率、闲置时间和诊断代码。
• 借助 VisionLinkTM,您可以通过无线方式连接设备,获取经营业务所需的关键信息。
• Cat 775 具有 MineStar™ 信息化系统预留装置,并且配备 Cat Product Link Elite 和 VIMS,可以帮助优化设备管理、远程监控功能、机器可用性并延长部件使用寿命,同时降低维修成本和严重故障风险。
• 轮胎管理系统通过测量每小时吨公里或每小时吨英里(TKPH/TMPH),与胎压监控系统(TPMS,Tire Pressure Monitoring System)协同运作,以延长轮胎使用寿命。
降低保养成本及其他成本

降低保养成本及其他成本

降低保养成本及其他成本

• 集中维修保养点。
• 使用两个安装在发动机上的柴油氧化催化剂罐控制颗粒物。(Tier 4)
• 氮氧化物还原系统(NRS)技术用废气替代部分进气,以控制燃烧温度和氮氧化物的产生。(Tier 4)
• 与其他 Cat 设备的零件通用性。
• 通过 VIMS 通知在发生故障之前解决问题。
• 变矩器失速(自动失速)可帮助快速达到工作温度,实现最佳性能寿命。
• 所有 LED 灯的使用寿命更长,照明更明亮,功耗更低,并且更耐振动或防水。 

产品技术规格适用产品 775 (08)

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
额定发动机转速 2000 r/min 2000 r/min
总功率 - SAE J1995:2014 825 hp 615 kW
净功率 - SAE J1349:2011 749 hp 551 kW
净功率 - ISO 9249 749 hp 551 kW
净扭矩 2788 ft-lb 3781 N·m
峰值扭矩 - 转速 1300 r/min 1300 r/min
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 1648 in³ 27 l
注释(1) 额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。 额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。
注释(2) 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,LHV 为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,LHV 为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
注释(3) 符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无降额。 符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无降额。
最高速度 - 满载 41.6 mile/h 67 km/h
车斗容量 - SAE 2:1 55.23 yd³ 42.23 m³
目标有效负载(100%) 71.3 吨(美制) 64.6 t
最大工作有效负载(110%) 78.3 吨(美制) 71.1 t
最大允许有效负载(120%)* 85.5 吨(美制) 77.5 t
注释(2) * 有关机器最大总重量的限制,请参考 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。 * 有关机器最大总重量的限制,请参考 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
前轴 - 空载 50 % 50 %
前轴 - 满载 34 % 34 %
后轴 - 空载 48 % 48 %
后轴 - 满载 66 % 66 %
噪声标准(1) 当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和保养。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和保养。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
噪声标准(2) 根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。 根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。
噪声标准(3) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
ROPS/FOPS 标准 防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)ROPS 符合 ISO 3471:2008 操作员防护标准及 ISO 13459:2012 培训师防护标准。FOPS 符合 ISO 3449:2005 操作员二级标准,并符合 ISO 13459:2012 培训师二级标准。 防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)ROPS 符合 ISO 3471:2008 操作员防护标准及 ISO 13459:2012 培训师防护标准。FOPS 符合 ISO 3449:2005 操作员二级标准,并符合 ISO 13459:2012 培训师二级标准。
ROPS 标准 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。
前进 - 1 档 6.7 mile/h 10.8 km/h
前进 - 2 档 9.4 mile/h 15.1 km/h
前进 - 3 档 12.7 mile/h 20.4 km/h
前进 - 4 档 17 mile/h 27.4 km/h
前进 - 5 档 23 mile/h 37 km/h
前进 - 6 档 31.1 mile/h 50.1 km/h
前进 - 7 档 42 mile/h 67.6 km/h
后退 8.8 mile/h 14.1 km/h
注释 配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
空载油缸冲程(前部) 9.2 in 234 mm
空载油缸冲程(后部) 5.8 in 149 mm
后轴 - 摆动 8.1° 8.1°
差速器传动比 3.64:1 3.64:1
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1
总减速比 17.49:1 17.49:1
制动盘表面积 – 前制动 257 in² 655 cm²
制动面 – 后制动 9497 in² 61269 cm²
制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
燃油箱 210 gal(美制) 795 l
冷却系统 40.6 gal(美制) 154 l
差速器 - 终传动 37 gal(美制) 140 l
转向系统 - 包括油箱 14 gal(美制) 54 l
曲轴箱 24 gal(美制) 90 l
泵流量 - 高怠速 118 gpm 448 L/min
安全阀设置 - 提升 2502 psi 17250 kPa
安全阀设置 - 下降 500 psi 3450 kPa
车斗提升时间 - 高怠速 9.5 s 9.5 s
车斗下降时间 - 浮动 12.5 s 12.5 s
标准轮胎 24.00R35(E4) 24.00R35(E4)
注释(1) 775G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。 775G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
注释(2) Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 31 ° 31 °
转弯直径 - 前轮 77.1 ft 23.5 m
回转圈 - 间隙直径 85.6 ft 26.1 m

775 (08) 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C27 US EPA Tier 2/EU Stage II 等效排放柴油发动机:
    – 带预滤器的空气滤清器(2)
    – 空对空后冷器(ATAAC)
    – 电起动装置
    – 发动机怠速停机
    – 乙醚辅助起动装置
    – 排气管消音器
    – NGMR 散热器
  • 制动系统:
    – 长效制动器
    – 自动缓速器控制装置(ARC)
    – 手动缓速器(采用油冷式多盘制动器)
    – 制动释放电机(牵引)
    – 干盘式制动器(前)
    – 前制动器短路开关(前)
    – 油冷式多盘制动器(后)
    – 制动器磨损指示器(后)
    – 停车制动器
    – 辅助制动器
    – 行车制动器
  • 仅适用于无排放限制地区:
    – 直接驱动式风扇
    – MEUI-A 燃油系统
  • 变速箱:
    – 7 速自动变速箱,支持:
    • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
    • 高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – 自动空档怠速
    – 自动失速
    – 二档起动

悬架系统

  • 前后悬挂(符合欧盟标准)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 120 安交流发电机
  • 配备自动润滑电源
  • 蓄电池,免保养,12V(2),组合 1400 CCA
  • 电气系统,25 AMP,24V 到 12V 转换器
  • 照明系统:
    – 倒车灯(卤素)
    – 转向信号灯/危险警告(前后 LED)
    – 发动机室灯
    – 配调光器的车头灯(卤素)
    – 操作员进出门控灯
    – 侧面轮廓照明灯
    – 停车灯/尾灯(LED)
  • 维修中心包括:
    – 电池跨接起动
    – 带备用保险丝的断路器
    – 锁定开关
    – 端口、ET 和 VIMS
    – 维修锁定开关(通电,但不启动发动机)

技术产品

  • 省油模式,标准和自适应
  • Product Link,蜂窝或卫星
  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)
  • 卡车生产管理系统
  • 重要信息管理系统(VIMS)

护罩

  • 传动系统
  • 发动机曲轴箱
  • 风扇

油液

  • 防冻剂
  • 长效冷却液,低至 –34°C(–30°F)
  • 分组地面滤清器

其他标准设备

  • 车斗向下指示器
  • 车斗安全销(将车斗固定在升起位置)
  • 中心安装的轮辋
  • 燃油箱,795 升(210 加仑)
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 操作员保养手册(OMM)
  • 轮毂 17 × 35
  • 挡石杆
  • 辅助转向(电动)
  • 拴系孔
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

操作员环境

  • 门控灯
  • 配备安全腰带的教练座椅
  • Advisor 显示屏:
    – 空气滤清器保养指示器
    – 液位监控
    – 燃油油位监控
    – 显示屏语言(基于市场)
  • 空调/加热
  • 自动温度控制
  • 衣帽钩
  • 杯架(4 个)
  • 诊断连接端口,24V
  • 娱乐用无线电预留装置:
    – 5 安转换器
    – 扬声器
    – 天线
    – 配线线束
  • 脚踏板
  • 仪表/指示器:
    – 制动油温表
    – 冷却液温度表
    – 时计
    – 转速计
    – 发动机超速指示器
    – 油位
    – 带里程表的车速表
    – 变速箱档位指示器
  • 起重操纵杆
  • 喇叭
  • 顶灯
  • 无加热视镜
  • 电源端口,24V 和 12V(2)
  • 防滚翻保护(ROPS)/防落物保护(FOPS)
  • Cat 舒适系列 III 座椅:
    – 全空气悬浮座椅
    – 带肩带的三点固定式可伸缩安全带
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧铰接式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动车窗
  • 挡风玻璃雨刷器(间歇式)和冲洗器

775 (08) 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

选装设备

  • 车斗加热
  • 车斗衬板
  • 车斗侧板
  • 驾驶室预滤器
  • Cat 发动机制动器
  • 油液加注服务中心
  • HID 灯
  • 凸面反光镜
  • 备用轮辋
  • 视野套件(符合 ISO 5006 要求)
  • 车轮楔子
  • 工作区域可视系统(WAVS)

操作员环境

  • 烟灰缸和点烟器

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术

了解 775 (08) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

775

775

775

775

775

775
775
775
775
775