< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
Engine Model TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
Bore 3.9 in 98.0 mm Less
Stroke 4.7 in 120.0 mm Less
Displacement 219.7 in³ 3.6 l Less
总功率 74.4 kW;101 Ch/CV/Ps;100 hp/BHP 74.4 kW;101 Ch/CV/Ps;100 hp/BHP Less
最大扭矩 1300 rpm 时为 409 N·m 1300 rpm 时为 409 N·m Less
注意 *符合欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 *符合欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 Less

重量

工作重量(含车厢及铲叉) 22256.0 lb 10095.0 kg Less

操作技术规格

额定装载量 7937.0 lb 3600.0 kg Less
最大提升高度 45.4 ft 13850.0 mm Less
最大前伸距离 28.5 ft 8.68 m Less
最高行驶速度 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
最大伸出距离时的负载 - 支腿下降 1984.0 lb 900.0 kg Less
最大高度时的负载 – 支腿降下 6614.0 lb 3000.0 kg Less
轮胎外侧转弯半径 12.5 ft 3.81 m Less

工作技术规格

最大伸出距离时的负载 – 支腿升起 220.0 lb 100.0 kg Less
最大提升高度 - 支腿升起 45.4 ft 13.85 m Less
最大提升高度 – 支腿降下 45.4 ft 13.85 m Less
最大高度时的负载 - 支腿升起 3307.0 lb 1500.0 kg Less

轮胎

标配 15.5/80-24 15.5/80-24 Less

液压系统

最大系统压力 3916.0 psi 270.0 bar Less
最大泵流量 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
辅助液压供应装置 25.1 gal/min 95.0 l/min Less
泵类型 齿轮泵 齿轮泵 Less

维修加注容量

Fuel Tank 39.6 美制加仑 150.0 l Less
Hydraulic Tank 26.9 美制加仑 102.0 l Less

动臂性能

伸缩动臂伸出 15.1 秒 15.1 秒 Less
伸缩动臂缩回 14.8 秒 14.8 秒 Less
动臂下降 11.6 秒 11.6 秒 Less
动臂升起 15.9 秒 15.9 秒 Less
向前推压(卸载) 2.5 秒 2.5 秒 Less
向后推压 3.5 秒 3.5 秒 Less
组合 - 向上和向外 27 秒 27 秒 Less
组合 - 向下和向内 19.5 秒 19.5 秒 Less
铲斗挖掘力符合 ISO 8313 标准 16186.0 lbf 72.0 kN Less
14613.0 lbf 65.0 kN Less
动臂挖掘力 16186.0 lbf 72.0 kN Less

制动器

停车制动器 前轴机械装置 前轴机械装置 Less
行车制动器 伺服辅助前轴和后轴制动器 伺服辅助前轴和后轴制动器 Less

变速箱转速

倒车 - 2 档 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
倒退 – 1 档 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
倒退 – 3 档 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
前进 - 1 档 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
前进 - 2 档 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
前进 - 3 档 15.3 mile/h 24.6 km/h Less

噪声

操作员噪声 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less

强大的液压系统

链条传动式动臂和优秀的液压流量使操作员可以高效、安全地工作。 动臂的升降和伸缩均可以迅速完成。

耐用性

凭借优异的稳定性、离地间隙和护罩,机器的重要部件受到良好的保护,免受潜在的损坏。 发动机可接近、维修部件的更换很简单、润滑点容易接近,这一切使得维护很容易。

舒适性

符合人机工程学的驾驶室设计采用 LED 仪表显示器、多功能操纵手柄和舒适的座椅选件,确保操作员拥有所需的一切。 卓越的稳定性和流畅的 F-N-R 切换提供了最舒适的驾驶体验。

安全

驾驶室内的就座位置使操作员具有优秀视野,对前端工装机具和稳定器均能够一览无余。

TH314D 标配设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS
  • 纵向稳定性指示器
  • 具有安全带的机械悬浮座椅
  • 加热器/除雾器
  • 带有 FNR 的多功能操纵手柄控制器
  • 前后挡风玻璃雨刷器
  • 机械停车制动器

电气系统
  • 1 个 12 V、900 CCA 蓄电池
  • 倒车警报

其他设备
  • 针对动臂头的单一辅助服务

轮胎
  • 14.00-24 16PR Air Mitas

快速连接器
  • 手动 Cat“IT”界面

TH314D 选装设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS
  • 遮光帘
  • 车顶雨刷器
  • 滤网护罩
  • 车顶护罩
  • 空调
  • 安装在柱上的 FNR 操纵杆

电气系统
  • 1 个 12 V、815 CCA 胶体蓄电池
  • 240 伏缸体加热器
  • 4 个安装在驾驶室的工作灯(2 个在前端,2 个在后部)
  • 旋转标志灯

其他设备
  • 动臂刷
  • 后部连结的凸面后视镜
  • 工具箱
  • 动臂安全支撑

轮胎
  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

牵引连结装置
  • 非公路用牵引连结装置

快速连接器
  • 有竞争力的连接器

工装机具
  • 浮动叉架
  • 货盘叉
  • 侧移 – 叉架
  • 1.0 m3 通用铲斗
  • 1.5 m3 重新处理铲斗
  • 1.0 m3 多用途铲斗
  • 桁架动臂