< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Engine

单位:
Engine Model TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
Bore 3.9 in 98.0 mm Less
Stroke 4.7 in 120.0 mm Less
Displacement 219.7 in³ 3.6 l Less

发动机

总功率 74.4 kW;101 Ch/CV/Ps;100 hp/BHP 74.4 kW;101 Ch/CV/Ps;100 hp/BHP Less
最大扭矩 1300 rpm 时为 409 N·m 1300 rpm 时为 409 N·m Less
注意 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 Less

重量

工作重量(含车厢及铲叉) 26343.0 lb 11949.0 kg Less

工作技术规格

额定装载量 8818.0 lb 4000.0 kg Less
最大提升高度 55.8 ft 17000.0 mm Less
最大前伸距离 41.8 ft 12.75 m Less
最高行驶速度 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
最大伸出距离时的负载 - 支腿下降 1102.0 lb 500.0 kg Less
最大提升高度 - 支腿升起 51.7 ft 15.75 m Less
最大提升高度 – 支腿降下 55.8 ft 17.0 m Less
最大高度时的负载 - 支腿升起 1102.0 lb 500.0 kg Less
最大高度时的负载 – 支腿降下 5512.0 lb 2500.0 kg Less
轮胎外侧转弯半径 12.8 ft 3.9 m Less

操作技术规格

最大伸出距离时的负载 – 支腿升起 0.0 lb 0.0 kg Less

轮胎

标配 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02 Less

液压系统

最大系统压力 3916.0 psi 270.0 bar Less
最大泵流量 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
辅助液压供应装置 25.1 gal/min 95.0 l/min Less
泵类型 齿轮泵 齿轮泵 Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 39.6 美制加仑 150.0 l Less
Hydraulic Tank 26.9 美制加仑 102.0 l Less

动臂性能

伸缩动臂伸出 24.3 秒 24.3 秒 Less
伸缩动臂缩回 18.5 秒 18.5 秒 Less
动臂下降 16.6 秒 16.6 秒 Less
动臂升起 20.9 秒 20.9 秒 Less
向前推压(卸载) 3.5 秒 3.5 秒 Less
向后推压 2.7 秒 2.7 秒 Less
牵引杆拉力 55.4 kW 19109.0 85.0 kN Less
组合 - 向上和向外 39.9 秒 39.9 秒 Less
组合 - 向下和向内 26.7 秒 26.7 秒 Less
铲斗挖掘力符合 ISO 8313 标准 16186.0 72.0 kN Less
动臂挖掘力 16186.0 72.0 kN Less

制动器

停车制动器 弹簧驱动液压释放装置 弹簧驱动液压释放装置 Less
行车制动器 伺服辅助前轴和后轴制动器 伺服辅助前轴和后轴制动器 Less

变速箱转速

倒车 - 2 档 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
倒退 – 1 档 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
倒退 – 3 档 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
前进 - 1 档 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
前进 - 2 档 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
前进 - 3 档 15.3 mile/h 24.6 km/h Less

噪声

外部噪声 - 55.4 kW 发动机 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
操作员噪声 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

强大的液压系统

链条传动式动臂和优秀的液压流量使操作员可以高效、安全地工作。 动臂的升降和伸缩均可以迅速完成。

耐用性

凭借优异的稳定性、离地间隙和护罩,机器的重要部件受到良好的保护,免受潜在的损坏。 发动机可接近、维修部件的更换很简单、润滑点容易接近,这一切使得维护很容易。

舒适性

符合人机工程学的驾驶室设计采用 LED 仪表显示器、多功能操纵手柄和舒适的座椅选件,确保操作员拥有所需的一切。 卓越的稳定性和流畅的 F-N-R 切换提供了最舒适的驾驶体验。

安全

驾驶室内的就座位置使操作员具有优秀视野,对前端工装机具和稳定器均能够一览无余。

TH417D 标配设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS
  • 纵向稳定性指示器
  • 具有安全带的机械悬浮座椅
  • 加热器/除雾器
  • 带有 FNR 的多功能操纵手柄控制器
  • 前后挡风玻璃雨刷器
  • SAHR 停车制动器

电气系统
  • 1 个 12 V、900 CCA 蓄电池
  • 倒车警报

其他设备
  • 针对动臂头的单一辅助服务

轮胎
  • 14.00-24 16PR Air Mitas

快速连接器
  • 手动 Cat“IT”界面

TH417D 选装设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS
  • 遮光帘
  • 车顶雨刷器
  • 滤网护罩
  • 车顶护罩
  • 空调
  • 安装在柱上的 FNR 操纵杆

电气系统
  • 1 个 12 V、815 CCA 胶体蓄电池
  • 240 伏缸体加热器
  • 4 个安装在驾驶室的工作灯(2 个在前端,2 个在后部)
  • 旋转标志灯

其他设备
  • 动臂刷
  • 后部连结的凸面后视镜
  • 工具箱
  • 动臂安全支撑

轮胎
  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

牵引连结装置
  • 非公路用牵引连结装置

快速连接器
  • 有竞争力的连接器

工装机具
  • 浮动叉架
  • 货盘叉
  • 侧移 – 叉架
  • 1.0 m3 通用铲斗
  • 1.5 m3 重新处理铲斗
  • 1.0 m3 多用途铲斗
  • 桁架动臂