Cat® C18 发动机
我们制造并测试的 Cat C18 发动机可满足您最苛刻的应用需求,而且符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 和 Tier 2 等效排放标准。
- 完全集成的发动机电子控制系统与整个机器协同工作,让您的燃油能够完成更多工作。
- 使用发动机怠速停机功能,减少怠速时的燃油消耗。
- 使用发动机延迟停机功能,最大限度地提高耐用性。
Cat 行星动力换档变速箱
全新的高级生产率电子控制策略(APECS)变速箱控制装置可提供更强的坡上动力,并能平稳地换档以节省燃油。
泵轮离合器变矩器(ICTC)
便于操作员能够在向液压系统传输更多功率的同时改变机器的轮辋牵引力,从而最大限度提高效率。
- 减少轮胎磨损
- 可实现全油门换档,缩短循环时间
- 实现平稳卸载,既减少了溢出,又缩短了循环时间。
带有锁止离合器的 Cat 变矩器
- 避免变矩器失效,同时减少了系统热量
- 行驶速度更高
- 缩短装载和运载作业的循环时间。
省油模式
时时刻刻实现最高的生产率和效率。988K 系统通过先进的技术全力作业以帮助您节省燃油。使用按需油门,操作员在正常操作左踏板和机具的同时,988K 也会管理发动机的转速。
- 提供了与我们的传统油门锁功能相似的控制和感受。
- 将手动油门的高效率和油门锁的人体工程学设计集于一身。
- 相比于 988H,油耗最多可降低 20%。
配重
988K 大块物料搬运机具有良好的稳定性和耐用性,并为大块物料处理应用优化了配重。
高轮辋牵引力动力传动系
988K 大块物料搬运机能够从采石坑中移出最重的大块物料。高轮辋牵引力动力传动系采用专为此应用而设计的变矩器和变速箱,以最大限度地提高轮辋牵引力。
快速连接器激活
大块物料搬运机包括一个带快速连接器的辅助液压阀,允许操作员在装载和运载应用期间切换并立即锁定工装机具。
更大的倾斜和提升油缸
988K 大块物料搬运机的连杆上配备更大的倾斜和提升油缸,这有助于提高负载控制,并确保安全和持久作业。
行驶控制系统
行驶控制系统通过使用蓄能器抑制连杆移动来进行工作,其作用与减震器类似。它能够使操作员在崎岖地面上更平稳的行驶,能以更高的速度获得更舒适的行驶体验。
经过优化的 Z 型连杆
- 连杆的布局最大限度地提高了大块物料搬运应用中的提升能力。
- 实心钢质提升臂可以有效吸收高负载应力。
- 关键销接部位使用整体式铸件,增强了结构强度。
- 提升臂释放了应力,从而增强皮实性并延长维修间隔。
转向和变速集成控制系统(STIC™)
转向和变速集成控制系统(STIC,Steering and Transmission Integrated Control)系统将方向选择、档位选择及转向操作整合到单个操纵杆中,以获得最佳的响应和操控性。
- 一个简单的侧移动作就能使机器向右或向左转动,因此尽可能减少了操作员的移动。
- 档位选择可由手指控制,操作异常简单。
- 通过使用省力的集成控制装置,作业周期更加平稳、快速,同时也减轻了操作员的疲劳度。
Cat 行星动力换档变速箱
专为采矿作业设计的一流变速箱是您取得成功的第一步。
- 集成式电子控制装置采用了高级生产率电子控制策略(APECS),能够实现均匀、平稳的换档和更高的效率。
- 经过热处理的齿轮和冶金技术可以延长使用寿命并提高可靠性。
- 四种前进速度和三种倒退速度能满足您的应用需求。
Cat C18 发动机
988K 机器出色的皮实性和高效性得益于 Cat C18 发动机。它采用六缸四冲程设计,可实现最佳的性能。
- 使用电子控制模块可优化性能,实现发动机的快速响应。
- 使用机械驱动电子单体喷射(MEUI™)系统对喷油正时、喷油持续时间和压力进行全面控制,既可靠又高效。
- 通过降低额定转速,延长了发动机的使用寿命,提高了燃油效率。
- 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧 IV 和 Tier 2 等效排放标准。
泵轮离合变矩器(ICTC)和轮辋牵引力控制系统(RCS)
采用先进的 ICTC 和 RCS 获取经过调制的轮辋牵引力,从而降低您的每吨作业成本。
- 踩下左踏板时,可将轮辋牵引力从 100% 调节到 25%,因此减少了轮胎打滑和磨损。在达到 25% 的轮辋牵引力之后,左踏板会施加制动。
- RCS 能在不降低液压系统效率的情况下减少车轮打滑的可能性。
- 利用我们的锁止离合变矩器提供直接驱动,可在某些应用场合中改善燃油效率。
正流量控制液压系统
通过我们的正流量控制(PFC,Positive Flow Control)液压系统来提高效率。PFC 具有并行泵和阀门控制装置。通过优化泵的控制,可使液压油的流量与机具操纵杆的移动成正比。
- 全程变量机具泵可以实现快速、高效的工作循环。
- 通过改进液压系统的响应性,增强了铲斗的感知性和控制性。
- 性能和效率稳定可靠,系统发热量更低。
- 使用流量共享技术,当发动机转速降到 1400 rpm 时依然能够保持完全的液压流量。
电子液压控制装置
操作员能够利用我们快速响应的工装功能来提升生产率。
- 电子控制的液压油缸止动器可以实现舒适的操作。
- 易于使用的软卡销控制装置,操作更加方便。
- 在驾驶室内即可方便地设置机具自动限位功能。
转向系统
988K 的负载感应液压转向系统能够实现精确的机器控制,可让操作员充满信心地操作装载机。
- 通过可变排量活塞泵来提升效率。
- 集成式转向和变速箱控制功能增强了操作员的舒适性。
滤清系统
我们先进的滤清系统增强了液压系统的性能和可靠性。
- 箱体排油滤网。
- 液压油冷却器回油滤清器。
- 先导滤清器。
- 液压油箱内的回油滤网。
- 轴机油冷却器滤网(如有配备)。
我们体贴入微的驾驶室功能可让操作员倍感舒适,高效工作。
驾驶室出入
借助下面这些新设计的人体工程学功能,可以轻松、安全地进出驾驶室。
- 折叠式 STIC 转向装置/扶手。
- 减小的登车梯角度。
- 标准的梯道照明。
Cat 舒适系列 III 座椅
Cat 舒适系列 III 座椅增强了操作员的舒适性,减轻了疲劳度。
- 中间靠背设计和超厚仿形座垫。
- 空气悬浮系统。
- 座椅的操纵杆和控制装置触手可及,可向六个方位调整。
- 座椅上安装有机具控制箱以及随座椅一起移动的 STIC 转向装置。
- 76 mm(3")宽的可回缩安全带。
控制面板
开关和信息显示屏的位置符合人体工程学,可以让操作员时时刻刻保持舒适性。
- 大尺寸背光薄膜开关具有 LED 激活指示灯。
- 开关具有 ISO 符号,便于快速识别功能。
- 双位摇臂开关可激活电液压停车制动器。
环境
我们清洁、舒适的驾驶室环境可提升操作员的生产率。
- 隔离式驾驶室安装座和空气悬浮座椅减少了振动。
- 自动控温装置使驾驶室保持适宜温度。
- 利用经过过滤的空气为驾驶室加压。
- 噪声级降至安静的 71 dB(A)。
- 便利的落地式储物盘/饭盒。
988K 电子系统与机器完全集成,实现了一体化操作。这一集成让机器变得更加智能,并让操作员更全面地了解机器工作状况,从而最大限度地提高了两者的生产率。
Cat Product Link™
Cat Product Link 可实现设备的远程监控,从而提高车队的整体管理效率。事件和诊断代码以及工作小时数、燃油、怠速时间和其他信息传输到一个基于 Web 的安全应用程序 VisionLink®。VisionLink 包括各种向用户和代理商传达信息的强大工具,包括图析、工作和怠速时间、燃油油位等。
VIMS™ 3G
我们一直通过第三代重要信息管理系统(VIMS 3G)努力帮助客户和操作员实现最佳绩效。
- 易于查看的图形化信息显示屏拥有大尺寸触摸屏界面。
- 改进之后的用户界面操作直观,导航简单。
- 通过让操作员了解机器系统的故障或运行情况来减少维修时间。
久负盛名的 Cat 代理商支持
Cat 代理商是您的得力合作伙伴,能够随时满足您的需求。
- 预防性维护计划和保修合同。
- 一流的零件供应。
- 通过培训操作员提升您的效率。
- Cat 原厂再制造零件。
我们持续不断地改进产品,力求为操作员及现场作业人员提供安全的作业环境。
机器出入
- 左右两侧的 45 度阶梯增强了操作员上下 988K 的安全性。
- 在维修区中设有表面防滑的直通式走道。
- 可从地面或平台达到维修区域,始终保持三点接触。
视野
- 选装的加热型后视镜具有开阔的视野,以便在恶劣天气实现安全操作。
- 标配的 Cat Vision(视像)系统或配有雷达的选装 Cat Detect(检测)系统增强了操作员对机器周围情况的了解。
- 选装 HID 或 LED 灯可为作业空间提供出色的视野。
- 可在驾驶室上选装 LED 警告标志灯。
操作员环境
- 隔离式驾驶室安装座,以及安装在座椅上的机具和转向控制装置,减少了传导给操作员的振动。
- 内部噪声级别低。
- 利用经过过滤的空气为驾驶室加压。
- 操作员座椅配有标准的 76 mm(3")安全带。
(1)快速连接器
快速连接器与 Cat 油缸、安全阀、压力和隔离阀、安全盖及锁止指示灯相配合,以发挥提升与挖掘力的最佳效果。它不仅增强了可见性,而且还专为处理大块岩石和大块物料进行了优化。
(2)碎叉
中心安装的重负荷单件式锻制碎叉可用于撬起松动的大块岩石。它采用了加厚的叉齿,可处理此类严苛应用中的各种物料。
(3)铲叉
重负荷货盘叉是为在采石作业中操作和放置大块物料时处理重量和负载应力而专门设计的。双叉齿也经过专门设计,允许将大块物料放置在机器附近,以实现更好的平衡性和安全操作。
(4)清理耙
大块物料处理耙主要用于清理和控制采石面和工作面上的松动物件,设计上采用了弧形动臂,拓宽了操作员的视野并改善了物件放置。
(5)岩石铲斗
重负荷铲斗可在大块物料采石场中的铲岩和过载应用中表现出出色的耐用性、保护性和高性能。它包括大尺寸斗齿和齿块。HD400(高耐磨)金属外壳和底部构造最大限度地提高了强度、耐用性和磨损寿命。
(6)大理石铲斗
包括 HD400 金属外壳和底部构造的专用铲斗结构提高了铲斗装载大型大块物料和巨石的效率,并保持了耐用性。四角的斗齿使倾斜和处理大块物料更容易。重负荷 V 形铲刃特别适合在切割作业之前处理昂贵、易碎的大理石。
(7)重负荷大块物料铲斗
专用铲斗结构可装载巨大的方形大块物料和巨石。透雕侧面和加长的重负荷底部构造使专用 V 形铲刃能够穿透至大型块料的底部。铲斗的内断面让大块物料能更好地嵌入铲斗,以提高负载和提升能力,实现更好的平衡性和支架后翻效果。HD400 金属外壳和底部构造最大限度地提高了强度、耐用性和磨损寿命。